/content/sps/br/pt/search-results.html

Etiquetas e tags

Etiqueta de papel de transferência térmica Duratran II

Etiqueta de papel de transferência térmica Duratran II

Geral

A Honeywell estoca uma ampla variedade de mídias de tags duráveis e de alto desempenho para suportar as mais exigentes aplicações de rastreamento. Disponíveis em papel e material sintético, as tags da Honeywell estão disponíveis em uma ampla linha de preços e medidas de desempenho, assim você pode ter certeza de atender aos requisitos específicos da sua aplicação.As tags térmicas diretas e tags de transferência térmica da Honeywell oferecem excelente qualidade de impressão, esteja você em busca de tecnologia de impressão térmica direta ou de impressão por transferência térmica.

  • Mín. App. Temp. 30 °F Temperatura de serviço -65 °F a 200 °F.
  • Baixa resistência química.
  • Baixa resistência à abrasão.
  • Apenas para uso interno.