/content/sps/ca/fr/search-results.html

Gants résistants aux chocs

Gants antichocs RigDogMC de Honeywell

Gants antichocs RigDogMC de Honeywell

Les gants antichocs RigDog de Honeywell offrent une excellente protection métacarpienne contre l’écrasement et les chocs. Les protections antichocs en polychlorure de vinyle (PVC) sont placées de façon ergonomique pour assurer une protection optimale aux travailleurs des industries du pétrole et du gaz, de la construction et des mines, où les impacts aux mains sont fréquents. Les gants RigDog présentent d’excellents éléments de sécurité, des matériaux confortables et flexibles et un design élégant.

Caractéristiques et avantages :
  • Le polychlorure de vinyle (PVC) moulé offre une excellente protection métacarpienne contre l’écrasement et les chocs
  • Les protections en PVC au niveau des articulations et des doigts aident à protéger des chocs: le PVC se trouve également au niveau des zones propices aux éraflures pour assurer une meilleure protection
  • Le tissu en Spandex haute visibilité s’étire facilement pour permettre aux gants de fléchir et aider à réduire la fatigue des mains alors que la couleur jaune vif facilite le repérage visuel dans des environnements à faible luminosité
  • Les passepoils réfléchissants argentés améliorent la perception visuelle en cas de faible luminosité
  • La fermeture à rabat auto-agrippante permet à l’utilisateur de serrer ou de desserrer la manchette pour un ajustement plus confortable et sécurisé
  • Le motif en silicone Safety-Grip assure une prise sécuritaire et procure une adhérence sûre dans les environnements huileux et humides
  • Les gants en cuir synthétique élégants, taillés et cousus, sont dotés d’un renfort entre le pouce et l’index: l’absence de coutures au niveau des paumes offre un meilleur confort à l’utilisateur
  • Le modèle MPCT1000HD est muni d’une doublure polaire intérieure pour une meilleure protection thermique contre le froid
  • Ces gants sont entièrement lavables pour une durabilité accrue et limiter la croissance bactérienne
  • Certifiés CE selon les normes EN420 et EN3

Autres

  • Matériau de doublure
    • Tissu thermique; molleton
  • Matériau
    • PVC
  • Résistance à l’abrasion
    • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Niveau 3
  • Résistance aux coupures
    • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Niveau 1
  • Résistance à la perforation
    • CE 3111 EN388 Niveau 1
  • Motif de prise
    • Paume à points
  • Matériau de la paume
    • Silicone
  • Normes
    • Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388

Autres

  • Matériau de doublure
    • Tissu thermique; molleton
  • Matériau
    • PVC
  • Résistance à l’abrasion
    • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Niveau 3
  • Résistance aux coupures
    • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Niveau 1
  • Résistance à la perforation
    • CE 3111 EN388 Niveau 1
  • Motif de prise
    • Paume à points
  • Matériau de la paume
    • Silicone
  • Normes
    • Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388
  • Matériau de doublure : Tissu thermique; molleton
  • Matériau : PVC
  • Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Niveau 3
  • Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Niveau 1
  • Résistance à la perforation : CE 3111 EN388 Niveau 1
  • Motif de prise : Paume à points
  • Matériau de la paume : Silicone
  • Normes : Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388