Druckmessumformer für Ex-Bereiche
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
- Produkte
- Erweiterte Sensortechnologien
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Druckmessumformer
- Druckmessumformer für Ex-Bereiche
Druckmessumformer für Ex-Bereiche
Sowohl Druck- als auch Differenzdrucksensoren bestehen aus einem robustem Material,
Hermetisch abgedichtet, aus Edelstahl für den Betrieb in Ex-Bereichen.
Honeywell bietet sowohl Druck- als auch Differentialdrucksensoren mit robuster, hermetisch abgedichteter Edelstahlkonstruktion, die für den Betrieb in Ex-Bereichen ausgelegt sind. Ganzgeschweißte Edelstahlmembranen ermöglichen den Einsatz dieser Sensoren bei Flüssigkeiten, Gasen oder korrosiven Dämpfen. Die verfügbaren Druckmessbereiche reichen von 2 psig/a bis zu 20.000 psig/a oder 2 psid bis 10.000 psid für Differenzdruckmodelle mit Genauigkeitsbereichen von 0,25 %, 0,1 % und 0,5 %. Eigensichere, explosionsgeschützte und CE-Optionen sind für ausgewählte Modelle verfügbar.
Verwandte Kategorien
- Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt
- Kalibrier-Druckmessumformer
- Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
- Digitale Messgeräte
- Aufputz-Druckmessumformer
- Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
- Hochdruckmessumformer
- Industrielle Druckmessumformer
- Subminiatur-Differentialdruckmessumformer
- Miniatur- und Aufputz-Druckmessumformer
- Öl- und Gas-Druckmessumformer
- Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
- Druckmessumformer für Hygiene
- Tauchfähige Druckmessumformer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc