/content/sps/de/de/search-results.html
Tauchfähige Druckmessumformer
Tauchfähige Druckmessumformer

Tauchfähige Druckmessumformer

Vertikal eintauchender Füllstandssensor. 20 in-H2O bis 50 psig. True-Gage-Design. Kabelkanalanschluss. 17-4 PH Edelstahl, benetztes Material. Genauigkeit von 0,1 %

The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. Das ganzgeschweißte Edelstahlgehäuse und die Druckmessmembran sind korrosionsbeständig gegenüber den meisten Flüssigkeiten. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. Das Elektrokabel ist an einen geschweißten Edelstahl-Ferrel vulkanisiert.

Das vieradrige Elektrokabel hat ein atmosphärisches Entlüftungsrohr innerhalb des Kabelmantels und ist an der ganzgeschweißten Kammer im Inneren des Sensors befestigt, um eine atmosphärische Nullreferenz zu gewährleisten.

Reset Filters