Systevo Control IP+
Ersatzset (transparente Abdeckung und Verdrahtungsklemmen)
Ersatzteilset für Systevo Control IP+, bestehend aus einem kompletten Satz farbcodierter Anschlussklemmen und einer durchsichtigen Schutzhaube.
Artikel-Nr.: 72800Z2
Ersatzteilset für Systevo Control IP+, bestehend aus einem kompletten Satz farbcodierter Anschlussklemmen und einer durchsichtigen Schutzhaube.
Lieferumfang
Packung mit einem kompletten Satz von Anschlussklemmen und einer durchsichtigen Frontabdeckung
Andere
- Dimensions
- B: 310 mm H: 165 mm T: 5 mm (Packet)
- Gewicht
- ca. 96 g
Andere
- Dimensions
- B: 310 mm H: 165 mm T: 5 mm (Packet)
- Gewicht
- ca. 96 g
- Dimensions : B: 310 mm H: 165 mm T: 5 mm (Packet)
- Gewicht : ca. 96 g