Zimmereinheiten
Abdeckplatte für TV-Steuermodul
Abdeckplatte für TV-Steuermodul, Beschriftung mit "TV".
Artikel-Nr.: 88912B3N
Abdeckplatte für TV-Steuermodul, Beschriftung mit "TV".
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
Andere
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm
- Material : PC + ABS - FR
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit