/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmereinheiten

Abdeckplatte mit Taste -rot-

Abdeckplatte für Rufmodul, bestückt mit Ruftaste, Farbe rot. Tastenposition oben links.

Überblick

Artikel-Nr.: 88881K3N

Abdeckplatte für Rufmodul, bestückt mit Ruftaste, Farbe rot. Tastenposition oben links.

Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).

Zusätzliche Informationen

Antimikrobiell beschichtet

Zubehör

88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

Produktdetails

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Taste: Rot, transparent
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Rufmodul

Andere

  • Farbe
    • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Taste: Rot, transparent
  • Dimensions
    • B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material
    • PC + ABS - FR
  • Montage
    • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Rufmodul
  • Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Rot, transparent
  • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
  • Material : PC + ABS - FR
  • Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Rufmodul