Systevo Komponenten für Dienstzimmer
Abdeckung für SEM/SCL (weiß)
Abdeckung in Farbe weiß für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte. Zum Aufrasten auf das SEM / SCL.
Artikel-Nr.: 72590L2
Abdeckung in Farbe weiß für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte. Zum Aufrasten auf das SEM / SCL.
Mit transluzentem Leuchtfeld für 4 Lampenkammern.
Leistungsmerkmale
Besondere Materialeigenschaften:
Hochwertiges Kunststoff Compound mit guten mechanische Eigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
- Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
- UV-beständig, Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit, Festigkeit
- Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Andere
- Farbe
- weiß
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 40 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 70 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Schutzklasse
- IP20
- Dimensions
- B: 115 mm H: 118 mm T: 35 mm
- Montage
- Aufrastung auf SEM/SCL
- Gewicht
- ca. 83 g
Andere
- Farbe
- weiß
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 40 °C
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 70 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Schutzklasse
- IP20
- Dimensions
- B: 115 mm H: 118 mm T: 35 mm
- Montage
- Aufrastung auf SEM/SCL
- Gewicht
- ca. 83 g
- Farbe : weiß
- Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Schutzklasse : IP20
- Dimensions : B: 115 mm H: 118 mm T: 35 mm
- Montage : Aufrastung auf SEM/SCL
- Gewicht : ca. 83 g