/content/sps/de/de/search-results.html

Systevo Komponenten für Dienstzimmer

Abdeckung für SEM/SCL (weiß)

Abdeckung in Farbe weiß für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte. Zum Aufrasten auf das SEM / SCL.

Überblick

Artikel-Nr.: 72590L2

Abdeckung in Farbe weiß für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte. Zum Aufrasten auf das SEM / SCL.

Mit transluzentem Leuchtfeld für 4 Lampenkammern.

Leistungsmerkmale

Besondere Materialeigenschaften:

Hochwertiges Kunststoff Compound mit guten mechanische Eigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

  • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
  • UV-beständig, Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
  • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Produktdetails

Andere

  • Gewicht
    • ca. 83 g
  • Farbe
    • weiß
  • Dimensions
    • B: 115 mm  H: 118 mm  T: 35 mm
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Montage
    • Aufrastung auf SEM/SCL
  • Schutzklasse
    • IP20
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C

Andere

  • Gewicht
    • ca. 83 g
  • Farbe
    • weiß
  • Dimensions
    • B: 115 mm  H: 118 mm  T: 35 mm
  • Umgebungstemperatur
    • 5 °C ... 40 °C
  • Montage
    • Aufrastung auf SEM/SCL
  • Schutzklasse
    • IP20
  • Rel. Luftfeuchte
    • < 20 %
  • Lagerungstemperatur
    • -20 °C ... 70 °C
  • Gewicht : ca. 83 g
  • Farbe : weiß
  • Dimensions : B: 115 mm  H: 118 mm  T: 35 mm
  • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
  • Montage : Aufrastung auf SEM/SCL
  • Schutzklasse : IP20
  • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
  • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C