/content/sps/de/de/search-results.html

Zentrale Komponenten

PABX-Interface Karte VoIP/SIP

Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 32 gleichzeitigen Gesprächskanälen für DECT-Endgeräten über die VoIP/SIP-Schnittstelle der Tk-Anlage.

Überblick

Artikel-Nr.: 790D177

Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 32 gleichzeitigen Gesprächskanälen für DECT-Endgeräten über die VoIP/SIP-Schnittstelle der Tk-Anlage. Die Verbindung der PABX-Interface Karte VoIP/SIP und der CPU-Karte der Zentraleinheit mit der Tk-Anlage erfolgt über je eine ETH-LAN Schnittstelle. Die Einschubkarte wird in die Zentraleinheit Systevo DECT integriert und bearbeitet die Kommunikation und die Steuerung der Sprach- und Datensignale zwischen der angeschlossenen Tk-Anlage und den schnurlosen DECT-Telefonen. Unterschiedliche Leistungsmerkmale wie „Rückfrage“ oder „CLIP“ erfolgen über die im SIP-Protokoll definierten Basis-Funktionsumfang. Kompatibilität zu Tk-Anlagen auf Anfrage.

Leistungsmerkmale

Ein-/Ausgänge sowie Eigenschaften:

  • VoIP/SIP-Schnittstelle für 32 Gesprächskanäle
  • Unterstützte Voice Codecs (SIP):
  • G.711 A-law /μ-law
  • G.726 (32kbps - 4 bit ADPCM)
  • ETH-LAN Schnittstelle
  • Status-LEDs
Zubehör

583486 Patchkabel 1 m

Produktdetails

Andere

  • Dimensions
    • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C

Andere

  • Dimensions
    • B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    • 0 °C ... 40 °C
  • Dimensions : B: 45 mm  H: 140 mm  T: 200 mm
  • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C