Zentrale Komponenten
PABX-Interface Karte VoIP/SIP
Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 32 gleichzeitigen Gesprächskanälen für DECT-Endgeräten über die VoIP/SIP-Schnittstelle der Tk-Anlage.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 790D177
Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 32 gleichzeitigen Gesprächskanälen für DECT-Endgeräten über die VoIP/SIP-Schnittstelle der Tk-Anlage. Die Verbindung der PABX-Interface Karte VoIP/SIP und der CPU-Karte der Zentraleinheit mit der Tk-Anlage erfolgt über je eine ETH-LAN Schnittstelle. Die Einschubkarte wird in die Zentraleinheit Systevo DECT integriert und bearbeitet die Kommunikation und die Steuerung der Sprach- und Datensignale zwischen der angeschlossenen Tk-Anlage und den schnurlosen DECT-Telefonen. Unterschiedliche Leistungsmerkmale wie „Rückfrage“ oder „CLIP“ erfolgen über die im SIP-Protokoll definierten Basis-Funktionsumfang. Kompatibilität zu Tk-Anlagen auf Anfrage.
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausgänge sowie Eigenschaften:
- VoIP/SIP-Schnittstelle für 32 Gesprächskanäle
- Unterstützte Voice Codecs (SIP):
- G.711 A-law /μ-law
- G.726 (32kbps - 4 bit ADPCM)
- ETH-LAN Schnittstelle
- Status-LEDs
Zubehör
583486 Patchkabel 1 m
Andere
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Dimensions
- B: 45 mm H: 140 mm T: 200 mm
Andere
- Umgebungstemperatur
- 0 °C ... 40 °C
- Dimensions
- B: 45 mm H: 140 mm T: 200 mm
- Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
- Dimensions : B: 45 mm H: 140 mm T: 200 mm