Transponder
Personaltransponder mit Taste und Clip
Personaltransponder mit eindimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung, zur Rufunterdrückung und Rufabstellung. Dieser Transponder ist nicht als Patienten-Transponder geeignet.
Artikel-Nr.: 790P212
Personaltransponder mit eindimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung, zur Rufunterdrückung und Rufabstellung. Dieser Transponder ist nicht als Patienten-Transponder geeignet.
Zusätzliche Informationen
Verfügbar ab 01.03.2020
Ersatzartikel für 790P121
Andere
- Farbe
- grau
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20-90 %
- Schutzklasse
- IP67
- Dimensions
- B: 50 mm H: 47 mm T: 17 mm
- Material
- PC-ABS
- Gewicht
- ca. 26 g
Andere
- Farbe
- grau
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20-90 %
- Schutzklasse
- IP67
- Dimensions
- B: 50 mm H: 47 mm T: 17 mm
- Material
- PC-ABS
- Gewicht
- ca. 26 g
- Farbe : grau
- Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 20-90 %
- Schutzklasse : IP67
- Dimensions : B: 50 mm H: 47 mm T: 17 mm
- Material : PC-ABS
- Gewicht : ca. 26 g