Transponder
Personaltransponder mit Taste und Clip
Personaltransponder mit eindimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung, zur Rufunterdrückung und Rufabstellung. Dieser Transponder ist nicht als Patienten-Transponder geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 790P212
Personaltransponder mit eindimensional wirkender Antenne und Batterieüberwachung, zur Rufunterdrückung und Rufabstellung. Dieser Transponder ist nicht als Patienten-Transponder geeignet.
Zusätzliche Informationen
Verfügbar ab 01.03.2020
Ersatzartikel für 790P121
Andere
- Gewicht
- ca. 26 g
- Schutzklasse
- IP67
- Farbe
- grau
- Rel. Luftfeuchte
- < 20-90 %
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
- Material
- PC-ABS
- Dimensions
- B: 50 mm H: 47 mm T: 17 mm
Andere
- Gewicht
- ca. 26 g
- Schutzklasse
- IP67
- Farbe
- grau
- Rel. Luftfeuchte
- < 20-90 %
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 55 °C
- Material
- PC-ABS
- Dimensions
- B: 50 mm H: 47 mm T: 17 mm
- Gewicht : ca. 26 g
- Schutzklasse : IP67
- Farbe : grau
- Rel. Luftfeuchte : < 20-90 %
- Umgebungstemperatur : 5 °C ... 55 °C
- Material : PC-ABS
- Dimensions : B: 50 mm H: 47 mm T: 17 mm