Feste Halterung
HF810
Stationäre Scanner
Funktionen
- Eigenschaften
- Netzwerkfähig
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- (H x B X T) 70 mm x 55 mm x 45 mm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)
- Digitalanzeige
- PDF417
- Scanmuster
- 2D-Imager
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- Leseabstand
- 0–1000 mm
Hardware
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Systemschnittstellen
- Ethernet
- RS232
- RS485
Environmental
- Lagerungstemperaturbereich
- -20 ̊C bis 70 ̊C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
Network
- Kommunikationsprotokolle
- Feldbusprotokoll (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP)
- RS232
- RS485
- TCP\IP
Andere
- Anwendung
- Industrielle Festmontage
- Zur Verwendung mit
- Zusätzliche handgehaltene Scanner
- Formfaktor
- Slot-Scanner
- Eingangsspannung
- 10–26,5 Volt
- Betriebstemperatur
- 0 °C bis 50 °C
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Netzanschluss-Typ
- M12
Funktionen
- Eigenschaften
- Netzwerkfähig
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- (H x B X T) 70 mm x 55 mm x 45 mm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)
- Digitalanzeige
- PDF417
- Scanmuster
- 2D-Imager
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- Leseabstand
- 0–1000 mm
Hardware
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Systemschnittstellen
- Ethernet
- RS232
- RS485
Environmental
- Lagerungstemperaturbereich
- -20 ̊C bis 70 ̊C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
Network
- Kommunikationsprotokolle
- Feldbusprotokoll (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP)
- RS232
- RS485
- TCP\IP
Andere
- Anwendung
- Industrielle Festmontage
- Zur Verwendung mit
- Zusätzliche handgehaltene Scanner
- Formfaktor
- Slot-Scanner
- Eingangsspannung
- 10–26,5 Volt
- Betriebstemperatur
- 0 °C bis 50 °C
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Netzanschluss-Typ
- M12
- Anwendung : Industrielle Festmontage
- Zur Verwendung mit : Zusätzliche handgehaltene Scanner
- Formfaktor : Slot-Scanner
- Eigenschaften : Netzwerkfähig
- Gesamtabmessungen : (H x B X T) 70 mm x 55 mm x 45 mm
- Dekodierung : 1D|2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)|Digitalanzeige|PDF417
- Scanmuster : 2D-Imager
- Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
- Leseabstand : 0–1000 mm
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Systemschnittstellen : Ethernet|RS232|RS485
- Eingangsspannung : 10–26,5 Volt
- Lagerungstemperaturbereich : -20 ̊C bis 70 ̊C
- Betriebstemperatur : 0 °C bis 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 0 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : 3 Jahre
- Kommunikationsprotokolle : Feldbusprotokoll (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP)|RS232|RS485|TCP\IP
- Netzanschluss-Typ : M12