Universal-Handgerät
Fusion 3780 Handheld-/Freihand-Scanner
Fusion 3780 Handheld-/Freihand-Scanner
Der Laser-Barcodescanner Fusion™: 3780 ist ideal für mittelgroße Einzelhändler. Es kombiniert omnidirektionales und einzeiliges Laserscanning zu einem leichten, ergonomischen Handheld-Gerät, das’: auch noch erschwinglich ist. Dank der automatischen Standfußerkennung des Scanners können Sie problemlos vom Hand- zum freihändigen Präsentationsscannen wechseln.
- Automatische Standfußerkennung: Der Freihandbetrieb beim Präsentationsscannen reduziert Ermüdungserscheinungen beim Bediener.
- Standby-Modus mit Infrarot-Aufweckfunktion: Mehrere Standby-Modi verringern die Leistungsaufnahme, verlängern die Nutzungsdauer und senken die Betriebskosten.
- Optionaler Einbau einer RF-EAS-Antenne: Effizienzsteigerung durch gleichzeitige Deaktivierung der RF-EAS-Etiketten und Dekodierung von Barcodes.
- Omnidirektionales Scannen mit primärem Muster: Aggressives Scannen in beliebiger Richtung erhöht den Durchsatz.
- Einlinien-Scanfunktion mit sekundärem Muster: Mit einem Tastendruck schalten Sie auf gezieltes Einlinien-Scannen für Menü-Scan-Anwendungen um.
Das Fusion 3780 ist ein erschwingliches Handheld-Gerät, das omnidirektionales Laserscanning und Single-Line-Scanning für Standard 1D- und GS1-Datenleisten-Symbologie bietet. Das 20-Linien-Scanmuster des Geräts ermöglicht eine höhere Scanleistung als bei Einlinien-Handheld-Scannern, was es ideal für den Einsatz in mittelgroßen Verkaufsbereichen macht, beispielsweise in Fachhandel, Apotheken, Wein- und Spirituosenhandlungen oder Lebensmittelgeschäften.Der Fusion 3780 Scanner bietet zudem attraktive Funktionen und Optionen, die die Bedienerführung, die Produktivität und den Bedienkomfort noch weiter erhöhen.Dank der patentierten CodeGate™:-Technologie kann der Benutzer den Barcode leicht anvisieren. Die Datenübertragung erfolgt einfach per Knopfdruck. Durch den automatischen Betrieb im Stand können Sie Barcodes freihändig scannen. Der verstellbare Ständer verfügt über 50 Grad Neigung und drei Verriegelungspositionen, damit Ihre Kassierer den Scanner für ihren individuellen Komfort und ihre optimale Leistung positionieren können. Stabilisiert mit einem beschwerten Metallfuß: befestigen Sie den Ständer an einer Kasse oder Wand. Die optionale Integration einer RF-EAS-Antenne erhöht die Effizienz, da Sie gleichzeitig RF-EAS-Etiketten deaktivieren und Barcodes dekodieren können. Standardfunktionen wie Flash ROM, MetroSelect™: und MetroSet™:2-Programmierung sowie austauschbare Kabel schützen Ihre Investition, da der Fusion 3780 Scanner mit Ihnen und Ihren Anforderungen wächst.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,4 x 2,6 x 2,9 Zoll
- 18,9 x 6,5 x 7,3 cm
Scanning Specifications
- Abstand
- 60
- Scanbereich
- Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))
- Scanmuster
- Omnidirektional
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Druckkontrast
- 35
- Neigungswinkel
- 60
- Leseabstand
- 1–12 Zoll
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232
- RS-485
- KBW
- OCIA
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Motor-Typ
- 1D-Laser
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 1
- Stromaufnahme
- 1,4 W
- Eingangsspannung
- 5 V DC
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- -20–40 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,4 x 2,6 x 2,9 Zoll
- 18,9 x 6,5 x 7,3 cm
Scanning Specifications
- Abstand
- 60
- Scanbereich
- Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))
- Scanmuster
- Omnidirektional
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Druckkontrast
- 35
- Neigungswinkel
- 60
- Leseabstand
- 1–12 Zoll
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232
- RS-485
- KBW
- OCIA
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Motor-Typ
- 1D-Laser
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 1
- Stromaufnahme
- 1,4 W
- Eingangsspannung
- 5 V DC
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- -20–40 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 7,4 x 2,6 x 2,9 Zoll|18,9 x 6,5 x 7,3 cm
- Abstand : 60
- Scanbereich : Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))
- Scanmuster : Omnidirektional
- Dekodierung : 1D|GS1 DataBar
- Druckkontrast : 35
- Neigungswinkel : 60
- Leseabstand : 1–12 Zoll
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Bluetooth : Nein
- Systemschnittstellen : RS-232|RS-485|KBW|OCIA|USB
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Motor-Typ : 1D-Laser
- Standby-Verbrauch : 1
- Stromaufnahme : 1,4 W
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Betriebstemperatur : -20–40 °C
- Falltoleranzen : Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe
- Garantiedauer : 3 Jahre