Universal-Handgerät
Hyperion 1300g Leichter, industrietauglicher Scanner
Hyperion 1300g Leichter, industrietauglicher Scanner
Der kabelgebundene Linear-Imaging-Barcodescanner Hyperion™: 1300g ist wie für den Einsatz in scanintensiven Umgebungen und der Leichtindustrie gemacht. Es zeichnet sich durch eine ideale Balance von Leistung, Ergonomie und Best-in-Class-Lebensdauer aus. Der Scanner Hyperion 1300g bietet jahrelange problemlose Leistung.
- Vielfältig einsetzbar: Sie können mit ein und demselben Gerät sowohl 13 mil-Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 457 mm (18 Zoll) als auch Barcodes mit einer hohen Datendichte einlesen.
- Herausragende Handscanner-Eigenschaften: Verbesserter Durchsatz durch intuitive Bedienung und rasante Scangeschwindigkeit.
- Remote MasterMind®: Managementsoftware für den Scanner: Schnelle und bequeme Lösung für IT-Administratoren, die die zentrale Verwaltung aller Scanner im Netzwerk per Fernzugriff ermöglicht.
- Automatische Schnittstellenerkennung: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige Scannen von Programmier-Barcodes.
- Ergonomisches Design: Bequeme Handhabung und hohe Produktivität bei intensivem Gebrauch durch ein besonders handliches Pistolengriff-Design.
- Längste Lebensdauer seiner Klasse: Weniger Ausfallzeiten und geringere Servicekosten durch ein robustes Design ohne bewegliche Verschleißteile und mit stoßfesten Gehäuse.
Wir haben den Linear-Imaging-Barcodescanner Hyperion 1300g entwickelt, um Ihnen herausragende Leistung, Vielseitigkeit und Langlebigkeit zu bieten.Der 1300g-Scanner ist schnell und verfügt über eine intuitive Bedienung. Noch besser, es macht den Kauf von Spezialscannern überflüssig. Das liegt daran, dass Sie mit dem 1300g-Scanner 13 mm Barcodes bis zu 45,7 cm (18 Zoll) und High-Density-Barcodes von nur 3 mm Größe lesen können.Der Hyperion 1300g kommt ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist einer der robustesten Scanner für allgemeine Aufgaben, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind –: so stark, dass man damit Nägel schlagen kann!Wenn Sie Wert auf aggressive Scan-Leistung und hervorragende Haltbarkeit in einem Handheld-Linearscanner legen, ist der Hyperion 1300g-Scanner der Richtige für Sie.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 15 x 11,2 x 7,9 cm
- 5,9 x 4,4 x 3,1 Zoll
Scanning Specifications
- Neigungswinkel
- 65
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Bewegungstoleranz
- 51 cm/s (20 in/s)
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Helligkeit
- 0–70.000 Lux
- Druckkontrast
- 20
- Leseabstand
- 0,5–26 Zoll
- Abstand
- 65
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Motor-Typ
- 1D-Imager
- Systemschnittstellen
- USB
- RS-232
- KBW
- RS-232C
- RS-485
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Stromaufnahme
- 1 W
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Standby-Verbrauch
- 0.63
Environmental
- Betriebstemperatur
- 32–122 °F
- 0–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP41
- Falltoleranzen
- Übersteht 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 5 Yard
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 15 x 11,2 x 7,9 cm
- 5,9 x 4,4 x 3,1 Zoll
Scanning Specifications
- Neigungswinkel
- 65
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Bewegungstoleranz
- 51 cm/s (20 in/s)
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Helligkeit
- 0–70.000 Lux
- Druckkontrast
- 20
- Leseabstand
- 0,5–26 Zoll
- Abstand
- 65
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Motor-Typ
- 1D-Imager
- Systemschnittstellen
- USB
- RS-232
- KBW
- RS-232C
- RS-485
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Stromaufnahme
- 1 W
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Standby-Verbrauch
- 0.63
Environmental
- Betriebstemperatur
- 32–122 °F
- 0–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP41
- Falltoleranzen
- Übersteht 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 5 Yard
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 15 x 11,2 x 7,9 cm|5,9 x 4,4 x 3,1 Zoll
- Neigungswinkel : 65
- Scanmuster : Eine Scanlinie
- Bewegungstoleranz : 51 cm/s (20 in/s)
- Dekodierung : 1D|GS1 DataBar
- Helligkeit : 0–70.000 Lux
- Druckkontrast : 20
- Leseabstand : 0,5–26 Zoll
- Abstand : 65
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Bluetooth : Nein
- Motor-Typ : 1D-Imager
- Systemschnittstellen : USB|RS-232|KBW|RS-232C|RS-485
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Stromaufnahme : 1 W
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Standby-Verbrauch : 0.63
- Betriebstemperatur : 32–122 °F|0–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %
- Schutzarten : IP41
- Falltoleranzen : Übersteht 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) Fallhöhe auf Beton
- Garantiedauer : 5 Yard