Universal-Handgerät
Voyager 1202g Scanner für allgemeine Aufgaben
Voyager 1202g Scanner für allgemeine Aufgaben
Voyager™: 1202g (drahtlos) Laser-Barcodescanner basieren auf der weltweit meistverkauften Single-Line Laserscanner-Plattform. Sie scannen nahezu alle linearen Barcodes. Und sie können hervorragend Barcodes mit schlechter Qualität und sogar beschädigte Barcodes lesen.
- Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig vom Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.
- Mit Remote MasterMind™: kompatibel: Unsere sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich installierte Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lassen, trägt zur Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten bei.
- Paging-Funktion: Drücken Sie einfach die Taste an der Basis, um Ihren verlorenen Scanner zu lokalisieren: Der Voyager 1202g antwortet mit einer Reihe von Signaltönen und blinkenden Lichtern auf seinem Anzeigefeld.
- Kann auch schwer lesbare Code erfassen: Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen verschiedenster 1D-Barcodes, auch wenn sie beschädigt oder schlecht gedruckt sind.
- Automatische Schnittstellenkonfiguration: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige Scannen von Programmier-Barcodes.
- Bluetooth®: Drahtlos-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m (33 Fuß) oder mehr, abhängig von der Arbeitsumgebung des Benutzers von der Basisstation.
Voyager 1202g (drahtlos) Barcodescanner bieten Ihnen Leistungsfähigkeit und Flexibilität für eine Vielzahl von freihändigen und tragbaren Scananwendungen. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, diese Voyager-Scanner liefern eine aggressive Scanleistung auf nahezu allen linearen Barcodes.Decodiert schlecht gedruckte, verschmierte, verblasste und andere schwer lesbare Barcodes problemlos. Scannt auch Barcodes mit hoher Schwärzung mit einer Auflösung von bis zu 3,5 mil. In den meisten Fällen entfällt dadurch der Kauf von Spezialscannern. Und nutzen Sie die Vorteile des Voyager-Scanners, der in seiner Klasse führend ist. Er maximiert den Durchsatz mit aktualisierter Objekterkennung und automatischer Erkennung und Konfiguration mit Standfuß.Wir haben diese Voyager-Scanner entwickelt, um auch Ihre Ausfallzeiten und Servicekosten zu reduzieren. Eine einzelne, schockgelagerte Leiterplatte bietet eine höhere Schlagfestigkeit. Der verbundgegossene Gummiüberzug der eingelassenen Bedientaste schützt das Gerät zusätzlich vor Beschädigungen. Ausgestattet mit einer geschützten, kratzfesten Glasscheibe und einer IP42-Einstufung. Das kabellose Modell Voyager 1202g verfügt über ein Bluetooth®:-Funkgerät der Klasse 2. Sie können sich bis zu 10 m (33 Fuß) von der Basis und bis zu 30 m (100 Fuß) mit freier Sicht zwischen Scanner und Basis bewegen.Und wenn Sie einmal einen Scanner verlegen sollten, hilft Ihnen das Paging-System von Voyager mit visuellen und akustischen Signalen, das Gerät schnell zu finden.
Funktionen
- Formfaktor
- Gekrümmt
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,1 x 2,6 x 3,6 Zoll
- 18 x 6,6 x 9,2 cm
Scanning Specifications
- Lesevorgänge
- 45.000
- Helligkeit
- 0–70.000 Lux
- Abstand
- 60
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Leseabstand
- 0–14,4 Zoll
- Druckkontrast
- 10
- Neigungswinkel
- 70
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Hardware
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Aimer-Typ
- LED
- Systemschnittstellen
- RS-232
- KBW
- USB
- RS-485
Electrical
- Batterietypen
- Superkondensator
Environmental
- Betriebstemperatur
- 5 - 40 °C
- 41–104 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
- Schutzarten
- IP42
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Gekrümmt
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,1 x 2,6 x 3,6 Zoll
- 18 x 6,6 x 9,2 cm
Scanning Specifications
- Lesevorgänge
- 45.000
- Helligkeit
- 0–70.000 Lux
- Abstand
- 60
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Leseabstand
- 0–14,4 Zoll
- Druckkontrast
- 10
- Neigungswinkel
- 70
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Hardware
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Aimer-Typ
- LED
- Systemschnittstellen
- RS-232
- KBW
- USB
- RS-485
Electrical
- Batterietypen
- Superkondensator
Environmental
- Betriebstemperatur
- 5 - 40 °C
- 41–104 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
- Schutzarten
- IP42
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Gekrümmt
- Gesamtabmessungen : 7,1 x 2,6 x 3,6 Zoll|18 x 6,6 x 9,2 cm
- Lesevorgänge : 45.000
- Helligkeit : 0–70.000 Lux
- Abstand : 60
- Dekodierung : 1D|GS1 DataBar
- Leseabstand : 0–14,4 Zoll
- Druckkontrast : 10
- Neigungswinkel : 70
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Scanmuster : Eine Scanlinie
- Bluetooth : Ja
- Bluetooth-Spezifikationen : v2.1
- Kabelloser Betrieb : Ja
- Motor-Typ : 1D-Laser
- Aimer-Typ : LED
- Systemschnittstellen : RS-232|KBW|USB|RS-485
- Batterietypen : Superkondensator
- Betriebstemperatur : 5 - 40 °C|41–104 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %
- Falltoleranzen : Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
- Schutzarten : IP42
- Garantiedauer : 3 Jahre