Universal-Handgerät
Voyager 1250g Scanner für allgemeine Aufgaben
Voyager 1250g Scanner für allgemeine Aufgaben
Erweitern Sie Ihren Scanbereich mit dem Voyager™: 1250g Einzeilen-Laser-Barcodescanner. Er liest aggressiv lineare Barcodes bis zu einer Entfernung von 58,4 cm (23 Zoll), was die Arbeit für Ihr Team komfortabler und produktiver macht. Und der Scanner lässt sich mit dem mitgelieferten Ständer schnell auf Freihand-Scannen umstellen.
- Automatische Schnittstellenerkennung: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige Scannen von Programmier-Barcodes.
- Verbesserte Tiefenschärfe: Außerhalb der Reichweite befindliche Objekte lassen sich problemlos scannen, und selbst 13-mil-Barcodes können aus einer Entfernung von bis zu ca. 447 mm (17,6 Zoll) gescannt werden.
- Mit Remote MasterMindTM kompatibel: Unsere sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich installierte Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lassen, trägt zur Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten bei.
- Ergonomisches Design: Liegt gut in den meisten Händen, wodurch auch bei intensivem Einsatz deutlich weniger Ermüdungserscheinungen auftreten.
- Sofort einsatzbereit: Einfache Standfußmontage, die automatische Standfußerkennung und -konfiguration: erhöht den Durchsatz mit echter Objekterkennung.
- CodeGate®: Technologie: Dank dieser Technologie, die vor der Übertragung der Daten sicherstellt, dass der gewünschte Barcode gescannt wurde, eignet sich der Scanner hervorragend zum Scannen von Menüs.
Der Voyager 1250g Einzeilen-Laserscanner kombiniert die bewährte Leistung der Voyager-Serie mit verbesserter Tiefenschärfe, um das Scannen von Objekten außerhalb der Reichweite zum Kinderspiel zu machen.Die Möglichkeit, Barcodes bis zu einer Entfernung von 58,4 cm (23 Zoll) zu lesen, macht die Arbeit für Ihre Mitarbeiter wesentlich komfortabler –: zum Beispiel, wenn Ihre Kassierer größere Artikel in Einkaufswagen scannen und Ihre Inventurmitarbeiter Produkte scannen, die hoch oben auf den Regalen gelagert sind.Der 1250g Scanner ist einfach zu bedienen und effizient, so dass Ihr Team optimal arbeiten kann. Er ist optimiert, um lineare Barcodes ’: auch schlecht gedruckte und beschädigte Codes - schnell zu scannen. Das ist wichtig, weil es die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe minimiert. Und das führt zu mehr Produktivität und weniger Fehlern.Apropos Produktivität: Mit dem 1250g-Scannerständer können Sie die Vorteile des freihändigen Scannens für Anwendungen nutzen, bei denen Sie beide Hände nutzen müssen.Wir haben die Installation schnell und einfach gemacht. Schließen Sie einfach das Kabel des Geräts an Ihr Host-System an, und der 1250g-Scanner konfiguriert sich automatisch auf die entsprechende Schnittstelle. Keine Programmierung von Barcodes zum Scannen. Keine Probleme.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 2,3 x 6,6 x 2,9 Zoll
- 6 x 16,8 x 7,4 cm
Scanning Specifications
- Abstand
- 60
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Leseabstand
- 0–17,6 Zoll
- Helligkeit
- 0–75.000 Lux
- Druckkontrast
- 20
- Neigungswinkel
- 60
Network
- Bluetooth
- Nein
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232C
- RS-232
- USB
- RS-485
- KBW
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0.43
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Stromaufnahme
- 0,7 W
Environmental
- Betriebstemperatur
- 32–104 °F
- 0 - 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP41
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 5 Yard
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 2,3 x 6,6 x 2,9 Zoll
- 6 x 16,8 x 7,4 cm
Scanning Specifications
- Abstand
- 60
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Leseabstand
- 0–17,6 Zoll
- Helligkeit
- 0–75.000 Lux
- Druckkontrast
- 20
- Neigungswinkel
- 60
Network
- Bluetooth
- Nein
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232C
- RS-232
- USB
- RS-485
- KBW
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0.43
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Stromaufnahme
- 0,7 W
Environmental
- Betriebstemperatur
- 32–104 °F
- 0 - 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP41
- Falltoleranzen
- Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 5 Yard
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 2,3 x 6,6 x 2,9 Zoll|6 x 16,8 x 7,4 cm
- Abstand : 60
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Scanmuster : Eine Scanlinie
- Dekodierung : 1D|GS1 DataBar
- Leseabstand : 0–17,6 Zoll
- Helligkeit : 0–75.000 Lux
- Druckkontrast : 20
- Neigungswinkel : 60
- Bluetooth : Nein
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Systemschnittstellen : RS-232C|RS-232|USB|RS-485|KBW
- Motor-Typ : 1D-Laser
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Standby-Verbrauch : 0.43
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Stromaufnahme : 0,7 W
- Betriebstemperatur : 32–104 °F|0 - 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Schutzarten : IP41
- Falltoleranzen : Übersteht 30 Stürze aus 1,2 m (4 ft) Fallhöhe auf Beton
- Garantiedauer : 5 Yard