Universal-Handgerät
Voyager 9540 Scanner für allgemeine Aufgaben
Voyager 9540 Scanner für allgemeine Aufgaben
Honeywells VoyagerCG™: 9540 Einlinien-Handlaser-Scanner verfügen über eine patentierte automatische Aktivierung per Infrarotsignal und können alle eindimensionalen Standard-Barcodes einschließlich GS1 DataBar™: dekodieren. Der VoyagerCG-Hand-Barcodescanner ist mit der CodeGate™: Technologie zum Scannen von Menüs ausgestattet.
- Automatische Aktivierung: Der Scanner kann entweder als Handgerät verwendet oder durch Positionieren auf dem Standfuß als ortsfester Präsentationsscanner genutzt werden.
- 650-Nanometer-Laser: Dank des High-Visibility-Lasers kann die Laserlinie direkt auf den gewählten Barcode gerichtet werden.
- CodeGate-Technologie (nur VoyagerCG 9540): Fokussierung auf den gewünschten Code und die Datenübertragung per einfachem Knopfdruck —: ideal zum Scannen von Menüs.
- Parsen (Datenbearbeitung): Formatieren von Barcodedaten entsprechend den speziellen Anforderungen des Hostsystems.
- Flash-ROM: Zukunftssicheres POS-System mit kostenlosen Firmware-Aktualisierungen über MetroSet®:2-Software und Standard-PC.
Honeywells VoyagerCG™: 9540 Einlinien-Handlaser-Scanner verfügen über eine patentierte automatische Aktivierung per Infrarotsignal und können alle eindimensionalen Standard-Barcodes einschließlich GS1 DataBar™: dekodieren. Der VoyagerCG-Hand-Barcodescanner ist mit der CodeGate™: Technologie zum Scannen von Menüs ausgestattet.
- Automatische Aktivierung: Der Scanner kann entweder als Handgerät verwendet oder durch Positionieren auf dem Standfuß als ortsfester Präsentationsscanner genutzt werden.
- 650-Nanometer-Laser: Dank des High-Visibility-Lasers kann die Laserlinie direkt auf den gewählten Barcode gerichtet werden.
- CodeGate-Technologie (nur VoyagerCG 9540): Fokussierung auf den gewünschten Code und die Datenübertragung per einfachem Knopfdruck —: ideal zum Scannen von Menüs.
- Parsen (Datenbearbeitung): Formatieren von Barcodedaten entsprechend den speziellen Anforderungen des Hostsystems.
- Flash-ROM: Zukunftssicheres POS-System mit kostenlosen Firmware-Aktualisierungen über MetroSet®:2-Software und Standard-PC.
Der VoyagerCG 9540 Hand-Laserscanner bietet aggressives Scannen aller gängigen 1D-Barcodes.Die Voyager-Serie vereint Form und Funktion und ist zum Maßstab für Wert und Leistung in der Branche geworden. Diese eleganten Scanner verfügen über eine patentierte, automatische Infrarot-Aktivierung und dekodieren alle gängigen 1D-Barcodes, einschließlich GS1 DataBar™: (früher als RSS-Codes bekannt). Dank der CodeGate®-Technologie im VoyagerCG 9540 kann der Benutzer den gewünschten Barcode leicht anvisieren. Die Datenübertragung erfolgt einfach per Knopfdruck.Für den Einsatz als Präsentationsscanner bietet Honeywell einen Standfuß mit einer In-Stand-Detektionstechnologie.
Der VoyagerCG 9540 Hand-Laserscanner bietet aggressives Scannen aller gängigen 1D-Barcodes.Die Voyager-Serie vereint Form und Funktion und ist zum Maßstab für Wert und Leistung in der Branche geworden. Diese eleganten Scanner verfügen über eine patentierte, automatische Infrarot-Aktivierung und dekodieren alle gängigen 1D-Barcodes, einschließlich GS1 DataBar™: (früher als RSS-Codes bekannt). Dank der CodeGate®-Technologie im VoyagerCG 9540 kann der Benutzer den gewünschten Barcode leicht anvisieren. Die Datenübertragung erfolgt einfach per Knopfdruck.Für den Einsatz als Präsentationsscanner bietet Honeywell einen Standfuß mit einer In-Stand-Detektionstechnologie.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 19,8 x 7,8 x 5,6 cm
- 7,8 x 3,1 x 2,2 Zoll
Scanning Specifications
- Druckkontrast
- 35
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Abstand
- 68
- Leseabstand
- 0–10 Zoll
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 13 m (6 ft bis 40 ft))
- Neigungswinkel
- 52
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- Laser-Emulation
- Lichtstift-Emulation
- OCIA
- RS-232
- RS-485
- USB
- Aimer-Typ
- LED
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0.6
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe
Andere
- Formfaktor
- Gekrümmt
- Stromaufnahme
- 0,825 W
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Betriebstemperatur
- 0 - 40 °C
- 32–104 °F
- Garantiedauer
- 5 Yard
- Marke
- Honeywell
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 19,8 x 7,8 x 5,6 cm
- 7,8 x 3,1 x 2,2 Zoll
Scanning Specifications
- Druckkontrast
- 35
- Dekodierung
- 1D
- GS1 DataBar
- Abstand
- 68
- Leseabstand
- 0–10 Zoll
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 13 m (6 ft bis 40 ft))
- Neigungswinkel
- 52
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- Laser-Emulation
- Lichtstift-Emulation
- OCIA
- RS-232
- RS-485
- USB
- Aimer-Typ
- LED
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0.6
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe
Andere
- Formfaktor
- Gekrümmt
- Stromaufnahme
- 0,825 W
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Betriebstemperatur
- 0 - 40 °C
- 32–104 °F
- Garantiedauer
- 5 Yard
- Marke
- Honeywell
- Formfaktor : Gekrümmt
- Gesamtabmessungen : 19,8 x 7,8 x 5,6 cm|7,8 x 3,1 x 2,2 Zoll
- Druckkontrast : 35
- Dekodierung : 1D|GS1 DataBar
- Abstand : 68
- Leseabstand : 0–10 Zoll
- Scanmuster : Eine Scanlinie
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 13 m (6 ft bis 40 ft))
- Neigungswinkel : 52
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Bluetooth : Nein
- Systemschnittstellen : KBW|Laser-Emulation|Lichtstift-Emulation|OCIA|RS-232|RS-485|USB
- Aimer-Typ : LED
- Motor-Typ : 1D-Laser
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Standby-Verbrauch : 0.6
- Stromaufnahme : 0,825 W
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Betriebstemperatur : 0 - 40 °C|32–104 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Falltoleranzen : Übersteht mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe
- Garantiedauer : 5 Yard
- Marke : Honeywell