/content/sps/de/de/search-results.html

Universal-Handgerät

Xenon Ultra 1962 Scanner

Kabelloser handgehaltener Premium-Bluetooth-Scanner für Anwendungen im Einzelhandel und in der Leichtindustrie

Überblick
Barcode-Scanning ist in einer Vielzahl von Branchen zu einem kritischen Workflow geworden – einschließlich Leichtindustrie und Einzelhandel – und ist damit ein wichtiger Bestandteil für den optimierten Betrieb. Die Bereitstellung einer zuverlässigen Scanlösung kann einem Unternehmen helfen, die erhöhten Anforderungen und Erwartungen seiner Kunden zu erfüllen und dauerhaften Erfolg zu erzielen. 

Die Xenon Ultra-Familie handgehaltener Scanner für den Einzelhandel ist eine hochwertige Weiterentwicklung der weithin bekannten Allzweck-Scanner Xenon und Xenon XP, die unsere branchenführende Scanleistung und Zuverlässigkeit noch weiter optimiert.
Produktdetails

Funktionen

  • Eigenschaften
    • Das neu gestaltete Gehäuse ermöglicht eine vollständige Produktdichtung, wodurch die Gefahr des Eindringens von Wasser und Staub reduziert wird. Dank der verbesserten optionalen magnetischen Retention bleibt der Scanner sicher mit dem CCB verbunden, wenn er unter kinetischen Bedingungen eingesetzt wird.
    • Der Xenon Ultra 1962 Scanner kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder einen batteriefreien Superkondensator aufnehmen, so dass Unternehmen auf gemischte Gerätepools zugeifen und die Flexibilität in ihren Flotten beibehalten können.
    • Der Xenon Ultra 1962 ist mit oder ohne Akku in einer hochwertigen, berührungslosen Version erhältlich, was die Anzahl der aufgrund von Korrosion ausfallenden Geräte reduziert.
    • Neben einem Green-Dot-Zielgerät, das die Zielerfassung und die Scan-Genauigkeit sichtbar verbessert, ermöglicht die neu entwickelte und innovative Scan-Plattform äußerst rasche Scanvorgänge.
    • Objekterkennung (IR): Vermeiden Sie falsche Scanner-Aktivierungen, um eine Beeinträchtigung oder Störung des Patienten zu verringern bzw. verhindern
    • Optimierte Beleuchtung

Dimensionen

  • Gesamtabmessungen
    • Präsentationsbasis: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
    • Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
    • Tisch-/Wandhalterungsbasis: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm

Scanning Specifications

  • Bewegungstoleranz
    • Für 13 mil UPC mit optimalem Fokus 4 Meter/Sekunde
  • Lesevorgänge
    • Batteriefreier Superkondensator: 450
    • Standardakku: 80.000
  • Scanbereich
    • Standardbereich (SR) und High Density-Kapazitäten (HD). Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Dekodierung
    • 1D/2D
  • Scanmuster
    • Area-Imager
  • Helligkeit
    • 0 bis 100.000 Lux

Network

  • Bluetooth-Spezifikationen
    • Funkfrequenzbereich: 2,4 GHz (Bluetooth-Funkgerät v4.2 mit adaptivem Frequenzsprungverfahren.
  • Bluetooth
    • Ja

Hardware

  • Aimer-Typ
    • Grüne Punkt-LED
  • Systemschnittstellen
    • RS-232
    • Tastaturweiche
    • USB
    • Unterstützt USB BC1.2-Ladeanschlüsse
  • Kabelloser Betrieb
    • Ja
  • Motor-Typ
    • Die vollständigen Spezifikationen zur Tiefenschärfe finden Sie im Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.

Electrical

  • Batterietypen
    • Batteriefreier Superkondensator
    • Lithium-Ionen

Environmental

  • Lagerungstemperaturbereich
    • -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
  • Betriebsfeuchtigkeit
    • 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Standards & Approvals

  • Falltoleranzen
    • Hält im gesamten Betriebstemperaturbereich 50 Stürzen aus 1,8 m auf Beton stand
    • Mil Spec Drop: 8'
    • Schleudertest: 2.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 Fuß)
  • Schutzarten
    • Schutzart (Scanner): IP52
    • Umgebungsfeste Abdichtung (CCB): IP41

Andere

  • Formfaktor
    • Pistolenform
  • Anwendung
    • Bauteil-Tracking
    • Elektronikfertigung und Einzelhandel
    • Fertigungsstraße
    • Inventar im Geschäft
    • POS mit hohem und niedrigem Durchsatz
    • Self-Checkout
  • Batteriekapazität
    • 3300 mAH Li-Ion
  • Eingangsspannung
    • 4,4 VDC – 5,5 VDC
  • Stromaufnahme
    • Stromaufnahme Basisstationen (bei Aufladung): 2,5 W (500 mA bei 5 V DC) Standard USB 10 W (2 A bei 5 V DC) – bei Verwendung eines Netzadapters
  • Betriebstemperatur
    • Aufladung: 5 °C bis +35 °C (41°F bis 95°F)
    • Keine Aufladung: 0 °C bis 50 °C
    • Scanner: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Garantiedauer
    • Lithium-Ionen-Akkupack: Ein Jahr
    • Scanner: Drei Jahre Werksgarantie
    • Superkondensator: Fünf Jahre Werksgarantie

Funktionen

  • Eigenschaften
    • Das neu gestaltete Gehäuse ermöglicht eine vollständige Produktdichtung, wodurch die Gefahr des Eindringens von Wasser und Staub reduziert wird. Dank der verbesserten optionalen magnetischen Retention bleibt der Scanner sicher mit dem CCB verbunden, wenn er unter kinetischen Bedingungen eingesetzt wird.
    • Der Xenon Ultra 1962 Scanner kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder einen batteriefreien Superkondensator aufnehmen, so dass Unternehmen auf gemischte Gerätepools zugeifen und die Flexibilität in ihren Flotten beibehalten können.
    • Der Xenon Ultra 1962 ist mit oder ohne Akku in einer hochwertigen, berührungslosen Version erhältlich, was die Anzahl der aufgrund von Korrosion ausfallenden Geräte reduziert.
    • Neben einem Green-Dot-Zielgerät, das die Zielerfassung und die Scan-Genauigkeit sichtbar verbessert, ermöglicht die neu entwickelte und innovative Scan-Plattform äußerst rasche Scanvorgänge.
    • Objekterkennung (IR): Vermeiden Sie falsche Scanner-Aktivierungen, um eine Beeinträchtigung oder Störung des Patienten zu verringern bzw. verhindern
    • Optimierte Beleuchtung

Dimensionen

  • Gesamtabmessungen
    • Präsentationsbasis: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
    • Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
    • Tisch-/Wandhalterungsbasis: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm

Scanning Specifications

  • Bewegungstoleranz
    • Für 13 mil UPC mit optimalem Fokus 4 Meter/Sekunde
  • Lesevorgänge
    • Batteriefreier Superkondensator: 450
    • Standardakku: 80.000
  • Scanbereich
    • Standardbereich (SR) und High Density-Kapazitäten (HD). Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Dekodierung
    • 1D/2D
  • Scanmuster
    • Area-Imager
  • Helligkeit
    • 0 bis 100.000 Lux

Network

  • Bluetooth-Spezifikationen
    • Funkfrequenzbereich: 2,4 GHz (Bluetooth-Funkgerät v4.2 mit adaptivem Frequenzsprungverfahren.
  • Bluetooth
    • Ja

Hardware

  • Aimer-Typ
    • Grüne Punkt-LED
  • Systemschnittstellen
    • RS-232
    • Tastaturweiche
    • USB
    • Unterstützt USB BC1.2-Ladeanschlüsse
  • Kabelloser Betrieb
    • Ja
  • Motor-Typ
    • Die vollständigen Spezifikationen zur Tiefenschärfe finden Sie im Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.

Electrical

  • Batterietypen
    • Batteriefreier Superkondensator
    • Lithium-Ionen

Environmental

  • Lagerungstemperaturbereich
    • -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
  • Betriebsfeuchtigkeit
    • 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Standards & Approvals

  • Falltoleranzen
    • Hält im gesamten Betriebstemperaturbereich 50 Stürzen aus 1,8 m auf Beton stand
    • Mil Spec Drop: 8'
    • Schleudertest: 2.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 Fuß)
  • Schutzarten
    • Schutzart (Scanner): IP52
    • Umgebungsfeste Abdichtung (CCB): IP41

Andere

  • Formfaktor
    • Pistolenform
  • Anwendung
    • Bauteil-Tracking
    • Elektronikfertigung und Einzelhandel
    • Fertigungsstraße
    • Inventar im Geschäft
    • POS mit hohem und niedrigem Durchsatz
    • Self-Checkout
  • Batteriekapazität
    • 3300 mAH Li-Ion
  • Eingangsspannung
    • 4,4 VDC – 5,5 VDC
  • Stromaufnahme
    • Stromaufnahme Basisstationen (bei Aufladung): 2,5 W (500 mA bei 5 V DC) Standard USB 10 W (2 A bei 5 V DC) – bei Verwendung eines Netzadapters
  • Betriebstemperatur
    • Aufladung: 5 °C bis +35 °C (41°F bis 95°F)
    • Keine Aufladung: 0 °C bis 50 °C
    • Scanner: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Garantiedauer
    • Lithium-Ionen-Akkupack: Ein Jahr
    • Scanner: Drei Jahre Werksgarantie
    • Superkondensator: Fünf Jahre Werksgarantie
  • Eigenschaften : Das neu gestaltete Gehäuse ermöglicht eine vollständige Produktdichtung, wodurch die Gefahr des Eindringens von Wasser und Staub reduziert wird. Dank der verbesserten optionalen magnetischen Retention bleibt der Scanner sicher mit dem CCB verbunden, wenn er unter kinetischen Bedingungen eingesetzt wird.|Der Xenon Ultra 1962 Scanner kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder einen batteriefreien Superkondensator aufnehmen, so dass Unternehmen auf gemischte Gerätepools zugeifen und die Flexibilität in ihren Flotten beibehalten können.|Der Xenon Ultra 1962 ist mit oder ohne Akku in einer hochwertigen, berührungslosen Version erhältlich, was die Anzahl der aufgrund von Korrosion ausfallenden Geräte reduziert.|Neben einem Green-Dot-Zielgerät, das die Zielerfassung und die Scan-Genauigkeit sichtbar verbessert, ermöglicht die neu entwickelte und innovative Scan-Plattform äußerst rasche Scanvorgänge.|Objekterkennung (IR): Vermeiden Sie falsche Scanner-Aktivierungen, um eine Beeinträchtigung oder Störung des Patienten zu verringern bzw. verhindern|Optimierte Beleuchtung
  • Formfaktor : Pistolenform
  • Anwendung : Bauteil-Tracking|Elektronikfertigung und Einzelhandel|Fertigungsstraße|Inventar im Geschäft|POS mit hohem und niedrigem Durchsatz|Self-Checkout
  • Gesamtabmessungen : Präsentationsbasis: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm|Tisch-/Wandhalterungsbasis: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
  • Bewegungstoleranz : Für 13 mil UPC mit optimalem Fokus 4 Meter/Sekunde
  • Lesevorgänge : Batteriefreier Superkondensator: 450|Standardakku: 80.000
  • Scanbereich : Standardbereich (SR) und High Density-Kapazitäten (HD). Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Dekodierung : 1D/2D
  • Scanmuster : Area-Imager
  • Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
  • Bluetooth-Spezifikationen : Funkfrequenzbereich: 2,4 GHz (Bluetooth-Funkgerät v4.2 mit adaptivem Frequenzsprungverfahren.
  • Bluetooth : Ja
  • Aimer-Typ : Grüne Punkt-LED
  • Systemschnittstellen : RS-232|Tastaturweiche|USB|Unterstützt USB BC1.2-Ladeanschlüsse
  • Kabelloser Betrieb : Ja
  • Motor-Typ : Die vollständigen Spezifikationen zur Tiefenschärfe finden Sie im Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Batteriekapazität : 3300 mAH Li-Ion
  • Eingangsspannung : 4,4 VDC – 5,5 VDC
  • Stromaufnahme : Stromaufnahme Basisstationen (bei Aufladung): 2,5 W (500 mA bei 5 V DC) Standard USB 10 W (2 A bei 5 V DC) – bei Verwendung eines Netzadapters
  • Batterietypen : Batteriefreier Superkondensator|Lithium-Ionen
  • Lagerungstemperaturbereich : -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
  • Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
  • Betriebstemperatur : Aufladung: 5 °C bis +35 °C (41°F bis 95°F)|Keine Aufladung: 0 °C bis 50 °C|Scanner: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Falltoleranzen : Hält im gesamten Betriebstemperaturbereich 50 Stürzen aus 1,8 m auf Beton stand|Mil Spec Drop: 8'|Schleudertest: 2.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 Fuß)
  • Schutzarten : Schutzart (Scanner): IP52|Umgebungsfeste Abdichtung (CCB): IP41
  • Garantiedauer : Lithium-Ionen-Akkupack: Ein Jahr|Scanner: Drei Jahre Werksgarantie|Superkondensator: Fünf Jahre Werksgarantie
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenon Ultra 1962li Handheld Scanner Datasheet
application/pdf 106.31 KB
6/26/2023
106.31 KB
Xenon Ultra 1962g Handheld Scanner Datasheet
application/pdf 115.83 KB
6/26/2023
115.83 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series - German (1962-DE-QS-01 Rev A)
application/pdf 593.98 KB
10/17/2023
593.98 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series (XEN196X-EN-UG-01 Rev C)
application/pdf 5.93 MB
10/17/2023
5.93 MB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
application/pdf 171.01 KB
7/31/2023
171.01 KB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 1.16 MB
11/17/2023
1.16 MB
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
application/pdf 882.2 KB
7/26/2023
882.2 KB
Cleaning Guide: Healthcare Disinfectant-Ready Housing (Rev E 10/22)
application/pdf 797.31 KB
7/25/2023
797.31 KB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series (1962-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 319.93 KB
10/17/2023
319.93 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 1.54 MB
10/17/2023
1.54 MB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series (196X-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 786.54 KB
8/1/2023
786.54 KB
Battery Insert: Battery SCN11WC (BATSCN11WC-ML-IN-1 Rev A)
application/pdf 114.8 KB
7/25/2023
114.8 KB
Battery Insert: Battery SCN11 (BAT-SCN11-ML-IN-01 Rev A)
application/pdf 114.52 KB
7/25/2023
114.52 KB
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 2.21 MB
7/23/2023
2.21 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenon Ultra 1962li Handheld Scanner Datasheet
106.31 KB
6/26/2023
106.31 KB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series - German (1962-DE-QS-01 Rev A)
593.98 KB
10/17/2023
593.98 KB
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series (196X-ML-RS-02 Rev A)
786.54 KB
8/1/2023
786.54 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series (XEN196X-EN-UG-01 Rev C)
5.93 MB
10/17/2023
5.93 MB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
7/31/2023
171.01 KB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/17/2023
1.16 MB
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
882.2 KB
7/26/2023
882.2 KB
Cleaning Guide: Healthcare Disinfectant-Ready Housing (Rev E 10/22)
797.31 KB
7/25/2023
797.31 KB
Battery Insert: Battery SCN11WC (BATSCN11WC-ML-IN-1 Rev A)
114.8 KB
7/25/2023
114.8 KB
Battery Insert: Battery SCN11 (BAT-SCN11-ML-IN-01 Rev A)
114.52 KB
7/25/2023
114.52 KB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series (1962-EN-QS-01 Rev B)
319.93 KB
10/17/2023
319.93 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-EN-UG-01 Rev B)
1.54 MB
10/17/2023
1.54 MB
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-ML-RS-01 Rev A)
2.21 MB
7/23/2023
2.21 MB
Xenon Ultra 1962g Handheld Scanner Datasheet
115.83 KB
6/26/2023
115.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenon Ultra 1962li Handheld Scanner Datasheet
106.31 KB
6/26/2023
Xenon Ultra 1962g Handheld Scanner Datasheet
115.83 KB
6/26/2023
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series - German (1962-DE-QS-01 Rev A)
593.98 KB
10/17/2023
User Guide: Xenon Ultra 196x Series (XEN196X-EN-UG-01 Rev C)
5.93 MB
10/17/2023
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
7/31/2023
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/17/2023
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
882.2 KB
7/26/2023
Cleaning Guide: Healthcare Disinfectant-Ready Housing (Rev E 10/22)
797.31 KB
7/25/2023
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series (1962-EN-QS-01 Rev B)
319.93 KB
10/17/2023
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-EN-UG-01 Rev B)
1.54 MB
10/17/2023
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series (196X-ML-RS-02 Rev A)
786.54 KB
8/1/2023
Battery Insert: Battery SCN11WC (BATSCN11WC-ML-IN-1 Rev A)
114.8 KB
7/25/2023
Battery Insert: Battery SCN11 (BAT-SCN11-ML-IN-01 Rev A)
114.52 KB
7/25/2023
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-ML-RS-01 Rev A)
2.21 MB
7/23/2023
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023