Universal-Handgerät
Xenon Ultra 1962LI Scanner
Barcodes werden immer komplexer, kleiner und dichter. Daher benötigen Leichtindustriehersteller dringend einen Hochleistungsscanner, der auch schwer zu lesende Barcodes schnell und genau scannen kann.
Darüber hinaus verfügt der Xenon Ultra 1962LI über ein extrem robustes und langlebiges technisches Design, das 50 Stürzen aus 1,8 m (6 ft) Höhe und 2.000 Aufschlägen aus 0,5 m (1,6 ft) Höhe standhält und Staub- und Wasserschutz gemäß IP52 bietet. Dies reduziert die Ausfallzeiten und Instandsetzungskosten des Scanners drastisch, verlängert die Lebensdauer und senkt die Gesamtbetriebskosten.
Die Scanner wurden für Hersteller in der Elektronik- und Leichtindustrie entwickelt und helfen Usern, die kostspieligen Ausfallzeiten zu vermeiden, die mit dem Wechsel zwischen Allzweckscannern und industrietauglichen Scannern einhergehen. Alle Modelle verfügen über ein desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse, das regelmäßig mit diversen Reinigungslösungen gereinigt werden kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Kompatible Reiniger finden Sie in der Liste der zugelassenen Reiniger auf der Website von Honeywell unter.
Funktionen und Vorteile
Das neu gestaltete Gehäuse bietet eine vollständige Produktdichtung für eine bessere Staub- und Wasserbeständigkeit. Der verbesserte optionale Mechanismus zur magnetischen Absorption hilft, Scanner und CCB auch in Bewegung sicher zu verbinden.
Die zusätzliche IR-Funktion reduziert die lästige Fehlaktivierung und die Beleuchtung wird nur bei Bedarf eingeschaltet. Außerdem reduziert sie die Agilitätslücke zwischen Ziel- und Freihandbetrieb.
Der Xenon Ultra wurde für Anwendungen in der Leichtindustrie entwickelt und besitzt ein innovatives Beleuchtungssystem, das die Mehrzahl der Barcodes mit ultrahoher Dichte scannen kann, ungeachtet der Barcodegröße, des Oberflächenmaterials, der Markierungsmethode oder des Kontrasts.
Zusätzlich zum Grünpunkt-Zielgerät, das die Zielgenauigkeit und die Scangenauigkeit deutlich verbessert, beschleunigt die neu gestaltete innovative Scanplattform das Scannen.
Zwei getrennt konfigurierbare Ladeerinnerungen weisen die Bediener darauf hin, den Scanner zum Aufladen wieder auf die Station zu stellen, um Betriebsunterbrechungen aufgrund von Akkuentladung zu vermeiden