Universal-Handgerät
Xenon XP 1952g Scanner ohne Akku
Xenon XP 1952g Scanner ohne Akku
Der Honeywell Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf Area-Imaging-Scanner ist der neueste Barcodescanner von Honeywell, der mit Superkondensatoren betrieben wird: ein umweltfreundlicher Scanner ganz ohne Akku. Dieses leistungsstarke Gerät kann mit einer einzigen Ladung über 450 Barcodes scannen und lässt sich über einen stromgespeisten USB-Anschluss in weniger als 60 Sekunden wieder aufladen.
....- ....
- Der voll aufgeladene Scanner kann mit einer Aufladung durchschnittlich über 450 UPC/EAN-Codes einlesen. Das reicht, um 25 Kunden abzukassieren. ....
- Bei vollständiger Aufladung bleiben Superkondensatoren über mehrere Stunden hinweg aufgeladen, sodass es nicht zu Einschränkungen im laufenden Betrieb kommt, falls der Scanner vor der Pause mal nicht in die Ladestation gestellt wurde. ....
- Sie können zwei voneinander unabhängige Aufladehinweise einstellen, die den Nutzer daran erinnern, den Scanner in die Ladestation zu stellen, damit er durchgehend einsatzbereit ist. ....
- Der Xenon XP 1952g-bf lässt sich über eine einfache USB-Verbindung in weniger als zwei Minuten vollständig aufladen, an einem stromgespeisten USB-Port oder externen Netzteil sogar in weniger als 30 Sekunden. ....
- Wenn der Scanner in die Basisstation gestellt wird, zeigt die Scanbereitschafts-LED durchschnittlich in weniger als 20 Sekunden durch Blinken an, dass wieder Energie für mindestens 100 Scans verfügbar ist ....
Der Area-Imaging-Scanner Honeywell Xenon™ Extreme Performance (XP) 1952g-bf ist mit einer innovativen Technologie für den akkulosen Betrieb ausgestattet und bietet die Bewegungsfreiheit der Niedrigenergietechnologie Bluetooth® ohne den Wartungsaufwand und die langen Ladezeiten herkömmlicher Akkus. Wie alle anderen Xenon-Scanner besticht auch der XP 1952g-bf durch eine herausragende Leistung beim Scannen von Barcodes – auch wenn sie schlecht gedruckt oder sogar beschädigt sind.Ein integriertes Bluetooth-Niedrigenergiemodul der Klasse 2 bietet den Benutzern in einer typischen Arbeitsumgebung vollständige Bewegungsfreiheit in einem Umkreis von bis zu zehn Metern von der Basisstation. Falls der Scanner einmal verlegt wurde, lässt er sich mithilfe der praktischen Ruffunktion anhand von Signaltönen ganz einfach wiederfinden. Sie können auch nicht mehr über das Kabel stolpern! Damit trägt der Xenon XP 1952g-bf einmal mehr zu einer sicheren und noch produktiveren Arbeitsumgebung bei.Die neue Wireless-Technologie macht den Akku komplett überflüssig. Stattdessen kommt ein Superkondensator zum Einsatz, der über den USB-Port in weniger als zwei Minuten vollständig aufgeladen ist (an stromgespeisten USB-Ports oder externen Netzadaptern sogar in weniger als 30 Sekunden) und normalerweise genug Strom für mindestens 450 Scans von UPC/EAN-Barcodes ohne erneutes Aufladen liefert. Dadurch eignet sich der Xenon XP 1952g-bf ideal für Anwendungen im Einzelhandel, an Arbeitsstationen und im Kassenbereich – z. B. als Ergänzung zu bioptischen (Einbau-)Scannern, oder als Unterstützung für Versand- und Annahmestellen im Warenlager. Mit dem Akku entfällt auch der mit der Aufladung verbundene Zeit- und Arbeitsaufwand und der Scanner ist zudem leichter und umweltfreundlicher.Der XP 1952g-bf beruht auf der bewährten Xenon-Plattform und überzeugt durch hohe Leistung beim linearen Scannen von Barcodes und den Komfort der Kabellosigkeit – und dies alles ohne Akku.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 104 mm x 71 mm x 160 mm
- 4,1 Zoll x 2,8 Zoll x 6,3 Zoll
Scanning Specifications
- Druckkontrast
- Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Abstand
- ±45°
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- Digimarc
- DotCode
- OCR
- Postsektor
- Lesevorgänge
- Durchschnittlich mehr als 450 Scans
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Neigungswinkel
- ± 65°
- Scanmuster
- Area-ImagerNEWLINE(1280 x 800 Pixelmatrix
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- 9.290 ft-candles
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- 2,4 GHz (ISM-Band), adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth v4.2
Hardware
- Kabelloser Betrieb
- Klasse 2: 10 m (33 ft) Sichtlinie
- Systemschnittstellen
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- Tastaturweiche
- USB
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0,5 W (0,1 A bei 5 V)
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP52
- Falltoleranzen
- Verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe
Andere
- Stromaufnahme
- 5 W (1 A bei 5 V)
- Betriebstemperatur
- 0 °C–50 °C
- 32 °F bis 122 °F
- Garantiedauer
- Drei Jahre Werksgarantie
- Marke
- Honeywell
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 104 mm x 71 mm x 160 mm
- 4,1 Zoll x 2,8 Zoll x 6,3 Zoll
Scanning Specifications
- Druckkontrast
- Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Abstand
- ±45°
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- Digimarc
- DotCode
- OCR
- Postsektor
- Lesevorgänge
- Durchschnittlich mehr als 450 Scans
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Neigungswinkel
- ± 65°
- Scanmuster
- Area-ImagerNEWLINE(1280 x 800 Pixelmatrix
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- 9.290 ft-candles
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- 2,4 GHz (ISM-Band), adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth v4.2
Hardware
- Kabelloser Betrieb
- Klasse 2: 10 m (33 ft) Sichtlinie
- Systemschnittstellen
- IBM 46xx (RS485)
- RS-232
- Tastaturweiche
- USB
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0,5 W (0,1 A bei 5 V)
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP52
- Falltoleranzen
- Verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe
Andere
- Stromaufnahme
- 5 W (1 A bei 5 V)
- Betriebstemperatur
- 0 °C–50 °C
- 32 °F bis 122 °F
- Garantiedauer
- Drei Jahre Werksgarantie
- Marke
- Honeywell
- Gesamtabmessungen : 104 mm x 71 mm x 160 mm|4,1 Zoll x 2,8 Zoll x 6,3 Zoll
- Druckkontrast : Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Abstand : ±45°
- Dekodierung : 1D|2D|Digimarc|DotCode|OCR|PDF|Postsektor
- Lesevorgänge : Durchschnittlich mehr als 450 Scans
- Bewegungstoleranz : Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Neigungswinkel : ± 65°
- Scanmuster : Area-ImagerNEWLINE(1280 x 800 Pixelmatrix
- Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux|9.290 ft-candles
- Bluetooth : Ja
- Bluetooth-Spezifikationen : 2,4 GHz (ISM-Band), adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth v4.2
- Kabelloser Betrieb : Klasse 2: 10 m (33 ft) Sichtlinie
- Systemschnittstellen : IBM 46xx (RS485)|RS-232|Tastaturweiche|USB
- Stromaufnahme : 5 W (1 A bei 5 V)
- Standby-Verbrauch : 0,5 W (0,1 A bei 5 V)
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Betriebstemperatur : 0 °C–50 °C|32 °F bis 122 °F
- Schutzarten : IP52
- Falltoleranzen : Verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe
- Garantiedauer : Drei Jahre Werksgarantie
- Marke : Honeywell