Universal-Handgerät
Xenon XP 1952g Universal-Scanner
Xenon XP 1952g Universal-Scanner
Mit dem extrem leistungsstarken und langlebigen Xenon™: XP 1952-Scanner, der praktisch nie ausfällt, können Ihre Mitarbeiter hocheffizient arbeiten. So steigern Sie Ihre Produktivität und können sich zudem über –: geringere Gesamtbetriebskosten freuen.
- Auf das extrem robuste Gerät, das 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe verträgt, können Sie sich lange verlassen.
- Die hervorragende Scanleistung, selbst bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes, spart bei jeder Transaktion kostbare Sekunden.
- Auch digitale Codes auf Smartphone-Displays der Kunden und gedruckte Gutschein-Codes können an der Kasse optimal gescannt werden.
- Mit der Honeywell Operational Intelligence-Software können Sie die Scan-Daten analysieren und Produktivität und Durchsätze Ihres Personals gezielt steigern.
- Das Honeywell Scanner Management Utility (SMU) ist eine Komplettlösung, mit der Sie die Bereitstellung und Aktualisierungen der Scanner in Ihrer Umgebung automatisieren können.
Schlecht gedruckte oder beschädigte Barcodes können an der Kasse zu frustrierenden Wartezeiten, unzufriedenen Kunden und damit letztendlich auch zu Umsatzverlusten führen. Wenn Sie Ihre Kunden mit exzellentem Service überzeugen und an sich binden möchten, ist die schnelle, präzise und angenehme Abwicklung der Bezahlung besonders wichtig. Mit den Scannern der Honeywell Xenon Extreme Performance (XP)-Serie kann das Personal Ihre Kunden an der Kasse schnell und perfekt abfertigen, sodass sie Ihr Geschäft zufrieden verlassen. Der Xenon XP 1952g erfasst selbst schwer lesbare oder beschädigte Barcodes problemlos und überzeugt mit seiner hervorragenden Scanleistung.Das in dieser Klasse unübertroffen robuste Gerät verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m (6 ft) Höhe und 2.000 Aufschläge bei Fallvorgängen aus 0,5 m (1,6 ft) und ist dank Schutzart IP52 gegen Wasser und Staub geschützt. Dies vermindert Ausfälle und Wartungskosten und sorgt für einen langen Lebenszyklus und erfreulich niedrige Gesamtbetriebskosten.Der Scanner Xenon XP 1952g wurde für Einzelhandelsumgebungen entwickelt, die ein hochpräzises Scannen von Barcodes erfordern, sei es aus größerer Entfernung oder sogar bei beschädigten Barcodes. –: Er reduziert die Belastung des Mitarbeiters, da er sich nicht mehr bücken muss, um Barcodes im unteren Regal oder am Boden des Warenkorbs zu erreichen. Der Xenon XP 1952g ist passend zur Kasseneinrichtung in Schwarz oder Weiß verfügbar und gibt dank Vibrationsmodus auch in geräuschvollen Umgebungen Feedback beim Scannen.Erfahren Sie mehr über
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
- Anwendung
- Vertriebszentren
- Einzelhandel
- POS (Point of Sale, d. h. Verkaufspunkt)
- Transport und Logistik
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 9,9 x 6,4 x 16,5 cm
- 3,9 x 2,5 x 6,5 Zoll
Scanning Specifications
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Lesevorgänge
- 50.000
- Dekodierung
- OCR
- Postalischer Digimarc
- DOT-Code
- 2D
- 1D
- Scanmuster
- Area-Imager
- Leseabstand
- 0–34,2 Zoll
- Druckkontrast
- 20
- Neigungswinkel
- 65
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Abstand
- 45
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v4.2
- Bluetooth
- Ja
Hardware
- Motor-Typ
- 2D
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Aimer-Typ
- Stab
- Systemschnittstellen
- USB
- RS-485
- RS-232
- KBW
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
- Betriebstemperatur
- 32–122 °F
- 0–50 °C
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP52
- Falltoleranzen
- 2.000 Stürze aus 0,5 m (1,6 ft) Höhe
- Übersteht 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
- Anwendung
- Vertriebszentren
- Einzelhandel
- POS (Point of Sale, d. h. Verkaufspunkt)
- Transport und Logistik
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 9,9 x 6,4 x 16,5 cm
- 3,9 x 2,5 x 6,5 Zoll
Scanning Specifications
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Lesevorgänge
- 50.000
- Dekodierung
- OCR
- Postalischer Digimarc
- DOT-Code
- 2D
- 1D
- Scanmuster
- Area-Imager
- Leseabstand
- 0–34,2 Zoll
- Druckkontrast
- 20
- Neigungswinkel
- 65
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Abstand
- 45
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v4.2
- Bluetooth
- Ja
Hardware
- Motor-Typ
- 2D
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Aimer-Typ
- Stab
- Systemschnittstellen
- USB
- RS-485
- RS-232
- KBW
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
- Betriebstemperatur
- 32–122 °F
- 0–50 °C
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP52
- Falltoleranzen
- 2.000 Stürze aus 0,5 m (1,6 ft) Höhe
- Übersteht 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) Fallhöhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Anwendung : Vertriebszentren|Einzelhandel|POS (Point of Sale, d. h. Verkaufspunkt)|Transport und Logistik
- Gesamtabmessungen : 9,9 x 6,4 x 16,5 cm|3,9 x 2,5 x 6,5 Zoll
- Scanbereich : Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Lesevorgänge : 50.000
- Dekodierung : PDF|OCR|Postalischer Digimarc|DOT-Code|2D|1D
- Scanmuster : Area-Imager
- Leseabstand : 0–34,2 Zoll
- Druckkontrast : 20
- Neigungswinkel : 65
- Bewegungstoleranz : Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Abstand : 45
- Bluetooth-Spezifikationen : v4.2
- Bluetooth : Ja
- Motor-Typ : 2D
- Kabelloser Betrieb : Ja
- Aimer-Typ : Stab
- Systemschnittstellen : USB|RS-485|RS-232|KBW
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %
- Betriebstemperatur : 32–122 °F|0–50 °C
- Schutzarten : IP52
- Falltoleranzen : 2.000 Stürze aus 0,5 m (1,6 ft) Höhe|Übersteht 50 Stürze aus 1,8 m (6 ft) Fallhöhe auf Beton
- Garantiedauer : 3 Jahre