Gesundheitswesen
Genesis XP 7680g
Genesis XP 7680g Flexibler Präsentationsscanner
Der Honeywell Genesis™ XP 7680g ist ein Freisprech-Präsentationsscanner für den Freihandbetrieb, der ein beeindruckendes Kundenerlebnis bietet und gleichzeitig die Unternehmensproduktivität steigert. Mit extrem leistungsfähiger „XP“-Scantechnologie in einem flexiblen Design, das für mehrere Workflows geeignet ist. Das kompakte, moderne Design zeichnet sich durch klare Linien und warme, weiße Beleuchtung aus, und die kleine Standfläche ist ideal für moderne Einzelhandelsumgebungen.
GROSSER WERT IN KLEINER VERPACKUNG
- ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT Der Genesis XP bietet eine 20 % schnellere Scangeschwindigkeit und einen größeren Scanbereich als frühere Produkte. Die bewährte XP-Technologie von Honeywell verarbeitet problemlos schlecht gedruckte und beschädigte Barcodes. Mit einem vollständigen 1-Megapixel-Imager und einem schnellen Prozessor liest der Genesis XP Barcodes schnell ein und verarbeitet ein hohes Maß an Bewegungstoleranz, was zu weniger Wiederholungsscans führt und die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter gewährleistet.
- FANTASTISCHE BENUTZERERFAHRUNG Das kompakte und moderne Design bietet ein zeitgemäßes Erlebnis mit minimalem Platzbedarf auf dem Serviceschalter. Der farbige 360-LED-Ring hebt den Scan-Zielbereich hervor und bietet ein klares Feedback, das sowohl Mitarbeitern/innen als auch Kunden eine intuitive Erfahrung bietet. Die Benutzererfahrung beim Scannen ist ein Schlüsselelement für eine erfreuliche Kundenbindung. Die warme, weiße Lichtbeleuchtung ist für das Auge angenehmer, und automatische Objekterkennung schaltet die Beleuchtung zwischen den Scans vollständig aus, sodass der Scanner keine Ablenkung darstellt.
- FLEXIBILITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT Der Genesis XP wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt, sodass er sich problemlos an die Arbeitsabläufe von heute und morgen anpassen kann. Neben dem standardmäßig einstellbaren kompakten Ständer ist jetzt auch Zubehör für die intelligente Platzierung für den Genesis XP erhältlich. Dieses neue Montagezubehör unterstützt Wandmontage, Verkaufsstellen–Montage und nach unten gerichtete Installationen, sodass das Produkt fast überall platziert werden kann. Eine oben angebrachte Taste ist ideal für ausgelöste Handscananwendungen. Ein eingebauter Zusatzerweiterungsport wird zukünftiges intelligentes Zubehör unterstützen und sich an zukünftige Bedürfnisse und Anforderungen anpassen.
Funktionen
- Eigenschaften
- Fantastische Benutzererfahrung
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Steigerung der Produktivität
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 3,2" x 1,6" x 4,1" (ohne Ständer); 3,2" x 1,6" x 5,7" (mit Ständer)
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (ohne Ständer); 80 mm x 40 mm x 145 mm (mit Ständer)
Scanning Specifications
- Maximale Helligkeit
- 100.000 Lux
- Bewegungstoleranz
- 400 cm bei 13-mil-UPC bei optimalem Fokus
- Neigungswinkel
- 65 °
- Druckkontrast
- Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Scanbereich
- 0 - 260 mm
- 0" - 10.2"
- Standardbereich (SR)
- Dekodierung
- 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
- 1D/2D
- Scanmuster
- Bildfeld 1,280 x 800 Pixel
- Abstand
- 65 °
Hardware
- Systemschnittstellen
- USB, RS-232, Tastaturweiche, IBM 46xx (RS-485)
- Motor-Typ
- 1D/2D
Environmental
- Lagerungstemperaturbereich
- -40 bis +70 °C
- -40° F - 158° F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Andere
- Formfaktor
- Freihand
- Anwendung
- Präsentationsscanner für Freihandbetrieb
- Gesamtbreite
- 3.2 in
- 80 mm
- Gesamttiefe
- 1.6 in inch
- Gesamthöhe
- 145 mm (mit Ständer) inch
- 5,7 Zoll (mit Ständer) inch
- Gewicht
- 12 oz keg
- 340 g keg
- Eingangsspannung
- 5,0 V DC typisch
- Betriebsstrom
- 2,0 W (400 mA bei 5V)
- Betriebstemperatur
- 0 °C–50 °C
- 32° F - 122° F
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Marke
- Honeywell
- Netzanschluss-Typ
- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
- mit Band
Funktionen
- Eigenschaften
- Fantastische Benutzererfahrung
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Steigerung der Produktivität
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 3,2" x 1,6" x 4,1" (ohne Ständer); 3,2" x 1,6" x 5,7" (mit Ständer)
- 80 mm x 40 mm x 105 mm (ohne Ständer); 80 mm x 40 mm x 145 mm (mit Ständer)
Scanning Specifications
- Maximale Helligkeit
- 100.000 Lux
- Bewegungstoleranz
- 400 cm bei 13-mil-UPC bei optimalem Fokus
- Neigungswinkel
- 65 °
- Druckkontrast
- Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Scanbereich
- 0 - 260 mm
- 0" - 10.2"
- Standardbereich (SR)
- Dekodierung
- 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
- 1D/2D
- Scanmuster
- Bildfeld 1,280 x 800 Pixel
- Abstand
- 65 °
Hardware
- Systemschnittstellen
- USB, RS-232, Tastaturweiche, IBM 46xx (RS-485)
- Motor-Typ
- 1D/2D
Environmental
- Lagerungstemperaturbereich
- -40 bis +70 °C
- -40° F - 158° F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Andere
- Formfaktor
- Freihand
- Anwendung
- Präsentationsscanner für Freihandbetrieb
- Gesamtbreite
- 3.2 in
- 80 mm
- Gesamttiefe
- 1.6 in inch
- Gesamthöhe
- 145 mm (mit Ständer) inch
- 5,7 Zoll (mit Ständer) inch
- Gewicht
- 12 oz keg
- 340 g keg
- Eingangsspannung
- 5,0 V DC typisch
- Betriebsstrom
- 2,0 W (400 mA bei 5V)
- Betriebstemperatur
- 0 °C–50 °C
- 32° F - 122° F
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Marke
- Honeywell
- Netzanschluss-Typ
- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
- mit Band
- Eigenschaften : Fantastische Benutzererfahrung|Flexibilität und Anpassungsfähigkeit|Steigerung der Produktivität
- Formfaktor : Freihand
- Anwendung : Präsentationsscanner für Freihandbetrieb
- Gesamtabmessungen : 3,2" x 1,6" x 4,1" (ohne Ständer); 3,2" x 1,6" x 5,7" (mit Ständer)|80 mm x 40 mm x 105 mm (ohne Ständer); 80 mm x 40 mm x 145 mm (mit Ständer)
- Gesamtbreite : 3.2 in|80 mm
- Gesamttiefe : 1.6 in inch
- Gesamthöhe : 145 mm (mit Ständer) inch|5,7 Zoll (mit Ständer) inch
- Gewicht : 12 oz keg|340 g keg
- Maximale Helligkeit : 100.000 Lux
- Bewegungstoleranz : 400 cm bei 13-mil-UPC bei optimalem Fokus
- Neigungswinkel : 65 °
- Druckkontrast : Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Scanbereich : 0 - 260 mm|0" - 10.2"|Standardbereich (SR)
- Dekodierung : 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported|1D/2D
- Scanmuster : Bildfeld 1,280 x 800 Pixel
- Abstand : 65 °
- Systemschnittstellen : USB, RS-232, Tastaturweiche, IBM 46xx (RS-485)
- Motor-Typ : 1D/2D
- Eingangsspannung : 5,0 V DC typisch
- Betriebsstrom : 2,0 W (400 mA bei 5V)
- Lagerungstemperaturbereich : -40 bis +70 °C|-40° F - 158° F
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Betriebstemperatur : 0 °C–50 °C|32° F - 122° F
- Garantiedauer : 3 Jahre
- Marke : Honeywell
- Netzanschluss-Typ : AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A|mit Band