/content/sps/de/de/search-results.html

Gesundheitswesen

Xenon Ultra 1962h Scanner für das Gesundheitswesen

Kabelloser Premium-Bluetooth-Scanner für das Gesundheitswesen

Überblick
Der Xenon Ultra für das Gesundheitswesen ist eine hochwertige Weiterentwicklung der weithin bekannten Healthcare-Scanner Xenon und Xenon XP, die unsere branchenführende Scanleistung und Zuverlässigkeit noch weiter optimiert.

Xenon Ultra 1962h umfasst die nächste Generation von Scans von Honeywell – so bleibt die Patientenversorgung für Kliniker oberste Priorität, die Mitarbeiterbindung wird verbessert und die Gesamtbetriebskosten für Krankenhäuser werden gesenkt. 
Produktdetails

Funktionen

  • Eigenschaften
    • Bei vollständiger Aufladung bleiben Superkondensatoren über mehrere Stunden hinweg aufgeladen, sodass es nicht zu Einschränkungen im laufenden Betrieb kommt, falls der Scanner vor der Pause mal nicht in die Ladestation gestellt wurde.
    • Der Xenon Ultra 1962 Scanner kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder einen batteriefreien Superkondensator aufnehmen, so dass Unternehmen auf gemischte Gerätepools zugeifen und die Flexibilität in ihren Flotten beibehalten können.
    • Der Xenon Ultra 1962 ist mit oder ohne Akku in einer hochwertigen, berührungslosen Version erhältlich, was die Anzahl der aufgrund von Korrosion ausfallenden Geräte reduziert.
    • Es stehen mehrere Betriebsarten zur Verfügung, um maximalen Patientenkomfort zu gewährleisten und gleichzeitig die Produktivität des Arztes zu erhalten, z. B. Patient Do-Not Disturb, Vibration und Scan Lamp.
    • Neben einem Green-Dot-Zielgerät, das die Zielerfassung und die Scan-Genauigkeit sichtbar verbessert, ermöglicht die neu entwickelte und innovative Scan-Plattform äußerst rasche Scanvorgänge.
    • Optimierte Beleuchtung

Dimensionen

  • Gesamtabmessungen
    • Präsentationsbasis: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
    • Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
    • Tisch-/Wandhalterungsbasis: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm

Scanning Specifications

  • Bewegungstoleranz
    • Für 13 mil UPC mit optimalem Fokus 4 Meter/Sekunde
  • Lesevorgänge
    • Standardakku: 80.000
  • Scanbereich
    • Standardbereich (SR) und High Density-Kapazitäten (HD). Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Leseabstand
    • Die vollständigen Spezifikationen zur Tiefenschärfe finden Sie im Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Dekodierung
    • 1D/2D
  • Scanmuster
    • Area-Imager
  • Helligkeit
    • 0 bis 100.000 Lux

Network

  • Bluetooth-Spezifikationen
    • Bluetooth-Funkgerät v4.2 mit adaptivem Frequenzsprungverfahren
    • Funkfrequenzbereich: 2,4 GHz
    • Klasse 1: 100 m Sichtlinie (Standard), programmierbar auf Klasse 2: 10 m Sichtlinie BLE erhãltlich
  • Bluetooth
    • Ja

Hardware

  • Aimer-Typ
    • Grüne Punkt-LED
  • Systemschnittstellen
    • USB
  • Kabelloser Betrieb
    • Ja

Electrical

  • Batterietypen
    • Batteriefreier Superkondensator
    • Lithium-Ionen

Environmental

  • Lagerungstemperaturbereich
    • -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
  • Betriebsfeuchtigkeit
    • 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Standards & Approvals

  • Falltoleranzen
    • Hält im gesamten Betriebstemperaturbereich 50 Stürzen aus 1,8 m auf Beton stand
    • Mil Spec Drop: 8'
    • Schleudertest: 2.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 Fuß)
  • Schutzarten
    • Schutzart (Scanner): IP52 umgebungsfeste Abdichtung (CCB): IP41

Andere

  • Formfaktor
    • Pistolenform
  • Anwendung
    • Apotheke/Medikamentenausgabe
    • Bestands-/Bauteil-Tracking
    • Gesundheitswesen
    • Patientenaufnahme
    • Pflege am Krankenbett
    • Probensammlung
  • Eingangsspannung
    • 4,4 VDC – 5,5 VDC
  • Stromaufnahme
    • Stromaufnahme Basisstationen (bei Aufladung): 2,5 W (500 mA bei 5 V DC) Standard USB 10 W (2 A bei 5 V DC) – bei Verwendung eines Netzadapters
  • Betriebstemperatur
    • Basisstationen: Aufladung: 5 °C bis 35 °C; nicht Ladebetrieb: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
    • Scanner: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Garantiedauer
    • Lithium-Ionen-Akkupack: Ein Jahr
    • Scanner: Drei Jahre Werksgarantie
    • Superkondensator: Fünf Jahre Werksgarantie

Funktionen

  • Eigenschaften
    • Bei vollständiger Aufladung bleiben Superkondensatoren über mehrere Stunden hinweg aufgeladen, sodass es nicht zu Einschränkungen im laufenden Betrieb kommt, falls der Scanner vor der Pause mal nicht in die Ladestation gestellt wurde.
    • Der Xenon Ultra 1962 Scanner kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder einen batteriefreien Superkondensator aufnehmen, so dass Unternehmen auf gemischte Gerätepools zugeifen und die Flexibilität in ihren Flotten beibehalten können.
    • Der Xenon Ultra 1962 ist mit oder ohne Akku in einer hochwertigen, berührungslosen Version erhältlich, was die Anzahl der aufgrund von Korrosion ausfallenden Geräte reduziert.
    • Es stehen mehrere Betriebsarten zur Verfügung, um maximalen Patientenkomfort zu gewährleisten und gleichzeitig die Produktivität des Arztes zu erhalten, z. B. Patient Do-Not Disturb, Vibration und Scan Lamp.
    • Neben einem Green-Dot-Zielgerät, das die Zielerfassung und die Scan-Genauigkeit sichtbar verbessert, ermöglicht die neu entwickelte und innovative Scan-Plattform äußerst rasche Scanvorgänge.
    • Optimierte Beleuchtung

Dimensionen

  • Gesamtabmessungen
    • Präsentationsbasis: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm
    • Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm
    • Tisch-/Wandhalterungsbasis: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm

Scanning Specifications

  • Bewegungstoleranz
    • Für 13 mil UPC mit optimalem Fokus 4 Meter/Sekunde
  • Lesevorgänge
    • Standardakku: 80.000
  • Scanbereich
    • Standardbereich (SR) und High Density-Kapazitäten (HD). Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Leseabstand
    • Die vollständigen Spezifikationen zur Tiefenschärfe finden Sie im Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Dekodierung
    • 1D/2D
  • Scanmuster
    • Area-Imager
  • Helligkeit
    • 0 bis 100.000 Lux

Network

  • Bluetooth-Spezifikationen
    • Bluetooth-Funkgerät v4.2 mit adaptivem Frequenzsprungverfahren
    • Funkfrequenzbereich: 2,4 GHz
    • Klasse 1: 100 m Sichtlinie (Standard), programmierbar auf Klasse 2: 10 m Sichtlinie BLE erhãltlich
  • Bluetooth
    • Ja

Hardware

  • Aimer-Typ
    • Grüne Punkt-LED
  • Systemschnittstellen
    • USB
  • Kabelloser Betrieb
    • Ja

Electrical

  • Batterietypen
    • Batteriefreier Superkondensator
    • Lithium-Ionen

Environmental

  • Lagerungstemperaturbereich
    • -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
  • Betriebsfeuchtigkeit
    • 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Standards & Approvals

  • Falltoleranzen
    • Hält im gesamten Betriebstemperaturbereich 50 Stürzen aus 1,8 m auf Beton stand
    • Mil Spec Drop: 8'
    • Schleudertest: 2.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 Fuß)
  • Schutzarten
    • Schutzart (Scanner): IP52 umgebungsfeste Abdichtung (CCB): IP41

Andere

  • Formfaktor
    • Pistolenform
  • Anwendung
    • Apotheke/Medikamentenausgabe
    • Bestands-/Bauteil-Tracking
    • Gesundheitswesen
    • Patientenaufnahme
    • Pflege am Krankenbett
    • Probensammlung
  • Eingangsspannung
    • 4,4 VDC – 5,5 VDC
  • Stromaufnahme
    • Stromaufnahme Basisstationen (bei Aufladung): 2,5 W (500 mA bei 5 V DC) Standard USB 10 W (2 A bei 5 V DC) – bei Verwendung eines Netzadapters
  • Betriebstemperatur
    • Basisstationen: Aufladung: 5 °C bis 35 °C; nicht Ladebetrieb: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
    • Scanner: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Garantiedauer
    • Lithium-Ionen-Akkupack: Ein Jahr
    • Scanner: Drei Jahre Werksgarantie
    • Superkondensator: Fünf Jahre Werksgarantie
  • Eigenschaften : Bei vollständiger Aufladung bleiben Superkondensatoren über mehrere Stunden hinweg aufgeladen, sodass es nicht zu Einschränkungen im laufenden Betrieb kommt, falls der Scanner vor der Pause mal nicht in die Ladestation gestellt wurde.|Der Xenon Ultra 1962 Scanner kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder einen batteriefreien Superkondensator aufnehmen, so dass Unternehmen auf gemischte Gerätepools zugeifen und die Flexibilität in ihren Flotten beibehalten können.|Der Xenon Ultra 1962 ist mit oder ohne Akku in einer hochwertigen, berührungslosen Version erhältlich, was die Anzahl der aufgrund von Korrosion ausfallenden Geräte reduziert.|Es stehen mehrere Betriebsarten zur Verfügung, um maximalen Patientenkomfort zu gewährleisten und gleichzeitig die Produktivität des Arztes zu erhalten, z. B. Patient Do-Not Disturb, Vibration und Scan Lamp.|Neben einem Green-Dot-Zielgerät, das die Zielerfassung und die Scan-Genauigkeit sichtbar verbessert, ermöglicht die neu entwickelte und innovative Scan-Plattform äußerst rasche Scanvorgänge.|Optimierte Beleuchtung
  • Formfaktor : Pistolenform
  • Anwendung : Apotheke/Medikamentenausgabe|Bestands-/Bauteil-Tracking|Gesundheitswesen|Patientenaufnahme|Pflege am Krankenbett|Probensammlung
  • Gesamtabmessungen : Präsentationsbasis: 82,9 mm x 90,4 mm x 121,6 mm|Scanner: 108,2 mm x 70,4 mm x 160,2 mm|Tisch-/Wandhalterungsbasis: 211,3 mm x 74,2 mm x 77,7 mm
  • Bewegungstoleranz : Für 13 mil UPC mit optimalem Fokus 4 Meter/Sekunde
  • Lesevorgänge : Standardakku: 80.000
  • Scanbereich : Standardbereich (SR) und High Density-Kapazitäten (HD). Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Leseabstand : Die vollständigen Spezifikationen zur Tiefenschärfe finden Sie im Datenblatt oder im Benutzerhandbuch.
  • Dekodierung : 1D/2D
  • Scanmuster : Area-Imager
  • Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
  • Bluetooth-Spezifikationen : Bluetooth-Funkgerät v4.2 mit adaptivem Frequenzsprungverfahren|Funkfrequenzbereich: 2,4 GHz|Klasse 1: 100 m Sichtlinie (Standard), programmierbar auf Klasse 2: 10 m Sichtlinie BLE erhãltlich
  • Bluetooth : Ja
  • Aimer-Typ : Grüne Punkt-LED
  • Systemschnittstellen : USB
  • Kabelloser Betrieb : Ja
  • Eingangsspannung : 4,4 VDC – 5,5 VDC
  • Stromaufnahme : Stromaufnahme Basisstationen (bei Aufladung): 2,5 W (500 mA bei 5 V DC) Standard USB 10 W (2 A bei 5 V DC) – bei Verwendung eines Netzadapters
  • Batterietypen : Batteriefreier Superkondensator|Lithium-Ionen
  • Lagerungstemperaturbereich : -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
  • Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
  • Betriebstemperatur : Basisstationen: Aufladung: 5 °C bis 35 °C; nicht Ladebetrieb: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)|Scanner: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Falltoleranzen : Hält im gesamten Betriebstemperaturbereich 50 Stürzen aus 1,8 m auf Beton stand|Mil Spec Drop: 8'|Schleudertest: 2.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 Fuß)
  • Schutzarten : Schutzart (Scanner): IP52 umgebungsfeste Abdichtung (CCB): IP41
  • Garantiedauer : Lithium-Ionen-Akkupack: Ein Jahr|Scanner: Drei Jahre Werksgarantie|Superkondensator: Fünf Jahre Werksgarantie
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenon Ultra 1962h Healthcare Scanner Datasheet
application/pdf 111.16 KB
6/26/2023
111.16 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories - German (196X-ACC-DE-UG-01 Rev A)
application/pdf 1.54 MB
12/4/2023
1.54 MB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series - German (1962-DE-QS-01 Rev A)
application/pdf 593.98 KB
10/17/2023
593.98 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series (XEN196X-EN-UG-01 Rev C)
application/pdf 5.93 MB
10/17/2023
5.93 MB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
application/pdf 171.01 KB
7/31/2023
171.01 KB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 1.16 MB
11/17/2023
1.16 MB
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
application/pdf 882.2 KB
7/26/2023
882.2 KB
Cleaning Guide: Healthcare Disinfectant-Ready Housing (Rev E 10/22)
application/pdf 797.31 KB
7/25/2023
797.31 KB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series (1962-EN-QS-01 Rev B)
application/pdf 319.93 KB
10/17/2023
319.93 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-EN-UG-01 Rev B)
application/pdf 1.54 MB
10/17/2023
1.54 MB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series (196X-ML-RS-02 Rev A)
application/pdf 786.54 KB
8/1/2023
786.54 KB
Battery Insert: Battery SCN11WC (BATSCN11WC-ML-IN-1 Rev A)
application/pdf 114.8 KB
7/25/2023
114.8 KB
Battery Insert: Battery SCN11 (BAT-SCN11-ML-IN-01 Rev A)
application/pdf 114.52 KB
7/25/2023
114.52 KB
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 2.21 MB
7/23/2023
2.21 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenon Ultra 1962h Healthcare Scanner Datasheet
111.16 KB
6/26/2023
111.16 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories - German (196X-ACC-DE-UG-01 Rev A)
1.54 MB
12/4/2023
1.54 MB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023
332.35 KB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series - German (1962-DE-QS-01 Rev A)
593.98 KB
10/17/2023
593.98 KB
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series (196X-ML-RS-02 Rev A)
786.54 KB
8/1/2023
786.54 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series (XEN196X-EN-UG-01 Rev C)
5.93 MB
10/17/2023
5.93 MB
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
7/31/2023
171.01 KB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/17/2023
1.16 MB
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
882.2 KB
7/26/2023
882.2 KB
Cleaning Guide: Healthcare Disinfectant-Ready Housing (Rev E 10/22)
797.31 KB
7/25/2023
797.31 KB
Battery Insert: Battery SCN11WC (BATSCN11WC-ML-IN-1 Rev A)
114.8 KB
7/25/2023
114.8 KB
Battery Insert: Battery SCN11 (BAT-SCN11-ML-IN-01 Rev A)
114.52 KB
7/25/2023
114.52 KB
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series (1962-EN-QS-01 Rev B)
319.93 KB
10/17/2023
319.93 KB
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-EN-UG-01 Rev B)
1.54 MB
10/17/2023
1.54 MB
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-ML-RS-01 Rev A)
2.21 MB
7/23/2023
2.21 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Xenon Ultra 1962h Healthcare Scanner Datasheet
111.16 KB
6/26/2023
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories - German (196X-ACC-DE-UG-01 Rev A)
1.54 MB
12/4/2023
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series - German (1962-DE-QS-01 Rev A)
593.98 KB
10/17/2023
User Guide: Xenon Ultra 196x Series (XEN196X-EN-UG-01 Rev C)
5.93 MB
10/17/2023
Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
171.01 KB
7/31/2023
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/17/2023
Cleaning Guide: General Purpose Disinfectant-Ready Housing (Rev B 10/22)
882.2 KB
7/26/2023
Cleaning Guide: Healthcare Disinfectant-Ready Housing (Rev E 10/22)
797.31 KB
7/25/2023
Quick Start Guide: Xenon Ultra 1962x Series (1962-EN-QS-01 Rev B)
319.93 KB
10/17/2023
User Guide: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-EN-UG-01 Rev B)
1.54 MB
10/17/2023
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series (196X-ML-RS-02 Rev A)
786.54 KB
8/1/2023
Battery Insert: Battery SCN11WC (BATSCN11WC-ML-IN-1 Rev A)
114.8 KB
7/25/2023
Battery Insert: Battery SCN11 (BAT-SCN11-ML-IN-01 Rev A)
114.52 KB
7/25/2023
Regulatory Sheet: Xenon Ultra 196x Series Accessories (196X-ACC-ML-RS-01 Rev A)
2.21 MB
7/23/2023
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
11/17/2023