Darstellung
Orbit 7120 Freihand-Scanner
Orbit 7120 Freihand-Scanner
Orbit™: ist aus gutem Grund der meistverkaufte freihändige omnidirektionale Scanner. Es gibt tatsächlich mehrere Gründe. Lassen Sie uns hier starten: Die Scanner Orbit 7120 sind innovativ, elegant und erschwinglich mit einem preisgekrönten Design, das genau das Richtige für Convenience-Anwendungen im Einzelhandel ist, bei denen es auf wenig Platz ankommt.
- Der Orbit-Scanner verfügt über einen konstruierten “:Sweet Spot”: zur Optimierung der Scanleistung und der First-Pass-Leserate.
- Einzelhandelsbetriebe können ihre POS-Investitionen mit kostenlosen Firmware-Updates über die MetroSet 2-Software und einen Standard-PC schützen.
- Eine integrierte RF-EAS-Antenne (nur Orbit 7180 Scanner) erhöht die Effizienz durch gleichzeitiges Deaktivieren von RF-EAS-Tags und Dekodieren von Barcodes.
- Ein omnidirektionales Abtastmuster mit 20 Zeilen bietet eine aggressive Abtastung als zusätzlichen Vorteil für Hand-Präsentationsanwendungen.
- Der verstellbare Scankopf lässt sich um bis zu 30°: neigen und erleichtert damit das Scannen von größeren Artikeln.
Funktionen
- Formfaktor
- Thekenaufsatz
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 4,1 x 4 x 5,9 Zoll
- 10,5 x 10,2 x 15 cm
Scanning Specifications
- Abstand
- 60
- Scanbereich
- Darstellung 0 ft bis 10 ft 0 mm bis 255 mm
- Scanmuster
- Omnidirektional
- Druckkontrast
- 35
- Maximale Helligkeit
- 4,842
- Dekodierung
- GS1 DataBar
- 1D
- Neigungswinkel
- 60
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- RS485
- USB
- RS-232
- Motor-Typ
- 1D-Laser
Electrical
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Stromaufnahme im Standby
- 170 mA
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- 0 - 40 °C
- 32–104 °F
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Thekenaufsatz
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 4,1 x 4 x 5,9 Zoll
- 10,5 x 10,2 x 15 cm
Scanning Specifications
- Abstand
- 60
- Scanbereich
- Darstellung 0 ft bis 10 ft 0 mm bis 255 mm
- Scanmuster
- Omnidirektional
- Druckkontrast
- 35
- Maximale Helligkeit
- 4,842
- Dekodierung
- GS1 DataBar
- 1D
- Neigungswinkel
- 60
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- RS485
- USB
- RS-232
- Motor-Typ
- 1D-Laser
Electrical
- Eingangsspannung
- 5 V DC
- Stromaufnahme im Standby
- 170 mA
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- 0 - 40 °C
- 32–104 °F
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Thekenaufsatz
- Gesamtabmessungen : 4,1 x 4 x 5,9 Zoll|10,5 x 10,2 x 15 cm
- Abstand : 60
- Scanbereich : Darstellung 0 ft bis 10 ft 0 mm bis 255 mm
- Scanmuster : Omnidirektional
- Druckkontrast : 35
- Maximale Helligkeit : 4,842
- Dekodierung : GS1 DataBar|1D
- Neigungswinkel : 60
- Systemschnittstellen : KBW|RS485|USB|RS-232
- Motor-Typ : 1D-Laser
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Stromaufnahme im Standby : 170 mA
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Betriebstemperatur : 0 - 40 °C|32–104 °F
- Garantiedauer : 3 Jahre