Darstellung
Orbit 7190g Präsentations-Hybrid-Scanner
Orbit 7190g Präsentations-Hybrid-Scanner
Der Orbit 7190g Scanner setzt die bewährte, überlegene 1D-Laserscanning-Leistung der Orbit-Serie fort –: ergänzt um einen Area-Imager zum nahtlosen Scannen von digitalen 1D-, 2D- und PDF-Codes in einem einzigen, praktischen Gerät. Der Orbit 7190g Scanner verfügt über ein einzigartiges Dual-Mode-Design, das sowohl für den Kassierer als auch für den Kunden optimiert ist –: und ein nahtloses Scannen von Produkt-Barcodes und digitalen Codes von Kunden-Smartphones ermöglicht.
- Der Orbit 7190g kombiniert Laserscannen und Area-Imaging in einem Präsentationsscanner, der das effiziente Scannen –: von linearen Barcodes auf Waren und das Scannen von digitalen Barcodes ermöglicht.
- Die automatische Schnittstellenerkennung sorgt dafür, dass sich der Scanner nach der Herstellung einer Verbindung –: automatisch mit der entsprechenden Schnittstelle konfiguriert, ohne dass aufwändig Programmier-Barcodes gescannt werden müssen.
- Dank des preisgekrönten Designs können auch große, sperrige Artikel problemlos freihändig gescannt werden. Der verstellbare Scankopf lässt sich um bis zu 30°: neigen und erleichtert damit das Scannen von größeren Artikeln.
- Die bewährte 1D-Scanleistung der Orbit-Scanner wird durch das omnidirektionale 20-Linien-Laserscanmuster sichergestellt, und die führende Imaging-Technologie von Honeywell sorgt dafür, dass Smartphone-Coupons und Ausweise schnell und effizient gelesen werden können.
- Dank des Dual-Systems können sowohl digitale Barcodes auf Smartphone-Displays der Kunden als auch lineare Barcodes auf Artikeln beim Durchziehen an der Kasse problemlos gescannt werden.
Die bahnbrechende Hybridtechnologie des Orbit™: 7190g-Scanners kombiniert omnidirektionales Laserscannen mit integriertem Area-Imaging und ist damit das ideale System für hocheffizientes Barcodescannen im Kassenbereich. Wie alle Scanner der Orbit-Serie ermöglicht er einen extrem hohen Durchsatz beim Pass-through-Scannen von linearen Barcodes auf Waren und ermöglicht zusätzlich das Scannen von digitalen Barcodes –: ohne einen weiteren Scanner zu benötigen.Die Scanner der Orbit-Serie –: die meistverkauften freihändig bedienbaren Scanner aller Zeiten –: unter anderem, weil der Orbit 7190g Scanner eine innovative, elegante und preisgünstige Lösung für Anwendungen im Einzelhandel mit beengten Platzverhältnissen bietet. Dank des preisgekrönten Designs können auch große, sperrige Artikel problemlos freihändig gescannt werden. Zusätzliche Flexibilität bietet der verstellbare Scankopf, der sich um bis zu 30°: neigen lässt, um das Scannen von Objekten verschiedener Größen und Formen zu erleichtern.Mit dem Orbit 7190g können sowohl Artikel beim Durchziehen an der Kasse als auch digitale Barcodes auf Smartphone-Displays der Kunden gescannt werden. Dank dieses Dual-Systems kann der Scanner in beiden Anwendungen optimal ohne die für Kunden lästigen Laser und LED-Beleuchtungen betrieben werden.Die Installation des Plug-&-Play-Scanners Orbit 7190g in bestehende Kassensysteme ist ein Kinderspiel. Die integrierten Schnittstellen des Orbit 7190g Scanners sorgen für Kompatibilität mit allen gängigen POS-Systemen, und dank der automatischen Schnittstellenerkennung konfiguriert sich der Scanner nach der Herstellung einer Verbindung –: selbst mit der entsprechenden Schnittstelle, ohne dass aufwändig Programmier-Barcodes gescannt werden müssen.
Funktionen
- Formfaktor
- Thekenaufsatz
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 10,8 x 10,3 x 14,8 cm
- 4,3 x 4,1 x 5,8 Zoll
Scanning Specifications
- Maximale Helligkeit
- 100,000
- Abstand
- 60
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- GS1 DataBar
- Scanmuster
- Hybrid: Omnidirektionaler Flächen-Imager
- Neigungswinkel
- 70
- Druckkontrast
- 35
- Scanbereich
- Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))
Hardware
- Motor-Typ
- Hybrid
- Systemschnittstellen
- KBW
- USB
- RS485
- RS-232
Electrical
- Stromaufnahme im Standby
- 255 mA
- Eingangsspannung
- 5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- 32–104 °F
- 0 - 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Thekenaufsatz
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 10,8 x 10,3 x 14,8 cm
- 4,3 x 4,1 x 5,8 Zoll
Scanning Specifications
- Maximale Helligkeit
- 100,000
- Abstand
- 60
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- GS1 DataBar
- Scanmuster
- Hybrid: Omnidirektionaler Flächen-Imager
- Neigungswinkel
- 70
- Druckkontrast
- 35
- Scanbereich
- Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))
Hardware
- Motor-Typ
- Hybrid
- Systemschnittstellen
- KBW
- USB
- RS485
- RS-232
Electrical
- Stromaufnahme im Standby
- 255 mA
- Eingangsspannung
- 5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- 32–104 °F
- 0 - 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Thekenaufsatz
- Gesamtabmessungen : 10,8 x 10,3 x 14,8 cm|4,3 x 4,1 x 5,8 Zoll
- Maximale Helligkeit : 100,000
- Abstand : 60
- Dekodierung : 1D|2D|PDF|GS1 DataBar
- Scanmuster : Hybrid: Omnidirektionaler Flächen-Imager
- Neigungswinkel : 70
- Druckkontrast : 35
- Scanbereich : Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))
- Motor-Typ : Hybrid
- Systemschnittstellen : KBW|USB|RS485|RS-232
- Stromaufnahme im Standby : 255 mA
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Betriebstemperatur : 32–104 °F|0 - 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Garantiedauer : 3 Jahre