Robustes Handgerät
Granit 1280i industrietauglicher Full-Range-Scanner
Granit 1280i industrietauglicher Full-Range-Scanner
Dem industrietauglichen Laserscanner Granit™: 1280i entgeht praktisch nichts. Er liest alle Barcodes im Abstand von 16,5 m (54 ft) oder 8,9 cm (3,5 Zoll). Der 1280i wurde entwickelt, um nahezu alle linearen Barcodes über eine große Tiefenschärfe zu lesen, und unterstützt mit seinem erweiterten Lesebereich, seiner intuitiven und konfigurierbaren Benutzerrückmeldung und seiner industriellen Robustheit die maximale Produktivität der Mitarbeiter.
- Optionales industrietaugliches Kabel: Übersteht nachweislich 300.000 Biegungen um 90 °: bei -30 °:C, und die Datenübertragung funktioniert auch nach Anwendung einer Kraft von 27,22 kg noch. Das robuste Kabel eignet sich für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
- Extrem hohe lineare Tiefenschärfe: Scannen Sie bis zu 16,5 m (54 Fuß) auf retroreflektierenden 100-mil-Etiketten oder bis zu 8,9 cm (3,5”:) auf 7,5-mil-Barcodes mit hoher Dichte und alles dazwischen.
- Remote MasterMindTM Scanning-Managementsoftware: Bietet eine schnelle und bequeme Lösung für IT-Administratoren, die alle Scanner in ihrem Netzwerk zentral per Fernzugriff verwalten möchten.
- Hervorragende Scanleistung bei schlecht gedruckten und beschädigten Barcodes: Ermöglicht hochproduktives, reibungsloses Scannen, sodass die fehleranfällige manuelle Dateneingabe nur noch in Ausnahmefällen erforderlich ist.
- Längste Lebensdauer seiner Klasse: Das spezielle Gehäuse mit Schutzart IP65 übersteht 5.000 Aufschläge (1-m-Schleudertrommel) und 50 Stürze aus 2 m (6,5 Fuß) Höhe bei -30 °:C (-22 °:F) und punktet so durch besonders geringe Wartungskosten und Ausfallzeiten.
- Optimiert für Branchen mit hohem Scanaufkommen: Der Scanner eignet sich mit seiner hohen Barcode-Leseleistung und unübertroffenen Präzision sowie den optimierten Rückmeldungsfunktionen auch für extrem geräuschvolle Umgebungen.
Wir haben den Laserscanner Granit 1280i speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein 1D-Barcodescannen über große Entfernungen erwartet wird und eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen sehr geschätzt wird.Der 1280I-Scanner bietet Ihnen aggressives Barcode-Lesen und unerreichte Genauigkeit, zusammen mit verbessertem Scanner-Feedback, um die Produktivität in lauten und schlecht beleuchteten Umgebungen aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis ist ein vertrauensbildendes, leistungsfähiges Workflow-Tool für Ihr Unternehmen.Mit der linearen Tiefenschärfe können Sie bis zu 16,5 m auf 100 mm-Reflexionsetiketten oder bis zu 8,9 cm auf 7,5 mm High-Density-Barcodes und alles dazwischen scannen. Die erstklassige Haltbarkeit mit IP65-zertifiziertem Gehäuse maximiert die Produktivität des Bedieners in den rauesten Umgebungen und senkt die Gesamtbetriebskosten. Hält 5,000 Stürzen auf Beton aus 1 m Höhe und 50 Stürzen aus 2 m Höhe stand —: sogar bei Temperaturen bis zu -30°:°C. Superhelle LEDs, erhöhte Piepserlautstärke, vibrierende taktile Rückmeldung und auswählbare ":gut lesbare":, optische Anzeigen gegen laute Maschinen und schlechte Lichtverhältnisse sorgen für schnelles Feedback und eliminieren redundantes Scannen. Optionales industrietaugliches Kabel, das 300.000 90’:C-Biegungen bei -30°:C standhält und auch bei einer Belastung von 60 Pfund weiter kommuniziert.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,7 Zoll
Scanning Specifications
- Leseabstand
- 3,5–183,5 Zoll
- Abstand
- 65
- Druckkontrast
- 35
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Helligkeit
- 0–70.000 Lux
- Neigungswinkel
- 65
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Dekodierung
- GS1 DataBar
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Aimer-Typ
- Laser
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Systemschnittstellen
- RS-232
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
- Standby-Verbrauch
- 0.75
- Stromaufnahme
- 1,8 W
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton über den gesamten Temperaturbereich
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,7 Zoll
Scanning Specifications
- Leseabstand
- 3,5–183,5 Zoll
- Abstand
- 65
- Druckkontrast
- 35
- Scanmuster
- Eine Scanlinie
- Helligkeit
- 0–70.000 Lux
- Neigungswinkel
- 65
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Dekodierung
- GS1 DataBar
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Aimer-Typ
- Laser
- Motor-Typ
- 1D-Laser
- Systemschnittstellen
- RS-232
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Electrical
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
- Standby-Verbrauch
- 0.75
- Stromaufnahme
- 1,8 W
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton über den gesamten Temperaturbereich
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 13,3 x 7,5 x 19,5 cm|5,2 x 2,9 x 7,7 Zoll
- Leseabstand : 3,5–183,5 Zoll
- Abstand : 65
- Druckkontrast : 35
- Scanmuster : Eine Scanlinie
- Helligkeit : 0–70.000 Lux
- Neigungswinkel : 65
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Dekodierung : GS1 DataBar|1D|2D
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Bluetooth : Nein
- Aimer-Typ : Laser
- Motor-Typ : 1D-Laser
- Systemschnittstellen : RS-232
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Eingangsspannung : 4–5,5 V DC
- Standby-Verbrauch : 0.75
- Stromaufnahme : 1,8 W
- Betriebstemperatur : -30–50 °C|-22 °C–122 °F
- Falltoleranzen : 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe|50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton über den gesamten Temperaturbereich
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : 3 Jahre