Robustes Handgerät
Granit 1920i Industrietauglicher DPM Area-Imager-Scanner
Granit 1920i Industrietauglicher DPM Area-Imager-Scanner
Die in der Automobil-, Pharma-, Rüstungs- und Luftfahrtindustrie verwendeten direkten Teilemarkierungen (Direct Part Marking, DPM) sind für viele Scanner schwer zu lesen. Für den extrem robusten industrietauglichen Scanner Granit™: 1920i ist dies hingegen überhaupt kein Problem. Der Granit 1920i-Scanner erfasst mühelos alle direkten Teilemarkierungen auf gedruckten Etiketten und ist zudem, wie alle Scanner der bewährten Granit-Serie, besonders langlebig und strapazierfähig.
- Dank des speziellen Honeywell-Decoders werden auch schwer lesbare DPM-Barcodes extrem schnell und präzise gelesen.
- Durch das innovative Mehrfachbeleuchtungssystem erkennt der Scanner auch schlecht lesbare DPM-Codes –: unabhängig von Format, Oberfläche, Kennzeichnungsverfahren oder Kontrast.
- Der praktische Laserstrahlzielstrahls, omnidirektionales Scannen und der automatisch Durchlauf verschiedener Beleuchtungsmodi erleichtern die Zielerfassung und machen die Bedienung sehr bequem.
- Getestet, um den härtesten Umgebungen standzuhalten: Schutzart IP65, 5.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft) Höhe und 50 Aufschläge auf Beton aus 2 m (6,5 ft) Höhe –: sowie Temperaturen bis zu -30 °:C (-22 °:F).
- Das vielseitige Gerät liest auch 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten und ist damit für praktisch sämtliche Arbeitsabläufe geeignet – ein echter Alleskönner!
Der Scanner Granit 1920i ist mit einem innovativen Beleuchtungssystem ausgestattet, das alle Codes jeden Typs auf jeder Oberfläche optimal ausleuchtet. Dank der direkten Flachwinkelbeleuchtung können auch Punktstrahl- und Laserätzmarkierungen problemlos gelesen werden. Zudem sorgt der integrierte Diffusor für eine weiche, indirekte Beleuchtung, die zum Scannen von Codes auf glänzenden, runden oder sonstigen stark reflektierenden Oberflächen nötig ist.Nicht zuletzt dank der revolutionären Honeywell Dekodierarchitektur überzeugt der Scanner Granit 1920i durch seine unübertroffene Leseleistung bei allen direkten Teilemarkierungen und eine zuverlässig hohe Erstleserate, auch bei sehr schlecht lesbaren Markierungen, unabhängig von Größe, Oberfläche, Kennzeichnungsverfahren oder Kontrast.Auch 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten liest dieser Alleskönner mühelos und liefert Ihnen außergewöhnliche Werte, sodass er sich perfekt für sämtliche Arbeitsabläufe von der Fertigung bis hin zum Warenlager eignet.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,4 x 7,45 x 19,3 cm
- 5,27 x 2,93 x 7,6 Zoll
Scanning Specifications
- Neigungswinkel
- 45
- Abstand
- 45
- Dekodierung
- 2D
- GS1 DataBar
- 1D
- Postsektor
- Druckkontrast
- 20
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Scanmuster
- Area-Imager
- Leseabstand
- 0–6,4 Zoll
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- RS-232
- USB
- Motor-Typ
- DPM 2D
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Aimer-Typ
- Laser
Electrical
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
- Stromaufnahme
- 2,35 W
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -30 °C (-22 °F)
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,4 x 7,45 x 19,3 cm
- 5,27 x 2,93 x 7,6 Zoll
Scanning Specifications
- Neigungswinkel
- 45
- Abstand
- 45
- Dekodierung
- 2D
- GS1 DataBar
- 1D
- Postsektor
- Druckkontrast
- 20
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Scanmuster
- Area-Imager
- Leseabstand
- 0–6,4 Zoll
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- RS-232
- USB
- Motor-Typ
- DPM 2D
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Aimer-Typ
- Laser
Electrical
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
- Stromaufnahme
- 2,35 W
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -30 °C (-22 °F)
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 13,4 x 7,45 x 19,3 cm|5,27 x 2,93 x 7,6 Zoll
- Neigungswinkel : 45
- Abstand : 45
- Dekodierung : 2D|GS1 DataBar|1D|Postsektor
- Druckkontrast : 20
- Scanbereich : Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Scanmuster : Area-Imager
- Leseabstand : 0–6,4 Zoll
- Systemschnittstellen : KBW|RS-232|USB
- Motor-Typ : DPM 2D
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Aimer-Typ : Laser
- Eingangsspannung : 4–5,5 V DC
- Stromaufnahme : 2,35 W
- Betriebstemperatur : -30–50 °C|-22 °C–122 °F
- Falltoleranzen : 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -30 °C (-22 °F)|5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : 3 Jahre