Robustes Handgerät
Granit 1980i industrietauglicher Full-Range-Scanner
Granit 1980i industrietauglicher Full-Range-Scanner
Die Granit™: 1980i (kabelgebunden) Area-Imager-Scanner sind in der Lage, 1D- und 2D-Barcodes von 15 cm (6 Zoll) bis 15 m (50 ft) zu lesen. Sie sind vollgepackt mit Technologien, die eine einfache Handhabung beim Scannen in größeren Entfernungen ermöglichen. Und der Scanner Granit 1980i ist in Schutzklasse IP65 ausgeführt, um rauen Umgebungen standzuhalten.
- Hart wie Granit: Der nachweislich für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen geeignete und mit Schutzart IP65 klassifizierte Granit-Scanner verträgt 50 Stürze auf Beton aus 2 m Höhe und 5.000 Aufschläge (Schleudertest mit 1-m-Trommel).
- Erfassung mit enormer Reichweite: Scannt problemlos (100 mil) Barcodes mit geringer Dichte in 16 m (52 Fuß) Entfernung bis hin zu (2 mil) Barcodes—:mit hoher Dichte im Nahbereich.
- Universalgerät für jeden Bereich: Jetzt ist endlich Schluss mit dem Sammelsurium verschiedener Spezialscanner! Dieser Scanner erledigt alle Aufgaben, die in einem typischen Distributionszentrum oder Warenlager anfallen.
- Optionales industrietaugliches Kabel: Übersteht nachweislich 300.000 Biegungen um 90 Grad bei bis zu -30 °:C (-22 °:F). Die Datenübertragung funktioniert auch bei Anwendung einer Kraft von bis zu 27 kg noch.
- Leicht zu bedienen: Dank Laserzielstrahl, richtungsunabhängigem Lesen und einer speziellen Scan-Zentrierungsfunktion können Sie auch bei einem weiten Scanbereich präzise arbeiten.
Der Scanner Granit 1980i (kabelgebunden) bietet Area-Imaging-Technologie mit enormer Reichweite zum Lesen von 1D- und 2D-Barcodes über verschiedene Distanzen hinweg. Von minderwertigen 2 Mio. Codes, die im Nahbereich gescannt werden, bis hin zu 100 Mio. Codes, die an Lagersparren hängen, die in einer Reichweite von 16 m gescannt werden, ist die Granit-Serie für Leistung ausgelegt.Mit einer unübertroffenen Reichweite und der Möglichkeit der kabellosen Freiheit maximieren Granit-Scanner die Produktivität des Bedieners in den rauesten Umgebungen.Die Scanner Granit 1980i sind vollgepackt mit Technologien, die eine einfache Bedienung erlauben –: Technologien wie ein integriertes Laserpointer-Zielsystem mit automatischer Beleuchtung, omnidirektionaler Lesefunktion und Unterstützung für die Zentrierung, um das Scannen bei großen Reichweiten zu vereinfachen.Gerade Gabelstaplerfahrer mit mobilen Fahrzeugcomputern, z. B. aus der Thor™: Reihe von Honeywell, werden die vielseitigen Scanfunktionen zu schätzen wissen, da nun auch weit entfernte Paletten bequem im Sitzen –: und damit deutlich produktiver –: gescannt werden können. Und mit der Bluetooth®: Technologie genießen sie volle Bewegungsfreiheit bis zu 100 m (328 ft) von der Basis entfernt. Wie die gesamte Granit-Serie bieten auch die Scanner der Baureihen 1980i beste Haltbarkeit in einem IP65-konformen Gehäuse. In rauen Verteilungszentren und Lagerumgebungen maximieren diese Scanner die Produktivität Ihres Teams und senken die Gesamtbetriebskosten.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
Scanning Specifications
- Abstand
- 70
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich 150 mm bis 15 m 6 ft bis 50 ft
- Dekodierung
- 2D
- 1D
- Scanmuster
- Area-Imager
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Druckkontrast
- 40
- Leseabstand
- 3,9–406,5 Zoll
- Neigungswinkel
- 80
Network
- Bluetooth
- Nein
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Aimer-Typ
- Laser
- Motor-Typ
- 2D Langer Bereich
Electrical
- Stromaufnahme
- 2,35 W
- Standby-Verbrauch
- 0.5
- Eingangsspannung
- 4,4–5,5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
- Falltoleranzen
- 50 Stürze aus 2 m 6,5 ft Höhe auf Beton bei -30 °C
- 5.000 Aufschläge aus 1 m 3,3 ft Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
Scanning Specifications
- Abstand
- 70
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich 150 mm bis 15 m 6 ft bis 50 ft
- Dekodierung
- 2D
- 1D
- Scanmuster
- Area-Imager
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Druckkontrast
- 40
- Leseabstand
- 3,9–406,5 Zoll
- Neigungswinkel
- 80
Network
- Bluetooth
- Nein
- Bluetooth-Spezifikationen
- Nicht verfügbar
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Aimer-Typ
- Laser
- Motor-Typ
- 2D Langer Bereich
Electrical
- Stromaufnahme
- 2,35 W
- Standby-Verbrauch
- 0.5
- Eingangsspannung
- 4,4–5,5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
- Falltoleranzen
- 50 Stürze aus 2 m 6,5 ft Höhe auf Beton bei -30 °C
- 5.000 Aufschläge aus 1 m 3,3 ft Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 13,3 x 7,5 x 19,5 cm|5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
- Abstand : 70
- Scanbereich : Vollständiger Bereich 150 mm bis 15 m 6 ft bis 50 ft
- Dekodierung : 2D|1D
- Scanmuster : Area-Imager
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Druckkontrast : 40
- Leseabstand : 3,9–406,5 Zoll
- Neigungswinkel : 80
- Bluetooth : Nein
- Bluetooth-Spezifikationen : Nicht verfügbar
- Systemschnittstellen : RS-232|USB
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Aimer-Typ : Laser
- Motor-Typ : 2D Langer Bereich
- Stromaufnahme : 2,35 W
- Standby-Verbrauch : 0.5
- Eingangsspannung : 4,4–5,5 V DC
- Betriebstemperatur : -30–50 °C|-22 °C–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %
- Schutzarten : IP65
- Falltoleranzen : 50 Stürze aus 2 m 6,5 ft Höhe auf Beton bei -30 °C|5.000 Aufschläge aus 1 m 3,3 ft Höhe
- Garantiedauer : 3 Jahre