Robustes Handgerät
Granit 1981i industrietauglicher Full-Range-Scanner
Granit 1981i industrietauglicher Full-Range-Scanner
Die Granit™: 1981i (kabelgebunden) Flächen-Imager-Scanner sind in der Lage, 1D- und 2D-Barcodes von 15 cm (6 Zoll) bis 15 m (50 ft) zu lesen. Sie sind vollgepackt mit Technologien, die eine einfache Handhabung beim Scannen in größeren Entfernungen ermöglichen. Und der Scanner Granit 1981i ist in Schutzklasse IP65 ausgeführt, um rauen Umgebungen standzuhalten.
- Der Granit 1981i-Scanner wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen getestet und entspricht der Schutzart IP65. Er übersteh 5.000 Stürze auf Beton aus 1 m (3,3 ft) Höhe und 50 Aufschläge aus 2 m (6,5 ft) Höhe.
- Der Granit 1981i-Scanner kann mehrere zweckbestimmte Scanner in typischen Distributionszentrum- und Lagerumgebungen ersetzen und konsolidieren und bietet eine einzige Scanlösung.
- Die drahtlose Bluetooth-Technologie ermöglicht Bewegungsfreiheit in einem Umkreis von bis zu 100 m (330 ft) Entfernung von der Basisstation und verringert Interferenzen mit anderen Wireless-Systemen.
- Dank Laserzielstrahl, richtungsunabhängigem Lesen und einer speziellen Scan-Zentrierungsfunktion können Sie auch bei einem weiten Scanbereich präzise arbeiten.
- Der Scanner Granit 1981i scannt Codes mit geringer Dichte (100 mil) bis zu 16 m (52 ft) und Codes mit hoher Dichte (2 mil) im Nahbereich –: und alles dazwischen.
Der Scanner Granit 1981i (drahtlos) bietet Area-Imaging-Technologie mit enormer Reichweite zum Lesen von 1D- und 2D-Barcodes über verschiedene Distanzen hinweg. Von minderwertigen 2 Mio. Codes, die im Nahbereich gescannt werden, bis hin zu 100 Mio. Codes, die an Lagersparren hängen, die in einer Reichweite von 16 m gescannt werden, ist die Granit-Serie für Leistung ausgelegt.Mit einer unübertroffenen Reichweite und der Möglichkeit der kabellosen Freiheit maximieren Granit-Scanner die Produktivität des Bedieners in den rauesten Umgebungen.Die Scanner Granit 1981i sind vollgepackt mit Technologien, die eine einfache Bedienung erlauben –: Technologien wie ein integriertes Laserpointer-Zielsystem mit automatischer Beleuchtung, omnidirektionaler Lesefunktion und Unterstützung für die Zentrierung, um das Rätselraten bei großen Reichweiten zu vermeiden.Gerade Gabelstaplerfahrer mit mobilen Fahrzeugcomputern, z. B. aus der Thor™: Reihe von Honeywell, werden die vielseitigen Scanfunktionen zu schätzen wissen, da nun auch weit entfernte Paletten bequem im Sitzen –: und damit deutlich produktiver –: gescannt werden können. Und mit der Bluetooth®: Technologie genießen sie volle Bewegungsfreiheit bis zu 100 m (328 ft) von der Basis entfernt.Wie die gesamte Granit-Serie bieten auch die Scanner der Baureihen 1981i beste Haltbarkeit in einem IP65-konformen Gehäuse. In rauen Verteilungszentren und Lagerumgebungen maximieren diese Scanner die Produktivität Ihres Teams und senken die Gesamtbetriebskosten.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
Scanning Specifications
- Lesevorgänge
- 7.200
- Neigungswinkel
- 80
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Leseabstand
- 3,9–406,5 Zoll
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Abstand
- 70
- Scanmuster
- Area-Imager
- Druckkontrast
- 40
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
- Bluetooth
- Ja
Hardware
- Motor-Typ
- 2D Langer Bereich
- Aimer-Typ
- Laser
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Systemschnittstellen
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- Eingangsspannung
- 5 V DC
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
- Betriebstemperatur
- -4–122 °F
- -20 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -20 °C (-4 °F)
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
Scanning Specifications
- Lesevorgänge
- 7.200
- Neigungswinkel
- 80
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Leseabstand
- 3,9–406,5 Zoll
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Abstand
- 70
- Scanmuster
- Area-Imager
- Druckkontrast
- 40
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
- Bluetooth
- Ja
Hardware
- Motor-Typ
- 2D Langer Bereich
- Aimer-Typ
- Laser
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Systemschnittstellen
- USB
- KBW
- RS-232
Electrical
- Eingangsspannung
- 5 V DC
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %
- Betriebstemperatur
- -4–122 °F
- -20 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -20 °C (-4 °F)
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 13,3 x 7,5 x 19,5 cm|5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
- Lesevorgänge : 7.200
- Neigungswinkel : 80
- Dekodierung : 1D|2D
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 15 m (6 ft bis 50 ft))
- Leseabstand : 3,9–406,5 Zoll
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Abstand : 70
- Scanmuster : Area-Imager
- Druckkontrast : 40
- Bluetooth-Spezifikationen : v2.1
- Bluetooth : Ja
- Motor-Typ : 2D Langer Bereich
- Aimer-Typ : Laser
- Kabelloser Betrieb : Ja
- Systemschnittstellen : USB|KBW|RS-232
- Eingangsspannung : 5 V DC
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %
- Betriebstemperatur : -4–122 °F|-20 °C - 50 °C
- Falltoleranzen : 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe|50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -20 °C (-4 °F)
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : 3 Jahre