Robustes Handgerät
Extrem robuste Scanner mit Standardreichweite Granit 1990iSR
Extrem robuste Scanner mit Standardreichweite Granit 1990iSR
Maximale Produktivität und Betriebsdauer mit den extrem robusten Barcode-Scannern Granit™ 1990iSR mit Standardreichweite. Das außergewöhnlich robuste Design sorgt für erfreulich niedrige Gesamtbetriebskosten . Gute Leserate auch bei beschädigten oder schlecht lesbaren Barcodes dank herausragender Scanleistung. Der Granit XP setzt in puncto Funktionsumfang und Scan-Leistung von extrem robusten Scan-Lösungen neue Maßstäbe!
....- Der Granit XP wurde so konstruiert, dass er raue Bedingungen wie Stürze aus 3 m (10 ft), 7.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft), Betriebstemperaturen von -30 °C–50 °C (-22 °F–122 °F) aushält und nach IP67 abgedichtet ist. Dies reduziert die Servicekosten und erhöht die Betriebszeit des Gerätes.
- Unser Granit-Scanner bietet selbst bei beschädigten oder schlecht lesbaren Barcodes eine hervorragende Scan-Leistung. Gut lesbare Barcodes werden schneller als jemals zuvor gelesen und übertragen.
- Das SR-Modell eignet sich ideal für normale Nahfeld-Scanvorgänge auf 1D- und 2D-Barcodes. Für längere Distanzen verweisen wir auf andere Modelle der Granit-Familie.
- Mit der Honeywell Operational Intelligence-Software können Sie die Scan-Daten analysieren und die Produktivität und Durchsätze Ihres Personals gezielt steigern.
- Das Honeywell Scanner Management Utility (SMU) ist eine Komplettlösung, mit der Sie die Bereitstellung und Aktualisierungen der Scanner in Ihrer Umgebung automatisieren können.
Die nächste Generation unserer Granit™ XP-Scanner setzt in puncto Funktionsumfang und Scan-Leistung extrem robuster Scan-Lösungen neue Maßstäbe. Mit einer in seiner Klasse unübertroffenen Sturzfestigkeit aus 10’ Höhe lässt der Granit™ XP Sie auch dann nicht im Stich, wenn er mal versehentlich von der Verladestation, vom Gabelstapler oder vom Hubwagen gefallen ist. Das extrem schlag- und stoßfeste Gerät hält viel aus und verträgt auch mehrmaliges Herabfallen aus Hüfthöhe, wie im Schleudertest (1-m-Trommel) nachgewiesen wurde. Unglaubliche 7.000 Aufschläge überstehen unsere Granit™-Scanner auf diese Weise und sind damit so robust wie kein anderes Gerät dieser Klasse. Und dank der Abdichtung gemäß Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit lässt die Scanleistung auch unter härtesten Bedingungen nicht nach.Barcodes sorgen für eine schnelle und präzise Dateneingabe und maximieren damit die Produktivität Ihrer Betriebsabläufe. Bei schlecht leserlichen oder beschädigten Barcodes kann es aber dennoch zu Verzögerungen und Fehlern kommen. In Warenlagern, Distributionszentren und industriellen Umgebungen sind schlecht lesbare Etiketten aufgrund von mangelhafter Druckqualität oder Beschädigungen bei der Handhabung keine Seltenheit. Der Granit XP beruht auf der Honeywell-Imaging-Plattform der nächsten Generation und liest auch problematische Etiketten ein, bei denen viele andere Geräte kapitulieren würden. Das Modell 1990iSR der Serie Granit™ XP ist extrem robust und bietet in Standardreichweite eine ausgezeichnete Scanleistung. Sie benötigen einen leistungsstarken Scanner für höchste Produktivität, der durch seine langlebige Konstruktion für niedrige Gesamtbetriebskosten sorgt? Dann sind die Scanner Granit™ XP 1990iSR die perfekte Wahl.Wir beraten Sie gerne zu den vielen Vorteilen, die der Granit XP für Ihr Unternehmen bietet.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
Scanning Specifications
- Neigungswinkel
- 65°
- Dekodierung
- 2D
- 1D
- Postsektor
- Digimarc
- OCR
- DOT-Code
- Bewegungstoleranz
- 177 Zoll/s
- 4.500 mm/s
- Scanmuster
- Flächen-Imager (1280 x 800 Pixelmatrix)
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- 9.290 Fuß-Kerzen
- Druckkontrast
- Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
Network
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- USB
- Tastaturweiche
- RS-232 TTL
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0,5 W
- Stromaufnahme
- 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
- Eingangsspannung
- 4,0 VDC bis 5,5 VDC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -22 °F–122 °F
- -30 °C–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 7.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- 2 m (6,5 ft): 50 Stürze von -30 °C–NEWLINE50 °C (-22 °F–122 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
- 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
Service Terms
- Garantiedauer
- Drei Jahre Werksgarantie
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
Scanning Specifications
- Neigungswinkel
- 65°
- Dekodierung
- 2D
- 1D
- Postsektor
- Digimarc
- OCR
- DOT-Code
- Bewegungstoleranz
- 177 Zoll/s
- 4.500 mm/s
- Scanmuster
- Flächen-Imager (1280 x 800 Pixelmatrix)
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- 9.290 Fuß-Kerzen
- Druckkontrast
- Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
Network
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- USB
- Tastaturweiche
- RS-232 TTL
Electrical
- Standby-Verbrauch
- 0,5 W
- Stromaufnahme
- 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
- Eingangsspannung
- 4,0 VDC bis 5,5 VDC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -22 °F–122 °F
- -30 °C–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 7.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- 2 m (6,5 ft): 50 Stürze von -30 °C–NEWLINE50 °C (-22 °F–122 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
- 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
Service Terms
- Garantiedauer
- Drei Jahre Werksgarantie
- Gesamtabmessungen : 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll|192 mm x 76 mm x 100 mm
- Neigungswinkel : 65°
- Dekodierung : 2D|1D|Postsektor|PDF|Digimarc|OCR|DOT-Code
- Bewegungstoleranz : 177 Zoll/s|4.500 mm/s
- Scanmuster : Flächen-Imager (1280 x 800 Pixelmatrix)
- Helligkeit : 0–100.000 Lux|9.290 Fuß-Kerzen
- Druckkontrast : Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
- Bluetooth : Nein
- Systemschnittstellen : USB|Tastaturweiche|RS-232 TTL
- Standby-Verbrauch : 0,5 W
- Stromaufnahme : 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
- Eingangsspannung : 4,0 VDC bis 5,5 VDC
- Betriebstemperatur : -22 °F–122 °F|-30 °C–50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Falltoleranzen : 7.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft) Höhe|3 m (10 ft): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|2 m (6,5 ft): 50 Stürze von -30 °C–NEWLINE50 °C (-22 °F–122 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit|2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Garantiedauer : Drei Jahre Werksgarantie