Robustes Handgerät
Granit XP 1990iXLR
Granit XP 1990iXLR extrem robuster Scanner für den Reichweite keine Rolle spielt
- Das Granit™ XP XLR-Modell eignet sich ideal für normale Nahfeld-Scanvorgänge von 1D- und 2D-Barcodes sowie für das Scannen von UPC-Codes mit einer Reichweite von bis zu 2 m (6.6 ft) und von 100-mil-Codes bis zu 24 m (79 ft).
- Unser Granit™ XP-Scanner bietet selbst bei beschädigten oder schlecht lesbaren Barcodes eine hervorragende Scan-Leistung. Hochwertige Barcodes scannen und schnell übertragen.
- Das XLR-Modell bietet eine hervorragende Sicht auf das Ziel im Innen- und Außenbereich. Der hellere, besser sichtbare Zielbügel ermöglicht eine präzisere, intuitivere Ausrichtung über die typischen Lichtverhältnisse hinweg. Das Tageslicht-Zielsystem bietet präzises Zielen bei hellem Sonnenlicht.
- Der Granit XLR wurde so konstruiert, dass er raue Bedingungen wie Stürze aus 3 m (10 ft), 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft), Betriebstemperaturen von -30 °C–50 °C (-22 °F–122 °F) aushält und nach IP67 abgedichtet ist. Dies reduziert die Servicekosten und erhöht die Betriebszeit des Gerätes.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
Scanning Specifications
- Leseabstand
- XLR-Bereich
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- Bewegungstoleranz
- Max. 4500 mm/s (177 in/s)
- Dekodierung
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth
- Nein
- Bluetooth-Spezifikationen
- k. A.
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232 TTL
- Tastaturweiche
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Aimer-Typ
- Laser
Electrical
- Smart-Akku
- Nein
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperaturbereich
- -40 bis +70 °C
- -40 °F–158 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
- IP67
- Falltoleranzen
- 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- 2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
- 3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
Andere
- Anwendung
- Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie
- Stromaufnahme
- 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
- Eingangsspannung
- 4,0 VDC bis 5,5 VDC
- Betriebstemperatur
- -40 bis +70 °C
- -4 °F–122 °F
- Garantiedauer
- Drei Jahre Werksgarantie
- Netzanschluss-Typ
- Mit Band
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
Scanning Specifications
- Leseabstand
- XLR-Bereich
- Helligkeit
- 0 bis 100.000 Lux
- Bewegungstoleranz
- Max. 4500 mm/s (177 in/s)
- Dekodierung
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth
- Nein
- Bluetooth-Spezifikationen
- k. A.
Hardware
- Systemschnittstellen
- RS-232 TTL
- Tastaturweiche
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Aimer-Typ
- Laser
Electrical
- Smart-Akku
- Nein
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperaturbereich
- -40 bis +70 °C
- -40 °F–158 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
- IP67
- Falltoleranzen
- 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- 2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit
- 3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit
- 7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
Andere
- Anwendung
- Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie
- Stromaufnahme
- 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
- Eingangsspannung
- 4,0 VDC bis 5,5 VDC
- Betriebstemperatur
- -40 bis +70 °C
- -4 °F–122 °F
- Garantiedauer
- Drei Jahre Werksgarantie
- Netzanschluss-Typ
- Mit Band
- Anwendung : Scanner für stärkste Beanspruchung in der Industrie
- Gesamtabmessungen : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7,6 in x 3,0 in x 3,9 Zoll
- Leseabstand : XLR-Bereich
- Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux
- Bewegungstoleranz : Max. 4500 mm/s (177 in/s)
- Dekodierung : 1D|2D
- Bluetooth : Nein
- Bluetooth-Spezifikationen : k. A.
- Systemschnittstellen : RS-232 TTL|Tastaturweiche|USB
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Aimer-Typ : Laser
- Stromaufnahme : 2,35 W (470 mA bei 5 VDC)
- Eingangsspannung : 4,0 VDC bis 5,5 VDC
- Smart-Akku : Nein
- Betriebsfeuchtigkeit : Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur : -40 bis +70 °C|-4 °F–122 °F
- Lagerungstemperaturbereich : -40 bis +70 °C|-40 °F–158 °F
- Schutzarten : IP65|IP67
- Falltoleranzen : 2,4 m (8 ft): 20 Stürze bei 25 °C bis 77°C (32°F bis 122°F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|2 m (6.5 ft): 50 Stürze von -30 °C–50 °C (-22 °F–22 °F), unkontrollierte rel. Luftfeuchtigkeit|3 m (10 Fuß): MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % rel. Luftfeuchtigkeit|7.000 Stürze aus 1 m (3.3 ft) Höhe
- Garantiedauer : Drei Jahre Werksgarantie
- Netzanschluss-Typ : Mit Band