Wearable
8675i
Der 8675i bietet tragbares Scannen, um die Workflow-Produktivität zu verbessern.
Eine Option nur mit Standardbereich bietet niedrigere Anschaffungskosten für Workflows in kleinen Betrieben. In allen Aspekten des Designs wurde der 8675i für Ergonomie optimiert. Die Höhe des Wischers wurde minimiert, um Störungen im Arbeitsumfeld zu vermeiden. Alle Oberflächen mit Benutzerkontakt sind auf Komfort, einfache Einstellung und einfache Anwendung zugeschnitten.
Der ausgelöste Ring lässt sich einfach von rechts nach links wechseln, und die Schnalle des Fingerriemens ist sowohl einfach zu bedienen als auch flach, um Interferenzen zwischen den Fingern zu vermeiden. Der 8675i kann sofort und ohne Werkzeug von Ring zu Handschuh umgebaut werden. Der Riemenhandschuh ist einfach, minimal und leicht einstellbar, um den Benutzerbereich abzudecken. Das tragbare Zubehör 8675i besteht aus nicht absorbierenden Materialien und ist mit zugelassenen Desinfektionsmitteln einfach zu reinigen.
Der 8675i wurde entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller Workflows zu erfüllen. Er ist mehrschichttauglich und verfügt über einen leicht austauschbaren Akku, der die Betriebsbereitschaft des Scanners aufrechterhält. Der Akku kann auch einfach ausgetauscht werden, wenn er durch normalen Gebrauch schwächer wird, wodurch sich die Lebensdauer des 8675i verlängert.
LEDs auf der Benutzerseite informieren über die Bluetooth-Verbindung, den Ladezustand des Akkus und sogar darüber, wann der Akku ausgetauscht werden muss. Die beste 2.000 x ½ Meter-Sturz-Spezifikation sorgt dafür, dass der 8675i den häufigen Stößen standhält, die ein tragbares Gerät in einer schnelllebigen Umgebung zwangsläufig erleben wird. IP65-Abdichtung und breite Betriebstemperaturen (-20 bis 50C, -4 bis 122F) sorgen für den problemlosen Einsatz in jeder Lagerhalle; Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind für den 8675 kein Problem.
Ein neues Outdoor-Zielgerät bietet eine präzise Barcode-Zielerfassung, selbst bei vollem Tageslicht, wenn Laser-Zielgeräte nicht sichtbar sind. Und Operational Intelligence vereinfacht die Konfiguration, Überwachung und Verwaltung bereitgestellter Geräte.
Funktionen
- Eigenschaften
- Ausgelöste Ring- oder Handschuhformfaktoren
- Kompatibles Gerät
- Bluetooth-Hosts wie Android, Windows oder iOS
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 65,2mm x 30,3mm x 15,2mm (2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- 5.1
Electrical
- Batterietypen
- Li-Ion
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %, Relative Feuchte (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperaturbereich
- -20C bis 60C (-4F bis 140F)
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- Überstehen Sie die Vibrationen der Stufe I mit hoher Intensität während des Transports gemäß ASTM Pre-Shipment, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (D4169-98).
- Falltoleranzen
- 1,8m Mil-Std-810; 50x1,5m (5') Fall auf Beton bei allen Betriebstemperaturen
- 2,000 x 1/2 m (1,6 Fuß) Stürze
- Schutzarten
- IP65
Andere
- Zur Verwendung mit
- Ladegeräte und Zubehör der Serie 8675i
- Formfaktor
- Scanner für den Handrücken
- Batteriekapazität
- 570
- Betriebstemperatur
- FR: -20C bis 50C (-4 °F bis 122F) SR: -10C bis 50C 14F bis 122F)
- Garantiedauer
- Zwei Jahre (Batterie ein Jahr)
Funktionen
- Eigenschaften
- Ausgelöste Ring- oder Handschuhformfaktoren
- Kompatibles Gerät
- Bluetooth-Hosts wie Android, Windows oder iOS
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 65,2mm x 30,3mm x 15,2mm (2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- 5.1
Electrical
- Batterietypen
- Li-Ion
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0–95 %, Relative Feuchte (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperaturbereich
- -20C bis 60C (-4F bis 140F)
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- Überstehen Sie die Vibrationen der Stufe I mit hoher Intensität während des Transports gemäß ASTM Pre-Shipment, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (D4169-98).
- Falltoleranzen
- 1,8m Mil-Std-810; 50x1,5m (5') Fall auf Beton bei allen Betriebstemperaturen
- 2,000 x 1/2 m (1,6 Fuß) Stürze
- Schutzarten
- IP65
Andere
- Zur Verwendung mit
- Ladegeräte und Zubehör der Serie 8675i
- Formfaktor
- Scanner für den Handrücken
- Batteriekapazität
- 570
- Betriebstemperatur
- FR: -20C bis 50C (-4 °F bis 122F) SR: -10C bis 50C 14F bis 122F)
- Garantiedauer
- Zwei Jahre (Batterie ein Jahr)
- Zur Verwendung mit : Ladegeräte und Zubehör der Serie 8675i
- Eigenschaften : Ausgelöste Ring- oder Handschuhformfaktoren
- Kompatibles Gerät : Bluetooth-Hosts wie Android, Windows oder iOS
- Formfaktor : Scanner für den Handrücken
- Gesamtabmessungen : 65,2mm x 30,3mm x 15,2mm (2.6 in x 1.2 in x 0.6 in)
- Bluetooth-Spezifikationen : 5.1
- Batteriekapazität : 570
- Batterietypen : Li-Ion
- Betriebstemperatur : FR: -20C bis 50C (-4 °F bis 122F) SR: -10C bis 50C 14F bis 122F)
- Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 %, Relative Feuchte (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperaturbereich : -20C bis 60C (-4F bis 140F)
- Vibrationsbeständigkeit : Überstehen Sie die Vibrationen der Stufe I mit hoher Intensität während des Transports gemäß ASTM Pre-Shipment, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (D4169-98).
- Falltoleranzen : 1,8m Mil-Std-810; 50x1,5m (5') Fall auf Beton bei allen Betriebstemperaturen|2,000 x 1/2 m (1,6 Fuß) Stürze
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : Zwei Jahre (Batterie ein Jahr)