Handheld-Computer
CN75 Handgehaltener Computer
CN75 Handgehaltener Computer
Die mobilen Computer CN75 von Honeywell bieten die Vielseitigkeit, die von Unternehmen gefordert wird und bieten die Wahl zwischen einem Windows®: oder Android™: Betriebssystem auf einem einzigen Gerät, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Das kompromisslose Design wird von einem 1,5 GHz Dual-Core Multi-Engine Prozessor mit 2 GB RAM für höchste Zukunftssicherheit angetrieben.
- Ermöglicht durch Unterstützung der Betriebssysteme Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 und Android 6.0 Marshmallow flexible Anwendungsunterstützung und -migration.
- Flexible Funktechnologie sorgt für optimale Netzabdeckung und ermöglicht die Implementierung besonders kostengünstiger Routing-Strategien.
- Verträgt das Herabfallen auf Beton aus 2,4 m Höhe, 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel) und ist mit Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Regenwasser und Staub geschützt.
- Hochmoderne Barcode-Imaging-Technologie mit hoher Bewegungstoleranz für schnelles Scannen und weißer Beleuchtung mit Laserzielsystem für hohe Leseraten.
- Dank der umfassenden Kompatibilität mit Druckern, Anwendungssoftware, Kommunikationsgeräten, einer breiten Auswahl von Peripheriegeräten und Zubehör kann diese Komplettlösung in Unternehmen universell eingesetzt werden.
Die Honeywell CN75-Mobilcomputer bieten die Vielseitigkeit, die Kunden verlangen. Sie bieten die Wahl zwischen einem Windows®: und einem Android™: Betriebssystem auf einem einzigen Gerät, um die sich ändernden Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Dank der leistungsstarken Ausstattung mit 1,5 GHz-Multi-Engine-Prozessor mit zwei Kernen, 2 GB RAM und 16 GB Flash sind diese Geräte außerdem absolut zukunftssicher.Der CN75 wurde speziell auf den Bedarf von Außendienstmitarbeitern an möglichst kleinen, aber gleichzeitig leistungsstarken Geräten zugeschnitten und bietet dank seiner perfekten Kombination aus Robustheit, Arbeitszykluslänge und Ergonomie eine Einsatzflexibilität, die in der Branche ihresgleichen sucht.Durch den Einsatz intelligenter Akkutechnologie bietet der mobile Computer CN75 höchstmögliche Zuverlässigkeit und sorgt dafür, dass Akkuwechsel und dadurch entstehende Ausfallzeiten während der Arbeitsschicht der Vergangenheit angehören. Mit dem ebenfalls im mobilen Computer CN75 enthaltenen Hochleistungs-Imager lassen sich Barcodes auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen schnell und präzise scannen, und dank der hervorragenden Bewegungstoleranz kommt es bei scanintensiven Anwendungen nicht mehr zu ständigen Verzögerungen, die die Kosten in die Höhe treiben. Auch bei den Funkverbindungsoptionen wurde an alles gedacht: Die Wide-Area-Lösungen umfassen WWAN-Funkübertragung für Sprach- und Datenkommunikation mit Flexible Network™, die auf Netzwerktypen weltweit läuft, sodass sich jederzeit das Netz wechseln lässt und keine Extrageräte für bestimmte Netze mehr vorgehalten und verwendet werden müssen.
Funktionen
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 16,90 x 8,00 x 3,40 cm
- 16,9 x 8,0 x 3,4 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- Display-Auflösung
- 480 x 640
- Displaygröße
- 8,89 cm
- 8,9 cm
- Prozessor
- Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
Environmental
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 60 °C
- -20–60 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 2.000 Aufschläge aus 1 m Höhe
- 2,4 m auf Beton, 1,8 m auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Funktionen
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 16,90 x 8,00 x 3,40 cm
- 16,9 x 8,0 x 3,4 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- Display-Auflösung
- 480 x 640
- Displaygröße
- 8,89 cm
- 8,9 cm
- Prozessor
- Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
Environmental
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 60 °C
- -20–60 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 2.000 Aufschläge aus 1 m Höhe
- 2,4 m auf Beton, 1,8 m auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich
- Gehäusequalität : Standard
- Gesamtabmessungen : 16,90 x 8,00 x 3,40 cm|16,9 x 8,0 x 3,4 cm
- Betriebssystem : Android 6.0 Marshmallow|Windows Embedded Handheld 6.5
- Display-Auflösung : 480 x 640
- Displaygröße : 8,89 cm|8,9 cm
- Prozessor : Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Betriebstemperatur : -20 °C - 60 °C|-20–60 °C
- Falltoleranzen : 2.000 Aufschläge aus 1 m Höhe|2,4 m auf Beton, 1,8 m auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich