Handheld-Computer
CT30 XP Handgehaltener Computer
Haltbarer, handlicher mobiler Computer in eleganter, leichter Ausführung
Funktionen
- Gehäusequalität
- Desinfizierbares Gehäuse
- Anwendung
- Einzelhandel für weiche Waren, allgemeine Waren und Gesundheitswesen
- Kamera
- Hintere Kamera 13 Megapixel; Frontkamera 8 Megapixel
- Zur Verwendung mit
- Android
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 Zoll x 2,99 Zoll x 0,50 Zoll)
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D/2D-Barcode-Symbologien
Network
- WLAN-Spezifikationen
- CT30P-X0N, Wi-Fi zertifiziert: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2x2 MU-MIMO; Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.1 Bluetooth und BLE; 2. BLE in allen SKUs außer CT30P-XXX-XXXXXNX verfügbar. Bluetooth-Profile umfassen HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- WWAN-Spezifikationen
- WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); konform mit AT&T FirstNet; Erweiterter LTE-Support; Bis zu 390 Mbps CAT13 LTE-Downlink und bis zu 75 Mbps CAT5 LTE-Uplink: LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
- RFID-Spezifikationen
- Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, Machbarkeit ausstehend
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash; 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Hardware
- Displaygröße
- 13,97 cm (5,5 Zoll)
- Scan-Engine-Modell
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Display-Auflösung
- Full High-Definition (2160 x 1080)
- Scan-Engine-Typ
- Laserzielvorrichtung
- Prozessor
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
Electrical
- Batterietypen
- Austauschbar zwischen Schichten; Warm-Swap-fähig
- Batterietyp
- Intelligente Lithium-Ionen-Batterie mit integrierten Diagnosetools
- Batteriekapazität
- 3400 mAh
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP67
- Falltoleranzen
- 1,2 m (4 Fuß) bis Beton bei Betriebstemperatur gemäß MIL-STD 810H; 1,5 m (5 Fuß) bis Beton bei Raumtemperatur gemäß MIL-STD 810H.
- Verträgt mehr als 500 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) gemäß IEC 60068-2-32
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Tastatur
- Gerät mit vollem Touchscreen
- Plattform
- Mobility Edge
- Art des Betriebssystems
- Android
- Kamera-Position
- Vorder- und Rückseite
Funktionen
- Gehäusequalität
- Desinfizierbares Gehäuse
- Anwendung
- Einzelhandel für weiche Waren, allgemeine Waren und Gesundheitswesen
- Kamera
- Hintere Kamera 13 Megapixel; Frontkamera 8 Megapixel
- Zur Verwendung mit
- Android
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 Zoll x 2,99 Zoll x 0,50 Zoll)
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D/2D-Barcode-Symbologien
Network
- WLAN-Spezifikationen
- CT30P-X0N, Wi-Fi zertifiziert: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2x2 MU-MIMO; Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.1 Bluetooth und BLE; 2. BLE in allen SKUs außer CT30P-XXX-XXXXXNX verfügbar. Bluetooth-Profile umfassen HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- WWAN-Spezifikationen
- WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); konform mit AT&T FirstNet; Erweiterter LTE-Support; Bis zu 390 Mbps CAT13 LTE-Downlink und bis zu 75 Mbps CAT5 LTE-Uplink: LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
- RFID-Spezifikationen
- Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, Machbarkeit ausstehend
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash; 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
Hardware
- Displaygröße
- 13,97 cm (5,5 Zoll)
- Scan-Engine-Modell
- Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Display-Auflösung
- Full High-Definition (2160 x 1080)
- Scan-Engine-Typ
- Laserzielvorrichtung
- Prozessor
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
Electrical
- Batterietypen
- Austauschbar zwischen Schichten; Warm-Swap-fähig
- Batterietyp
- Intelligente Lithium-Ionen-Batterie mit integrierten Diagnosetools
- Batteriekapazität
- 3400 mAh
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP67
- Falltoleranzen
- 1,2 m (4 Fuß) bis Beton bei Betriebstemperatur gemäß MIL-STD 810H; 1,5 m (5 Fuß) bis Beton bei Raumtemperatur gemäß MIL-STD 810H.
- Verträgt mehr als 500 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) gemäß IEC 60068-2-32
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Tastatur
- Gerät mit vollem Touchscreen
- Plattform
- Mobility Edge
- Art des Betriebssystems
- Android
- Kamera-Position
- Vorder- und Rückseite
- Gehäusequalität : Desinfizierbares Gehäuse
- Anwendung : Einzelhandel für weiche Waren, allgemeine Waren und Gesundheitswesen
- Kamera : Hintere Kamera 13 Megapixel; Frontkamera 8 Megapixel
- Zur Verwendung mit : Android
- Gesamtabmessungen : 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 Zoll x 2,99 Zoll x 0,50 Zoll)
- Dekodierung : 1D/2D-Barcode-Symbologien
- WLAN-Spezifikationen : CT30P-X0N, Wi-Fi zertifiziert: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2x2 MU-MIMO; Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Bluetooth-Spezifikationen : V5.1 Bluetooth und BLE; 2. BLE in allen SKUs außer CT30P-XXX-XXXXXNX verfügbar. Bluetooth-Profile umfassen HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- WWAN-Spezifikationen : WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU); konform mit AT&T FirstNet; Erweiterter LTE-Support; Bis zu 390 Mbps CAT13 LTE-Downlink und bis zu 75 Mbps CAT5 LTE-Uplink: LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71; UMTS/HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM: 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
- RFID-Spezifikationen : Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- GPS-Spezifikationen : Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
- Betriebssystem : Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, Machbarkeit ausstehend
- Arbeitsspeicher : 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash; 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash
- Displaygröße : 13,97 cm (5,5 Zoll)
- Scan-Engine-Modell : Honeywell S0703 VE; Honeywell FlexRange
- Display-Auflösung : Full High-Definition (2160 x 1080)
- Scan-Engine-Typ : Laserzielvorrichtung
- Prozessor : Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
- Batterietypen : Austauschbar zwischen Schichten; Warm-Swap-fähig
- Batterietyp : Intelligente Lithium-Ionen-Batterie mit integrierten Diagnosetools
- Batteriekapazität : 3400 mAh
- Betriebstemperatur : -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit : 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
- Schutzarten : IP67
- Falltoleranzen : 1,2 m (4 Fuß) bis Beton bei Betriebstemperatur gemäß MIL-STD 810H; 1,5 m (5 Fuß) bis Beton bei Raumtemperatur gemäß MIL-STD 810H.|Verträgt mehr als 500 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) gemäß IEC 60068-2-32
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie
- Tastatur : Gerät mit vollem Touchscreen
- Plattform : Mobility Edge
- Art des Betriebssystems : Android
- Kamera-Position : Vorder- und Rückseite