Handheld-Computer
CT40 XP Handheld-Computer
CT40 XP Handheld-Computer
Der CT40 XP perfekte Komplettlösung für Verkaufs- und Außendienstpersonal für alle täglich anfallenden Aufgabe, z. B. die Bestandsaufnahme im Warenlager, die Kundenbetreuung in der Filiale, Warenzustellung, Logistik und vieles mehr.
....- ....
- Mit den Mobility Edge-Management-Tools können Unternehmen ihre Anwendungen testen und validieren, die Bereitstellung im gesamten Unternehmen beschleunigen, die Geräteleistung optimieren, Wartungsarbeiten vereinfachen sowie den gesamten Produktlebenszyklus verlängern ....
- Schnelle und genaue Datenerfassung von wenigen Zentimetern bis zu 10 m (32,8 ft) mit Honeywells innovativem FlexRange-Scan-Imager, einer 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus und einer 8-Megapixel-Frontkamera. ....
- Zur Vermeidung von Produktivitätsverlusten können Sie verloren gegangene Geräte ganz einfach mithilfe des zweiten BLE-Signalgebers wiederfinden, selbst wenn der Akku schon leer ist. Inklusive Warm-Swap für unterbrechungsfreien Betrieb bei Batteriewechsel. ....
- Ergonomisches, dabei aber sehr robustes Design. Die Schutzhülle verringert Abnutzung und Verschleiß. Einfaches Aufladen, ohne die Schutzhülle abnehmen zu müssen. ....
- Einfache Kompatibilität und nahtlose Integration sowohl mit Honeywell-Connected-Anwendungen als auch mit Anwendungen von Drittanbietern wie MDM-, Push-to-Talk- und VoIP-Software zur Maximierung der Effizienz und zum Schutz Ihrer Investitionen. ....
Die Kunden können nahtlos zwischen Online- und Offlinebetrieb umschalten. Angesichts des explosionsartigen E-Commerce-Wachstums in der letzten Zeit ist es umso wichtiger, alle Mitarbeiter mit einem Mobilgerät auszustatten, mit dem sie schnell, genau und nachvollziehbar arbeiten können. Der CT40 XP beruht auf der Mobility Edge™-Plattform von Honeywell und trägt dank intelligenter Funktionen, vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten und robustem Design zur Steigerung der Produktivität bei und überzeugt durch seine lange Lebensdauer und Sicherheitsfunktionen.• … Mithilfe des integrierten FlexRange™-Imagers, einer Honeywell-Innovation, kann der CT40 XP Barcodes aus einer Entfernung von wenigen Zentimetern bis hin zu 10 Metern (32,8 Fuß) scannen. Das mit einer 8-MP-Frontkamera ausgestattete schlanke Gerät liegt angenehm leicht in der Hand. Das Full-HD-Display im 1920 x 1080-Pixel-Format eignet sich beispielsweise für Gruppenschulungen, Ferninspektionen und vieles mehr.• … Verloren gegangene oder nicht mehr auffindbare IT-Geräte verursachen nicht nur Ausfälle und Leerlauf, sondern können auch zu einem Sicherheitsrisiko werden. Dank der innovativen „Gerätefinder“-Funktion können Sie mit dem CT40 XP verloren gegangene oder nicht mehr auffindbare Geräte selbst dann problemlos wiederfinden, wenn der Akku leer ist. Dies schützt Ihre Investition und sorgt für effiziente Betriebseffizienz Arbeitsabläufe.• … Ausfallzeiten aufgrund von Geräteausfällen gehören mit dem CT40 XP der Vergangenheit an. Dank Warm-Swap-Funktion kann der Akku einfach im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass das Betriebssystem heruntergefahren werden muss. Mit seinem robusten Gehäuse und der Schutzhülle verträgt der CT40 XP mehrmaliges Herabfallen aus 1,80 m Höhe und bietet somit über viele Jahre hinweg zuverlässige Leistung, Sicherheit und höchste Investitionsrentabilität.• … Der CT40 XP ist mit einem leistungsstarken Qualcomm®-Prozessor ausgestattet, der ein Upgrade auf Android™ 11 ermöglicht, und erfüllt die Anforderungen des Qualitätssiegels „Android Enterprise Recommended“ (AER). Die Upgrade-Kompatibilität reicht bis Android S (12) und T (13) bis 2030.
Funktionen
- Kamera
- 8-Megapixel-Frontkamera
- 13-Megapixel-Farbkamera
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,4 Zoll x 3,0 Zoll x 0,7 Zoll
- 162 mm x 77 mm x 18,2 mm
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.0
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android-Version NEWLINEgewährleistet von 9.1 bis mindestens 11/R
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 4 GB DDR4x RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- 5,0 Zoll
- 12,7 cm
- Display-Auflösung
- 1920 x 1080
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm®NEWLINESnapdragon™ 660 Octa-Core
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,85 V, 4020 mAh
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 %–95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -4 °F–122 °F
- -20 °C–50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrmaliges Herabfallen aus 1,8 m auf Beton gemäß MIL-STD-810G mit Schutzüberzug aus Gummi
- Verträgt mehrmaliges Herabfallen aus 1,2 m Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C.
- 1.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 ft)
- Schutzarten
- IP67
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Funktionen
- Kamera
- 8-Megapixel-Frontkamera
- 13-Megapixel-Farbkamera
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,4 Zoll x 3,0 Zoll x 0,7 Zoll
- 162 mm x 77 mm x 18,2 mm
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.0
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android-Version NEWLINEgewährleistet von 9.1 bis mindestens 11/R
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 4 GB DDR4x RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- 5,0 Zoll
- 12,7 cm
- Display-Auflösung
- 1920 x 1080
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm®NEWLINESnapdragon™ 660 Octa-Core
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,85 V, 4020 mAh
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 %–95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -4 °F–122 °F
- -20 °C–50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrmaliges Herabfallen aus 1,8 m auf Beton gemäß MIL-STD-810G mit Schutzüberzug aus Gummi
- Verträgt mehrmaliges Herabfallen aus 1,2 m Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C.
- 1.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 ft)
- Schutzarten
- IP67
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
- Kamera : 8-Megapixel-Frontkamera|13-Megapixel-Farbkamera
- Gesamtabmessungen : 6,4 Zoll x 3,0 Zoll x 0,7 Zoll|162 mm x 77 mm x 18,2 mm
- Bluetooth-Spezifikationen : V5.0
- GPS-Spezifikationen : Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
- Betriebssystem : Android-Version NEWLINEgewährleistet von 9.1 bis mindestens 11/R
- Arbeitsspeicher : 4 GB DDR4x RAM, 32 GB Flash
- Displaygröße : 5,0 Zoll|12,7 cm
- Display-Auflösung : 1920 x 1080
- Prozessor : 2,2 GHz Qualcomm®NEWLINESnapdragon™ 660 Octa-Core
- Batterietyp : Lithium-Ionen-Akku, 3,85 V, 4020 mAh
- Betriebsfeuchtigkeit : 5 %–95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur : -4 °F–122 °F|-20 °C–50 °C
- Falltoleranzen : Verträgt mehrmaliges Herabfallen aus 1,8 m auf Beton gemäß MIL-STD-810G mit Schutzüberzug aus Gummi|Verträgt mehrmaliges Herabfallen aus 1,2 m Höhe auf Beton bei -10 °C bis +50 °C.|1.000 Aufschläge bei 0,5 m (1,6 ft)
- Schutzarten : IP67|IP65
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie