Handheld-Computer
CT45 / CT45 XP
Die mobilen CT45-Computer, die auf der Mobility Edge-Plattform basieren, sind robuste Allzweck-Produktivitätstools, die äußerst zuverlässige Leistung, Datenkonnektivität und Kommunikation
Die CT45-Produktfamilie bietet einen integrierten, wiederholbaren und skalierbaren Ansatz, der auf einer gemeinsamen Hard- und Software-Mobility Edge-Plattform™ basiert – und erreicht Unternehmensstabilität und -sicherheit durch die Integration eines leistungsstarken Qualcomm-Prozessors, der garantiert von Android™ 11® bis Android 13 unterstützt wird. Für Android 14 gilt dies vorbehaltlich der technischen Machbarkeit.
Der CT45 XP nutzt die neueste Wi-Fi 6-Technologie, um den Zugriff auf wichtige Informationen mit niedriger Latenzzeit zu ermöglichen, selbst in einer hochgradig vernetzten Umgebung. Liefermitarbeiter können jetzt mithilfe der fortschrittlichen 4G-LTE-Technologie effizient auf das Netzwerk außerhalb der 4 Wände zugreifen, sodass Außendienstmitarbeiter immer und überall mit wichtigen Informationen verbunden sind, um Bestellungen aufzugeben, Lagerbestände zu prüfen, oder den Bestellstatus abzufragen – überall und jederzeit.
Betriebsausfallzeit führt zu Umsatzverlusten. Die Produktfamilie CT45 ermöglicht mobilen Arbeitern das Arbeiten unterwegs, im Regen oder in einem staubigen Lager. Entwickelt, um anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, ohne Kompromisse bei der Geräteintegrität oder Einbußen bei ergonomischen Vorteilen. Die CT45-Produktfamilie basiert auf einem preisgekrönten Design mit verbesserter Robustheit und bietet ein kompaktes Gerät, das mobile Arbeiter während der gesamten Schicht bequem tragen können und gelegentliches Fallenlassen unbeschadet übersteht.
Vollständig in die Honeywell Operational Intelligence-Lösung integriert, mit FlexRange™ und 7. Generation-Scanoptionen, einer 8-Megapixel-Frontkamera und einem umfassenden Zubehörprogramm erhältlich. Die CT45-Produktfamilie erweitert die Benutzerfreundlichkeit eines Geräts der Unternehmensklasse, indem sie eine konvergierte Lösung bietet, die den Bedarf an Zykluszählung, On-Demand-Lieferung, Asset Management usw. abdeckt. In Verbindung mit einem Full-HD-Display im 1920 x 1080-Pixel-Format verbessert es die Benutzererfahrung erheblich.
Funktionen
- Kamera
- 13-Megapixel-Rückkamera
- 8-Megapixel-Frontkamera
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 163 mm x 79 mm x 19,2 mm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- 2. BLE nur für CT45 XP lieferbar
- V5.1 Bluetooth und BLE
- WLAN-Spezifikationen
- Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)
- WLAN: WLAN-zertifiziert
- CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2*2 MU-MIMO
- RFID-Spezifikationen
- Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- GPS-Spezifikationen
- Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS (A-GPS)
- 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
- WWAN-Spezifikationen
- SIM: eSIM und NanoSIM (CT45XP) oder 2 Nano-SIMs (CT45)
- LTE – Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
- WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/ TMO/NA/EU)
- Konform mit AT&T FirstNet
- Bis zu 390 Mbit/s CAT13-LTE-Downlink
- Bis zu 75 Mbit/s CAT5-LTE-Uplink
- UMTS/HSPA+ (3G) – Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Unterstützung von LTE Advanced
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, in Erwartung der Machbarkeit
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45)
- Für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)
Hardware
- Prozessor
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
- Display-Auflösung
- Full-HD (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)
- Displaygröße
- 12,7 cm (5,0 Zoll)
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Smart-Akku, 3,85 V, 4020 mAh mit integrierten Diagnosefunktionen
- Quick Charge 3.0-kompatibel; Weniger als 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
Environmental
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) auf Beton bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H; mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton mit Schutzbehälter bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H
- Verträgt mehr als 1.500 Aufschläge aus 1 m (3,28 ft) nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Art des Betriebssystems
- Android
- Kamera-Position
- Vorn und hinten
Funktionen
- Kamera
- 13-Megapixel-Rückkamera
- 8-Megapixel-Frontkamera
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 163 mm x 79 mm x 19,2 mm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- 2. BLE nur für CT45 XP lieferbar
- V5.1 Bluetooth und BLE
- WLAN-Spezifikationen
- Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)
- WLAN: WLAN-zertifiziert
- CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2*2 MU-MIMO
- RFID-Spezifikationen
- Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- GPS-Spezifikationen
- Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS (A-GPS)
- 850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
- WWAN-Spezifikationen
- SIM: eSIM und NanoSIM (CT45XP) oder 2 Nano-SIMs (CT45)
- LTE – Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
- WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/ TMO/NA/EU)
- Konform mit AT&T FirstNet
- Bis zu 390 Mbit/s CAT13-LTE-Downlink
- Bis zu 75 Mbit/s CAT5-LTE-Uplink
- UMTS/HSPA+ (3G) – Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- Unterstützung von LTE Advanced
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, in Erwartung der Machbarkeit
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45)
- Für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)
Hardware
- Prozessor
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
- Display-Auflösung
- Full-HD (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)
- Displaygröße
- 12,7 cm (5,0 Zoll)
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Smart-Akku, 3,85 V, 4020 mAh mit integrierten Diagnosefunktionen
- Quick Charge 3.0-kompatibel; Weniger als 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
Environmental
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) auf Beton bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H; mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton mit Schutzbehälter bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H
- Verträgt mehr als 1.500 Aufschläge aus 1 m (3,28 ft) nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Art des Betriebssystems
- Android
- Kamera-Position
- Vorn und hinten
- Kamera : 13-Megapixel-Rückkamera|8-Megapixel-Frontkamera
- Gesamtabmessungen : 163 mm x 79 mm x 19,2 mm
- Dekodierung : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien), Honeywell SDKs für Android
- Bluetooth-Spezifikationen : 2. BLE nur für CT45 XP lieferbar|V5.1 Bluetooth und BLE
- WLAN-Spezifikationen : Alle anderen Konfigurationen: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|Alle SKUs: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)|WLAN: WLAN-zertifiziert|CT45 XP WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 2*2 MU-MIMO
- RFID-Spezifikationen : Integrierter NFC-Leser, konform mit ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Typ F)
- GPS-Spezifikationen : Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou, Assisted GPS (A-GPS)|850, 900, 1800, 1900 (Quadbänder)
- WWAN-Spezifikationen : SIM: eSIM und NanoSIM (CT45XP) oder 2 Nano-SIMs (CT45)|LTE – Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71|WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/ TMO/NA/EU)|Konform mit AT&T FirstNet|Bis zu 390 Mbit/s CAT13-LTE-Downlink|Bis zu 75 Mbit/s CAT5-LTE-Uplink|UMTS/HSPA+ (3G) – Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19|Unterstützung von LTE Advanced
- Betriebssystem : Jede Android-Version von Android 11 bis mindestens 13 garantiert, Unterstützung für Android 14 und Android 15 zugesichert, in Erwartung der Machbarkeit
- Arbeitsspeicher : 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45XP); 4 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS Flash (CT45)|Für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel)
- Prozessor : Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core, 2,0 GHz
- Display-Auflösung : Full-HD (1920 x 1080) (CT45XP); Hochauflösend (1280 x 720) (CT45)
- Displaygröße : 12,7 cm (5,0 Zoll)
- Batterietyp : Lithium-Ionen-Smart-Akku, 3,85 V, 4020 mAh mit integrierten Diagnosefunktionen|Quick Charge 3.0-kompatibel; Weniger als 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
- Betriebstemperatur : -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit : 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Falltoleranzen : Mehrere Stürze aus 1,8 m (6 ft) auf Beton bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H; mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton mit Schutzbehälter bei -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß MIL-STD-810H|Verträgt mehr als 1.500 Aufschläge aus 1 m (3,28 ft) nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie
- Art des Betriebssystems : Android
- Kamera-Position : Vorn und hinten