Handheld-Computer
CT60 XP Handgehaltener Computer
CT60 XP Handgehaltener Computer
Der CT60 XP ist für sehr mobile Außendienstmitarbeiter und Manager in scanintensiven Arbeitsabläufen konzipiert, die eine sichere mobile Datenerfassung und -verarbeitung benötigen. Der CT60 XP ist Teil der CT60-Produktfamilie, die das Hauptangebot für die berührungsempfindlichen robusten Mobilcomputer im Honeywell-Portfolio darstellt. Er beruht auf der Mobility Edge-Plattform, ist äußerst robust, überzeugt durch besonders günstige Gesamtbetriebskosten, leistungsstarke Sicherheitsfunktionen und eine lange Lebensdauer für das Android-System. Der CT60 XP ist mit dem innovativen FlexRange-Imager ausgestattet, der höchste Scan-Leistung in einem extrem kompakten Format bietet.
....- ....
- Gemeinsame Hardware-Plattform und Enterprise Lifecycle-Tools ermöglichen einen integrierten, wiederholbaren und skalierbaren Ansatz für beschleunigte und sichere Entwicklung, Bereitstellung, Performance-Management und Lifecycle-Management. ....
- Unterstützt fünf Android-Generationen ab Android 9 (P). Wenn Sie Windows-Betriebssysteme nutzen, können Sie jederzeit problemlos und ohne jegliche Einbußen bei Zuverlässigkeit, Leistung und Verwaltungsfunktionen auf Android umsteigen. ....
- Der mobile Computer CT60 XP ist der erste industrietaugliche mobile Computer mit LTE-Advanced-Technologie und Netzbetreiber-Bündelung für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Das langlebige Gerät überzeugt durch breite Netzabdeckung, schnelle Verbindungen und lückenlose Anbindung ....
- Enthält FlexRange, die funktionsreiche Bilderfassungstechnologie für große Reichweiten mit bahnbrechender Scanleistung und klassenbestem Kompaktpaket. Der separat erhältliche Pistolengriff gibt dem Anwender eine alternative Bedienungsmöglichkeit und vermeidet damit einseitige Belastung und Ermüdung. ....
- Schmal, robust und ein Leichtgewicht. Passt in jede Tasche. Ist dank Schutzklasse IP65 und IP68 gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt: kann mehrere Stürze aus 2,4 m (8 ft) auf Beton und 2.000 Stürze aus 1,0 m (3,3 ft) überstehen. ....
Mit dem mobilen Computer CT60 XP von Honeywell können Sie jederzeit in Echtzeit auf wichtige Unternehmensanwendungen zugreifen und blitzschnell Daten erfassen, wo auch immer Sie gerade sind. Das extrem robuste und strapazierfähige Gerät ist ein echter Dauerläufer und sorgt sowohl auf der Verkaufsfläche als auch im Außeneinsatz für höchste Produktivität. Der CT60 XP beruht auf der Mobility Edge-Plattform und ermöglicht Führungskräften und mobilen Mitarbeitern mit Kundenkontakt eine sichere mobile Datenerfassung und -verarbeitung. Der CT60 XP ist ein robustes Fulltouch-Gerät überzeugt durch besonders günstige Gesamtbetriebskosten, leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, eine lange Lebensdauer und Android S-Kompatibilität. Das Management und die Wartung eines „bunt gemischten“ Geräte-Pools im Unternehmen kosten viel Zeit und Geld. Mit dem CT60 XP, der auf der Mobility Edge-Plattform beruht, können Sie die Einrichtung, Zertifizierung und Bereitstellung von Mobillösungen im gesamten Unternehmen erheblich beschleunigen, das gesamte Lifecycle-Management vereinfachen und die Produktlebensdauer verlängern. Der mit Enterprise-Lifecycle-Tools ausgestattete CT60 XP vereinfacht Routineaufgaben wie Software-Updates, Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Verwaltung von Austauschgeräten und senkt somit den Investitionsaufwand für Peripheriegeräte. Zudem ermöglicht die High-Speed-Netzwerkanbindung die schnelle Übertragung großer Dateien, Video-Streaming und Fernzugriff auf Geschäftsanwendungen und der starke Akku reicht für einen gesamten Arbeitstag. Das ergonomisch gestaltete Gerät ist angenehm leicht, liegt bequem in der Hand und ist dabei so robust, dass ihm auch versehentliches Fallenlassen nichts ausmacht. Das brillante 118 mm (4,7 Zoll) Touchscreen-Display aus Corning® Gorilla® Glass 5 ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gut ablesbar und kann mit Finger, Handschuh oder Stift bedient werden. Für Scans mit hoher Reichweite und schnelle Datenerfassung ist der CT60 XP mit einem Mobility Edge-FlexRange-Scanner mit Gorilla Glass 5-Touchscreen ausgestattet, und da sich der Akku einfach im laufenden Betrieb austauschen lässt („Warm-Swap“), ist hochproduktives Arbeiten über mehrere Schichten hinweg möglich. Dank leistungsstarkem N6703HD-Scanner, Akku-Warm-Swap-Funktion und Gorilla Glass 5 eignet sich der CT60 XP auch für anspruchsvolle Anwendungen bei Barcodes mit hoher Dichte (z. B. TPD*-Anforderungen) in Einzelhandels- oder Produktionsumgebungen. Der CT60 XP ist mit dem innovativen Mobility Edge-FlexRange-Imager ausgestattet, der höchste Scan-Leistung in einem extrem kompakten Format bietet. Wir beraten Sie gerne zu den vielen Vorteilen, die der CT60 XP und die Workflow-Lösungen von Honeywell für Ihr Unternehmen bieten.
Funktionen
- Kamera
- 13-Megapixel-Farbkamera
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,3 Zoll x 3,3 Zoll x 0,8 Zoll
- 161 mm x 84 mm x 20,5 mm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell-SDKs für Android
- 1D/2D-Barcode-Symbole
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Unterstützt Bluetooth V5.0 und BLE
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Garantierte Kompatibilität mit jeder Android-Version, von Android 9 bis Android 11, mit zugesagter Kompatibilität für Android 12 und 13 in Erwartung der Machbarkeit.
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm SnapdragonNEWLINE660 Octa-Core
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Displaygröße
- 118 mm
- 4,7 Zoll
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 4040 mAh
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0 %–95 % Relative LuftfeuchtigkeitNEWLINEnicht kondensierend
- Betriebstemperatur
- -4 °F–122 °F
- -20 °C–50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 2,4 m 8 ft Höhe auf Beton bei -0 °C–50 °C 32 °F–122 °F gemäß MIL STD 810G für desinfizierbares Gehäuse
- 2,4 m 8 ft Höhe auf Beton bei -20 °C–50 °C -4 °F–122 °F gemäß MIL-STD 810G
- Verträgt mehr als 2.000 Aufschläge aus 1 m 3,3 ft HöheNEWLINEFallfestigkeit nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
- Schutzarten
- IP65
- IP68
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Funktionen
- Kamera
- 13-Megapixel-Farbkamera
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,3 Zoll x 3,3 Zoll x 0,8 Zoll
- 161 mm x 84 mm x 20,5 mm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell-SDKs für Android
- 1D/2D-Barcode-Symbole
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Unterstützt Bluetooth V5.0 und BLE
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Garantierte Kompatibilität mit jeder Android-Version, von Android 9 bis Android 11, mit zugesagter Kompatibilität für Android 12 und 13 in Erwartung der Machbarkeit.
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm SnapdragonNEWLINE660 Octa-Core
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Displaygröße
- 118 mm
- 4,7 Zoll
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 4040 mAh
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 0 %–95 % Relative LuftfeuchtigkeitNEWLINEnicht kondensierend
- Betriebstemperatur
- -4 °F–122 °F
- -20 °C–50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 2,4 m 8 ft Höhe auf Beton bei -0 °C–50 °C 32 °F–122 °F gemäß MIL STD 810G für desinfizierbares Gehäuse
- 2,4 m 8 ft Höhe auf Beton bei -20 °C–50 °C -4 °F–122 °F gemäß MIL-STD 810G
- Verträgt mehr als 2.000 Aufschläge aus 1 m 3,3 ft HöheNEWLINEFallfestigkeit nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
- Schutzarten
- IP65
- IP68
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
- Kamera : 13-Megapixel-Farbkamera
- Gesamtabmessungen : 6,3 Zoll x 3,3 Zoll x 0,8 Zoll|161 mm x 84 mm x 20,5 mm
- Dekodierung : Honeywell-SDKs für Android|1D/2D-Barcode-Symbole
- Bluetooth-Spezifikationen : Unterstützt Bluetooth V5.0 und BLE
- GPS-Spezifikationen : Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
- Betriebssystem : Garantierte Kompatibilität mit jeder Android-Version, von Android 9 bis Android 11, mit zugesagter Kompatibilität für Android 12 und 13 in Erwartung der Machbarkeit.
- Arbeitsspeicher : 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
- Prozessor : 2,2 GHz Qualcomm SnapdragonNEWLINE660 Octa-Core
- Display-Auflösung : 1280 x 720
- Displaygröße : 118 mm|4,7 Zoll
- Batterietyp : Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 4040 mAh
- Betriebsfeuchtigkeit : 0 %–95 % Relative LuftfeuchtigkeitNEWLINEnicht kondensierend
- Betriebstemperatur : -4 °F–122 °F|-20 °C–50 °C
- Falltoleranzen : 2,4 m 8 ft Höhe auf Beton bei -0 °C–50 °C 32 °F–122 °F gemäß MIL STD 810G für desinfizierbares Gehäuse|2,4 m 8 ft Höhe auf Beton bei -20 °C–50 °C -4 °F–122 °F gemäß MIL-STD 810G|Verträgt mehr als 2.000 Aufschläge aus 1 m 3,3 ft HöheNEWLINEFallfestigkeit nach IEC 60068-2-32 Spezifikation
- Schutzarten : IP65|IP68
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie