Handheld-Computer
EDA5S
Der Honeywell ScanPal™ EDA5S ist ein mobiler Computer, der sichere Konnektivität zwischen Mitarbeitern/innen im Außendienst und Back-End-Systemen bietet. Er ist für den robusten Einsatz in Transport und Logistik sowie im Gesundheitswesen konzipiert.
Eine 5,5-Zoll Touchscreen-Oberfläche aus Gorilla Glass und ein ergonomisches industrielles Design verbessern den Komfort und das Usererlebnis erheblich. User-Komfort für den ganzen Tag: Dank leichtem und schlankem Design kann der User das Gerät einfach mit einer Hand bedienen und es bequem in der Tasche tragen.
Die 13-Megapixel-Rückkamera ermöglicht dem User die Erfassung hochauflösender Bilder für eine qualitativ hochwertige Bilddokumentation, während die 5-Megapixel-Frontkamera für die Videokommunikation zur Verfügung steht.
Der EDA5S verfügt über die brandneue und leistungsstarke Honeywell S0703 Scan-Engine, die das präzise und schnelle Lesen auch von beschädigten oder unvollständigen Barcodes ermöglicht.
Ausgestattet mit einem robusten Gehäuse und einer Abdichtung gemäß IP67 hält der EAD5S Belastungen in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand. Ein 3060 mAh Akku bietet 8 Stunden unterbrechungsfreien Betrieb.***
Der Akku ist zudem leicht entnehmbar und unterstützt Quick Charge 3.0.
Der EDA5S (WWAN-Version) unterstützt gleichzeitig eine Nano SIM- und eine eSIM-Karte. Eine eSIM-Karte ermöglicht die einfache Verwaltung von Abonnements verschiedener Mobilfunkanbieter, wodurch ein einfacher Wechsel zwischen den Mobilfunkanbietern ermöglicht wird, ohne dass mehrere physische SIM-Karten verwaltet werden müssen.
Der EDA5S basiert auf Android 11 und kann auf Android 13* aufgerüstet werden. Dies reduziert Wartungsprobleme und gewährleistet eine langfristige Unterstützung der Funktionen. Das Gerät wurde von AER (Android Enterprise Recommended) validiert, einer Initiative unter der Federführung von Google, die Unternehmen dabei unterstützt, für ihre Anforderungen optimal geeignete Android-Geräte und -Services auszuwählen, bereitzustellen und zu verwalten.**
* Die Bestätigung von Qualcomm & Google für Android 13 ist ausstehend.
** Robuste AER-Geräte finden Sie unter https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/
*** Die Batterie-Lebensdauer kann je nach Verwendung und anderen Faktoren variieren.
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel
- Service im Außendienst
- T&L
- Eigenschaften
- Ein elegantes und stilvolles Finish
- Zuverlässig und robust
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- Abmessungen: 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Bluetooth-Version 5.1
- WLAN-Spezifikationen
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN-unterstütztes EAP: NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
- WWAN-Spezifikationen
- FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5 und 8
- TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou (Nur WWAN)
- Drahtlose Computer-Kommunikation
- WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 11, und aufrüstbar auf Android 13 (Android 13 steht noch aus für die Bestätigung von Qual comm & Google).
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- 5,5 Zoll
- Display-Auflösung
- 1440 × 720 HD
- Scan-Engine-Modell
- S0703
- Prozessor
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Kryo-Quad-Core 2,0 GHz im oberen Leistungsbereich +Kryo-Quad-Core 1,8 GHz im unteren Leistungsbereich
- Scan-Engine-Typ
- Imager
- Scan-Engine-Bereich
- 1D/2D
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,8 V, 3060 mAh, austauschbar
- Batterietypen
- Nur für EDA5S
- Batteriekapazität
- 3060mAh
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 bis 90 % (nicht-kondensierend)
- Kältetauglich
- -20 °C bis +70 °C (-22°F to 158°F)
- Lagerungstemperaturbereich
- -20 °C bis +70 °C (-22°F to 158°F)
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP67
- Falltoleranzen
- 300 Aufschläge bei 0,5 m (1,64 ft)
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Reichweite
- Flexrange
- Kamera-Position
- Vorder- und Rückseite
- Plattform
- ScanPal
- Art des Betriebssystems
- Android
- Tastatur
- Nur Touchscreen
- Strapazierfähigkeit
- 1,2 m (4 Fuß)
- Netzwerk
- WWAN/WLAN
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel
- Service im Außendienst
- T&L
- Eigenschaften
- Ein elegantes und stilvolles Finish
- Zuverlässig und robust
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- Abmessungen: 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- Bluetooth-Version 5.1
- WLAN-Spezifikationen
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN-unterstütztes EAP: NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
- WWAN-Spezifikationen
- FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5 und 8
- TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou (Nur WWAN)
- Drahtlose Computer-Kommunikation
- WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 11, und aufrüstbar auf Android 13 (Android 13 steht noch aus für die Bestätigung von Qual comm & Google).
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- 5,5 Zoll
- Display-Auflösung
- 1440 × 720 HD
- Scan-Engine-Modell
- S0703
- Prozessor
- Qualcomm Snapdragon SM6115, Kryo-Quad-Core 2,0 GHz im oberen Leistungsbereich +Kryo-Quad-Core 1,8 GHz im unteren Leistungsbereich
- Scan-Engine-Typ
- Imager
- Scan-Engine-Bereich
- 1D/2D
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,8 V, 3060 mAh, austauschbar
- Batterietypen
- Nur für EDA5S
- Batteriekapazität
- 3060mAh
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 bis 90 % (nicht-kondensierend)
- Kältetauglich
- -20 °C bis +70 °C (-22°F to 158°F)
- Lagerungstemperaturbereich
- -20 °C bis +70 °C (-22°F to 158°F)
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP67
- Falltoleranzen
- 300 Aufschläge bei 0,5 m (1,64 ft)
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Reichweite
- Flexrange
- Kamera-Position
- Vorder- und Rückseite
- Plattform
- ScanPal
- Art des Betriebssystems
- Android
- Tastatur
- Nur Touchscreen
- Strapazierfähigkeit
- 1,2 m (4 Fuß)
- Netzwerk
- WWAN/WLAN
- Anwendung : Einzelhandel|Service im Außendienst|T&L
- Eigenschaften : Ein elegantes und stilvolles Finish|Zuverlässig und robust
- Kamera : Ja
- Gesamtabmessungen : Abmessungen: 159 mm x 75 mm x 11,2 mm (6.26 in x 2.95 in x 0.44 in)
- Dekodierung : Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Bluetooth-Spezifikationen : Bluetooth-Version 5.1
- WLAN-Spezifikationen : WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)|WLAN-unterstütztes EAP: NEWLINETLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO
- WWAN-Spezifikationen : FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66|GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5 und 8|TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41|UMTS/HSPA+: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
- GPS-Spezifikationen : Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou (Nur WWAN)
- Drahtlose Computer-Kommunikation : WLAN; WWAN; Bluetooth; NFC; GPS
- Betriebssystem : Android 11, und aufrüstbar auf Android 13 (Android 13 steht noch aus für die Bestätigung von Qual comm & Google).
- Arbeitsspeicher : 3 GB RAM/32 GB Flash; 4 GB RAM/64 GB Flash
- Displaygröße : 5,5 Zoll
- Display-Auflösung : 1440 × 720 HD
- Scan-Engine-Modell : S0703
- Prozessor : Qualcomm Snapdragon SM6115, Kryo-Quad-Core 2,0 GHz im oberen Leistungsbereich +Kryo-Quad-Core 1,8 GHz im unteren Leistungsbereich
- Scan-Engine-Typ : Imager
- Scan-Engine-Bereich : 1D/2D
- Batterietyp : Lithium-Ionen-Akku, 3,8 V, 3060 mAh, austauschbar
- Batterietypen : Nur für EDA5S
- Batteriekapazität : 3060mAh
- Betriebstemperatur : -10 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeit : 5 bis 90 % (nicht-kondensierend)
- Kältetauglich : -20 °C bis +70 °C (-22°F to 158°F)
- Lagerungstemperaturbereich : -20 °C bis +70 °C (-22°F to 158°F)
- Schutzarten : IP67
- Falltoleranzen : 300 Aufschläge bei 0,5 m (1,64 ft)|Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie
- Reichweite : Flexrange
- Kamera-Position : Vorder- und Rückseite
- Plattform : ScanPal
- Art des Betriebssystems : Android
- Tastatur : Nur Touchscreen
- Strapazierfähigkeit : 1,2 m (4 Fuß)
- Netzwerk : WWAN/WLAN