Handheld-Computer
EDA61K Handgehaltener Computer
EDA61K Handgehaltener Computer
- Das leistungsstarke Octa-Core-Chipsatz von Qualcomm mit 1,8GHz, der umfangreiche Speicher und die zuverlässigen WLAN-Funktionen ermöglichen flüssiges Arbeiten und schnellen Zugriff auf alle erforderlichen Daten.
- Schnelle, präzise Datenerfassung von wenigen Zentimetern bis zu 15Metern (49,2Fuß) mit Honeywells schlanken Scan-Imagern N6703 und EX20 mit großer Reichweite sowie einer 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus.
- Der bei laufendem Betrieb austauschbare intelligente Honeywell Lithium-Ionen-Akku mit 7.000mAh hält mit einer einzigen Aufladung ganze 25 Stunden durch und ermöglicht damit durchgehenden Betrieb für mehr als zwei Schichten.
- Mit dem schnellen Dualband-WLAN 802.11 a/b/ g/n/ac, Bluetooth®4.2 und Mobilfunknetz-Unterstützung in den meisten Ländern sind Sie jederzeit zuverlässig verbunden.
Funktionen
- Kamera
- 13,0-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und LED-Blitz
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 206 mm x 78 mm x 41,9 mm
- 8,1 Zoll x 3,1 Zoll x 1,6 Zoll
Network
- GPS-Spezifikationen
- Integriertes GPS
- Bluetooth-Spezifikationen
- Klasse 4.2
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 9, Upgrade auf Android 10 möglich
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 3 GB RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- 10,16 cm
- Prozessor
- Qualcomm SDM450 1,8-GHz-Octa-Core
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 7.000 mAh
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 %–90 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -4 °F–122 °F
- -20 °C–50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe auf Beton bei Raumtemperatur
- 1.000 Fallvorgänge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Funktionen
- Kamera
- 13,0-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und LED-Blitz
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 206 mm x 78 mm x 41,9 mm
- 8,1 Zoll x 3,1 Zoll x 1,6 Zoll
Network
- GPS-Spezifikationen
- Integriertes GPS
- Bluetooth-Spezifikationen
- Klasse 4.2
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 9, Upgrade auf Android 10 möglich
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 3 GB RAM, 32 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- 10,16 cm
- Prozessor
- Qualcomm SDM450 1,8-GHz-Octa-Core
Electrical
- Batterietyp
- Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 7.000 mAh
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 %–90 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -4 °F–122 °F
- -20 °C–50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe auf Beton bei Raumtemperatur
- 1.000 Fallvorgänge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
- Kamera : 13,0-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und LED-Blitz
- Gesamtabmessungen : 206 mm x 78 mm x 41,9 mm|8,1 Zoll x 3,1 Zoll x 1,6 Zoll
- GPS-Spezifikationen : Integriertes GPS
- Bluetooth-Spezifikationen : Klasse 4.2
- Betriebssystem : Android 9, Upgrade auf Android 10 möglich
- Arbeitsspeicher : 3 GB RAM, 32 GB Flash
- Displaygröße : 10,16 cm
- Prozessor : Qualcomm SDM450 1,8-GHz-Octa-Core
- Batterietyp : Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 7.000 mAh
- Betriebsfeuchtigkeit : 10 %–90 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur : -4 °F–122 °F|-20 °C–50 °C
- Falltoleranzen : Verträgt mehrere Stürze aus 1,5 m (5 ft) Höhe auf Beton bei Raumtemperatur|1.000 Fallvorgänge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie