Handheld-Computer
ScanPal EDA51 Handheld-Computer
ScanPal EDA51 Handgehaltener Computer
Der auf Android™: basierende mobile Computer ScanPal™: EDA51 bietet eine perfekte Kombination aus Funktionen für integriertes Scannen und höchste Rechenleistung, eine intuitive Touchscreen-Bedienoberfläche und zuverlässige Verbindungsoptionen in einem sehr robusten Gehäuse, das durch sein schmales, ergonomisches Design besticht. Er ist ideal für kleine bis mittlere Unternehmen zur Steigerung der Produktivität in den Bereichen Einzelhandel, DSD, Abholung und Lieferung sowie Außendienst.
- Maßgeschneiderte Lösung mit einer ausgewogenen Kombination von Funktionalität und wiederverwendbaren Zubehörteilen, die sich perfekt für Bereiche wie Filialbelieferung, Abhol- und Lieferdienste sowie den Einzelhandel eignet.
- Der austauschbare Lithium-Ionen-Akku mit 4000 mAh integriert sich unauffällig in das Gehäuse und sorgt für eine Laufzeit von 12 Stunden.
- Bedienfreundliches, robustes Leichtgewicht mit großem Touchscreen, das sich intuitiv bedienen lässt, bequem in die Tasche passt und die anspruchsvollen Bedingungen im Außendienst problemlos verträgt.
- Barcode-Daten selbst von beschädigten Barcodes werden mit dem leistungsstarken Honeywells N6603-Imager zuverlässig erfasst, und mit der 13-MP-Farbkamera mit Autofokus kann alles schnell und bequem dokumentiert werden.
- Der leistungsstarke Achtkernprozessor Qualcomm Snapdragon 450 sorgt für blitzschnellen Zugriff auf alle wichtigen Daten.
Kleine und mittlere Unternehmen im Einzelhandel und in der Dienstleistungsbranche stehen heute mehr denn je unter dem Druck, den Kundenservice zu optimieren, die Produktivität zu erhöhen und diverse Kanäle zu bedienen, damit sie nicht von den großen Wettbewerbern abgehängt werden. Aus diesem Grund benötigen sie aktuelle, aber gleichzeitig kostengünstige Technologien, mit der das mobile Personal Arbeitszeiten effizienter nutzen und einen rundum besseren Kundenservice vom Verkaufsgespräch bis hin zur Kundenstammpflege bieten kann. Und genau hier kommt der ScanPal EDA51 ins Spiel.Dieses neue Modell in der beliebten ScanPal-Produktreihe von Honeywell ist ein auf Android’: basierender, Full-Touch-Mobilcomputer, dessen Funktionsumfang optimal auf die moderate Nutzung im Einzelhandel, bei Abholung/Lieferung sowie im Außendienst abgestimmt ist.Der ScanPal EDA51 kann über drei Android-Generationen hinweg aktualisiert werden (bis Android Q) und ist mit dem Zubehör, den Akkus und den Ladegeräten seines Vorgängers EDA50 kompatibel. Für das Unternehmen bedeutet dies eine verlängerte Produktlebensdauer und damit höhere Rentabilität und geringere Gesamtbetriebskosten.Dank dem schnellen Qualcomm-Prozessor Snapdragon SDM450 und den zuverlässigen Wireless-Verbindungsoptionen können Ihre Mitarbeiter überall lückenlos auf alle wichtigen Daten und Unternehmensanwendungen zugreifen, egal, ob sie sich gerade beim Kunden, im Ladengeschäft, im Büro, auf der Laderampe oder im Außendiensteinsatz befinden. Der ScanPal EDA51 besticht durch sein schmales Äußeres und geringes Gewicht, ist dabei jedoch sehr robust, sodass er auch gelegentliches Fallenlassen unbeschadet übersteht. Der leuchtstarke 5“-Farb-Touchscreen und die intuitive Benutzeroberfläche sorgen für den Bedienkomfort eines Smartphones, sodass Ihre Mitarbeiter sich nicht aufwändig in die Bedienung einarbeiten müssen. Der leistungsstarke integrierte Scanner kann selbst Daten beschädigter Barcodes blitzschnell erfassen, während die Autofokus-Farbkamera mit 13 Megapixeln ideal zum Dokumentieren erledigter Arbeitsaufgaben geeignet ist. Und dafür, dass Ihren Mitarbeitern all diese Funktionen 12 Stunden und länger zur Verfügung stehen, sorgt der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku.
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel
- Service im Außendienst
- Kamera
- Ja.
- Ja
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,18 x 3,08 x 0,67 Zoll
- 15,7 x 7,82 x 1,69 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 16 GB Flash, 2 GB RAM
Hardware
- Prozessor
- 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon™ SDM450 (acht Kerne)
- Displaygröße
- 12,7 cm
- 0,5 Zoll
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- 1280 x 720
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- 10 - 90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Raumtemperatur
- 300 Aufschläge bei 0,5 m
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel
- Service im Außendienst
- Kamera
- Ja.
- Ja
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,18 x 3,08 x 0,67 Zoll
- 15,7 x 7,82 x 1,69 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 16 GB Flash, 2 GB RAM
Hardware
- Prozessor
- 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon™ SDM450 (acht Kerne)
- Displaygröße
- 12,7 cm
- 0,5 Zoll
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- 1280 x 720
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- 10 - 90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Raumtemperatur
- 300 Aufschläge bei 0,5 m
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Anwendung : Einzelhandel|Service im Außendienst
- Kamera : Ja.|Ja
- Gehäusequalität : Standard
- Gesamtabmessungen : 6,18 x 3,08 x 0,67 Zoll|15,7 x 7,82 x 1,69 cm
- Betriebssystem : Android 8
- Arbeitsspeicher : 16 GB Flash, 2 GB RAM
- Prozessor : 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon™ SDM450 (acht Kerne)
- Displaygröße : 12,7 cm|0,5 Zoll
- Display-Auflösung : 1280 x 720|1280 x 720
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–90 %|10 - 90 %
- Betriebstemperatur : -10 °C - 50 °C
- Falltoleranzen : Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Raumtemperatur|300 Aufschläge bei 0,5 m
- Garantiedauer : Ein Jahr