Handheld-Computer
Scanpal EDA51K
Der langlebige EDA51K hilft kleinen und mittleren Unternehmen, die Produktivität in Lagerhäusern, Distributionszentren, im Einzelhandel und bei der Lieferung mit geringeren Vorabkosten als bei Konkurrenzprodukten zu steigern.
Der EDA51K ergänzt den praxiserprobten, sehr beliebten EDA51-Computer um eine Tastatur. Der Computer basiert auf dem Qualcomm® Snapdragon™ 1,8 GHz Okta-Core-Prozessor und Android 10 (Q).
Mit bis zu 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher unterstützt der EDA51K Geschäftsumgebungen, in denen viele Softwareanwendungen ausgeführt werden. Der EDA51K ist mit dem branchenführenden Scanmodul N6703 von Honeywell erhältlich und bietet eine hohe Toleranz gegenüber Bewegung sowie Barcodes von schlechter Qualität, um die Barcodeerfassung zu vereinfachen.
Die leistungsstarke 13-Megapixel-Farbkamera erfasst qualitativ hochwertige Bilder in schlecht beleuchteten Umgebungen. Bezüglich des Eindringschutzes, mit der Schutzart IP65 klassifiziert, ist der EDA51K staub- und wasserdicht und für den Einsatz in den Elementen geeignet.
Die Haltbarkeit des EDA51K wurde mit 500 Aufschlägen aus einem halben Meter Höhe und mehreren Stürzen aus einer Höhe von 1,5 m (5 ft) auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich getestet und er ist so konstruiert, dass er hält.
Der EDA51K ist leichtgewichtig und reaktionsschnell und verfügt über einen 4-Zoll-Touchscreen und eine numerische Tastatur für Flexibilität bei der Dateneingabe. Verbesserte Tasten eliminieren den Verschleiß der Legende und verfügen über Hintergrundbeleuchtung.
Scan-Tasten auf jeder Seite des mobilen Computers ermöglichen sowohl Links- als auch Rechtshändern eine bequeme Verwendung und sorgen so für einen hervorragenden Benutzerkomfort.
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel, Warenlager und Distributionszentrum
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 in x 2,9 in x 1,0 in)
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Network
- WLAN-Spezifikationen
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- GPS-Spezifikationen
- GPS (nur WWAN) Unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou
- WWAN-Spezifikationen
- WWAN-Radio: NEWLINE• GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8 NEWLINE•WCDMA: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
- Bluetooth-Spezifikationen
- Bluetooth Klasse 4.2
- RFID-Spezifikationen
- Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 10
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
Hardware
- Scan-Engine-Modell
- Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Prozessor
- Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
- Display-Auflösung
- 480 x 800
- Scan-Engine-Bereich
- Standard
- Displaygröße
- 4-Zoll
Electrical
- Batterietyp
- Li-Ion
- Batteriekapazität
- 3,8 V, 4000 mAh, austauschbar
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Android 10
- Betriebstemperatur
- -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,5 m MIL Sturzfestigkeit im Betriebstemperaturbereich
Service Terms
- Garantiedauer
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marke
- Honeywell
Andere
- Strapazierfähigkeit
- Umgebungsfeste Abdichtung: IP65NEWLINE Elektrostatische Entladung (ESD):NEWLINE ±8 kV direkt; ±12 kV Luft
- Plattform
- Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
- Art des Betriebssystems
- -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
- Tastatur
- Numerisch
- Kamera-Position
- Rückkamera: 13-Megapixel-Farbkamera
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel, Warenlager und Distributionszentrum
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 in x 2,9 in x 1,0 in)
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Network
- WLAN-Spezifikationen
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- GPS-Spezifikationen
- GPS (nur WWAN) Unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou
- WWAN-Spezifikationen
- WWAN-Radio: NEWLINE• GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8 NEWLINE•WCDMA: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
- Bluetooth-Spezifikationen
- Bluetooth Klasse 4.2
- RFID-Spezifikationen
- Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 10
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
Hardware
- Scan-Engine-Modell
- Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Prozessor
- Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
- Display-Auflösung
- 480 x 800
- Scan-Engine-Bereich
- Standard
- Displaygröße
- 4-Zoll
Electrical
- Batterietyp
- Li-Ion
- Batteriekapazität
- 3,8 V, 4000 mAh, austauschbar
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Android 10
- Betriebstemperatur
- -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,5 m MIL Sturzfestigkeit im Betriebstemperaturbereich
Service Terms
- Garantiedauer
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
ERP
- Marke
- Honeywell
Andere
- Strapazierfähigkeit
- Umgebungsfeste Abdichtung: IP65NEWLINE Elektrostatische Entladung (ESD):NEWLINE ±8 kV direkt; ±12 kV Luft
- Plattform
- Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
- Art des Betriebssystems
- -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
- Tastatur
- Numerisch
- Kamera-Position
- Rückkamera: 13-Megapixel-Farbkamera
- Anwendung : Einzelhandel, Warenlager und Distributionszentrum
- Gesamtabmessungen : 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 in x 2,9 in x 1,0 in)
- Dekodierung : Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- WLAN-Spezifikationen : WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- GPS-Spezifikationen : GPS (nur WWAN) Unterstützte Protokolle: Gleichzeitige Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS und BeiDou
- WWAN-Spezifikationen : WWAN-Radio: NEWLINE• GSM/EDGE: Bänder 2, 3, 5, 8 NEWLINE•WCDMA: Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: Bänder 38, 39, 40, 41
- Bluetooth-Spezifikationen : Bluetooth Klasse 4.2
- RFID-Spezifikationen : Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Betriebssystem : Android 10
- Arbeitsspeicher : 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
- Scan-Engine-Modell : Honeywell N6703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- Prozessor : Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
- Display-Auflösung : 480 x 800
- Scan-Engine-Bereich : Standard
- Displaygröße : 4-Zoll
- Batterietyp : Li-Ion
- Batteriekapazität : 3,8 V, 4000 mAh, austauschbar
- Betriebsfeuchtigkeit : 10 bis 90 % (nicht kondensierend)|Android 10
- Betriebstemperatur : -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
- Falltoleranzen : 1,5 m MIL Sturzfestigkeit im Betriebstemperaturbereich
- Garantiedauer : WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicherheit: OPEN/WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN EAP-Unterstützung: NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
- Marke : Honeywell
- Strapazierfähigkeit : Umgebungsfeste Abdichtung: IP65NEWLINE Elektrostatische Entladung (ESD):NEWLINE ±8 kV direkt; ±12 kV Luft
- Plattform : Qualcomm 1,8 GHz Octa-Core
- Art des Betriebssystems : -10 °C bis +50 °C (14 °F bis +122 °F)
- Tastatur : Numerisch
- Kamera-Position : Rückkamera: 13-Megapixel-Farbkamera