Handheld-Computer
ScanPal EDA57 Handheld Computer
Der mobile ScanPal EDA57 Computer verfügt über den neuesten Qualcomm® Snapdragon™ 2,2 GHz Octa-Core-Prozessor mit drahtloser Konnektivität über NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1 und 5G-Netzwerkkommunikation. Dank der nahtlosen 5G-Konnektivität bietet der ScanPal EDA57 eine zuverlässige drahtlose Verbindung mit extrem niedriger Latenz zwischen dem Gerät und den Backend-Netzwerken. Durch die Premium-Leistung des ScanPal EDA57 ist Ihre Investition zukunftsfähig, da Sie für Smartlogistik, immersiven Handel, flexible Fertigung und kollaborative Arbeitsplatzanwendungen bereit sind.
Hohe Produktivität und Effizienz
Der ScanPal EDA57 bietet eine Vielzahl von Speicheroptionen, darunter 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB und 8 GB/128 GB, was eine schnelle Datenverarbeitung ermöglicht. Dank der leistungsstarken Scan-Engine S0703 von Honeywell ermöglicht der ScanPal EDA57 ein schnelles und effektives Lesen von Barcodes auch bei beschädigten oder unvollständigen Barcodes. Mitarbeiter erhalten genaue und aktuelle Informationen, die bei der Durchführung von Aktivitäten wie Auftrags- und Bestandsverwaltung helfen können, um die Produktivität zu steigern.
Robustes Design und Komfort
Mit der Drop-and-Tumble-Spezifikation von bis zu 1,5 Metern (5 ft) ohne Gummiüberzug und der Schutzart IP67 kann der EDA57 verschiedenen rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Ein herausnehmbarer 4500mAh-Akku ermöglicht eine längere und ununterbrochene Nutzung zwischen den einzelnen Ladungen und unterstützt Quick Charge™ 3.0 für reibungslose Schichtübergaben. Eine markante 5,5-Zoll-Gorilla Glass® 5-Touchscreen-Schnittstelle und ein ergonomisches Industriedesign können die Benutzererfahrung verbessern, da das leichte und schlanke Design es dem Benutzer ermöglicht, das Gerät einfach mit einer Hand zu bedienen, es in Taschen zu tragen und den ganzen Tag bequem zu halten. Die 16-Megapixel-Rückkamera ermöglicht eine hochauflösende Bilddokumentation und die 8-Megapixel-Frontkamera verbessert das Videokommunikationserlebnis erheblich.
Abwärtskompatibilität
Der ScanPal EDA57 ist mit den meisten EDA52-Zubehörteilen abwärtskompatibel, was für Benutzer von bereits vorhandenen mobilen Computern von Honeywell interessant ist. Dadurch werden bestehende Investitionen weiter geschützt und die Betriebskosten gesenkt.
Neuestes Betriebssystem und leistungsfähige Software-Lösung
Der Computer basiert auf Android™ 12 und kann auf Android 14* aktualisiert werden, kann Wartungsprobleme reduzieren und bietet langfristigen Support. Er erfüllt den Unternehmensbedarf in puncto Benutzerfreundlichkeit und Handhabung, Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit. Honeywell Operational Intelligence bietet umsetzbare Einblicke in kritische Bereiche wie Mobilitätsgeräte, Druckernutzung und Netzwerkkonnektivität. Diese Erkenntnisse können in automatisierte Workflows umgewandelt werden, die Workflow-Prozesse für eine höhere Produktivität optimieren, was zu einer Reduzierung der IT-Supportkosten führen kann. Smart Talk Unified Communications überwindet das Problem der fragmentierten Kommunikation und bietet Teams Sicherheit auf Unternehmensebene für Sprachanrufe, Text- und Mediennachrichten und Benutzerpräsenz – alles von einem Gerät aus.
*Die Bestätigung von Qualcomm und Google für Android 14 ist ausstehend.
Funktionen
- Kamera
- 16-Megapixel-Farbkamera auf der Rückseite
- 8-Megapixel-Farbkamera auf der Vorderseite
- Anwendung
- Einzelhandel, Transport und Logistik, Fertigung, Distributionszentrum und öffentlicher Dienst
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
- 6,26 in x 2,95 in x 0,57 in
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Network
- WLAN-Spezifikationen
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN-unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- Drahtlose Computer-Kommunikation
- NFC: Integrierte Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- Bluetooth-Spezifikationen
- Bluetooth-Version 5.1
- WWAN-Spezifikationen
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
- GSM: 850/900/1800/1900
- LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
- UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige Empfänger-Unterstützung für GPS, AGPS, Beidou, GLONASS und Galileo
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 2, aufrüstbar auf Android 14 *Für Android 14 steht die Bestätigung von Qualcomm und Google noch aus
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 4 GB RAM/64 GB Flash
- 6 GB RAM/128 GB Flash
- 8 GB RAM/128 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- Gorilla Glass 5, 5,5 Zoll
- Scan-Engine-Modell
- Honeywell S0703 Slim Imager
- Prozessor
- Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (A76-basiert) + 6xSilver (A55-basiert)
Electrical
- Batterietypen
- Wechsel-
- Batterietyp
- Li-Ionen, 3,8 V
Environmental
- Lagerungstemperaturbereich
- -22 °F bis 158 °F
- -30 °C bis +70 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 bis 90 % (nicht-kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis +50 °C
- -4 °F bis +122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1000 Mal aus 0,5 m
- 1000 Mal aus 1,64 ft
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,5 m Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,8 m Höhe mit Gummiüberzug gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 5 ft Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 6 ft Höhe mit Gummiüberzug gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Schutzarten
- IP67
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Kamera-Position
- Rückseite
- Vorderseite
Funktionen
- Kamera
- 16-Megapixel-Farbkamera auf der Rückseite
- 8-Megapixel-Farbkamera auf der Vorderseite
- Anwendung
- Einzelhandel, Transport und Logistik, Fertigung, Distributionszentrum und öffentlicher Dienst
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
- 6,26 in x 2,95 in x 0,57 in
Scanning Specifications
- Dekodierung
- Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
Network
- WLAN-Spezifikationen
- WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)
- WLAN-unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- Drahtlose Computer-Kommunikation
- NFC: Integrierte Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- Bluetooth-Spezifikationen
- Bluetooth-Version 5.1
- WWAN-Spezifikationen
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
- GSM: 850/900/1800/1900
- LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
- UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- GPS-Spezifikationen
- Gleichzeitige Empfänger-Unterstützung für GPS, AGPS, Beidou, GLONASS und Galileo
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 2, aufrüstbar auf Android 14 *Für Android 14 steht die Bestätigung von Qualcomm und Google noch aus
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 4 GB RAM/64 GB Flash
- 6 GB RAM/128 GB Flash
- 8 GB RAM/128 GB Flash
Hardware
- Displaygröße
- Gorilla Glass 5, 5,5 Zoll
- Scan-Engine-Modell
- Honeywell S0703 Slim Imager
- Prozessor
- Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (A76-basiert) + 6xSilver (A55-basiert)
Electrical
- Batterietypen
- Wechsel-
- Batterietyp
- Li-Ionen, 3,8 V
Environmental
- Lagerungstemperaturbereich
- -22 °F bis 158 °F
- -30 °C bis +70 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5 bis 90 % (nicht-kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis +50 °C
- -4 °F bis +122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1000 Mal aus 0,5 m
- 1000 Mal aus 1,64 ft
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,5 m Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,8 m Höhe mit Gummiüberzug gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 5 ft Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 6 ft Höhe mit Gummiüberzug gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Schutzarten
- IP67
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr Werksgarantie
Andere
- Kamera-Position
- Rückseite
- Vorderseite
- Kamera : 16-Megapixel-Farbkamera auf der Rückseite|8-Megapixel-Farbkamera auf der Vorderseite
- Anwendung : Einzelhandel, Transport und Logistik, Fertigung, Distributionszentrum und öffentlicher Dienst
- Gesamtabmessungen : 159 mm x 75 mm x 14,4 mm|6,26 in x 2,95 in x 0,57 in
- Dekodierung : Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D-Barcode-Symbologien)
- WLAN-Spezifikationen : WLAN (Wi-Fi Alliance-zertifiziert): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)|WLAN-unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v, 2X2 MU-MIMO
- Drahtlose Computer-Kommunikation : NFC: Integrierte Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- Bluetooth-Spezifikationen : Bluetooth-Version 5.1
- WWAN-Spezifikationen : 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79|GSM: 850/900/1800/1900|LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66|UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- GPS-Spezifikationen : Gleichzeitige Empfänger-Unterstützung für GPS, AGPS, Beidou, GLONASS und Galileo
- Betriebssystem : Android 2, aufrüstbar auf Android 14 *Für Android 14 steht die Bestätigung von Qualcomm und Google noch aus
- Arbeitsspeicher : 4 GB RAM/64 GB Flash|6 GB RAM/128 GB Flash|8 GB RAM/128 GB Flash
- Displaygröße : Gorilla Glass 5, 5,5 Zoll
- Scan-Engine-Modell : Honeywell S0703 Slim Imager
- Prozessor : Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (A76-basiert) + 6xSilver (A55-basiert)
- Batterietypen : Wechsel-
- Batterietyp : Li-Ionen, 3,8 V
- Lagerungstemperaturbereich : -22 °F bis 158 °F|-30 °C bis +70 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5 bis 90 % (nicht-kondensierend)
- Betriebstemperatur : -20 °C bis +50 °C|-4 °F bis +122 °F
- Falltoleranzen : 1000 Mal aus 0,5 m|1000 Mal aus 1,64 ft|Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,5 m Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur|Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,8 m Höhe mit Gummiüberzug gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur|Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 5 ft Höhe gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur|Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 6 ft Höhe mit Gummiüberzug gemäß MIL-STD-810G bei Raumtemperatur
- Schutzarten : IP67
- Garantiedauer : Ein Jahr Werksgarantie
- Kamera-Position : Rückseite|Vorderseite