Handheld-Computer
Handheld-Computer ScanPal EDA60K
Handheld-Computer ScanPal EDA60K
Neuestes Mitglied der ScanPal™-Produktfamilie von Honeywell ist der mobile Computer ScanPal EDA60K, der auf Android™ basiert. Mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Funktionen für schnellere Dateneingabe und höhere Produktivität ist er ideal für das Bestandsmanagement im Einzelhandel, für moderate Aufgaben in der Warenlagerverwaltung sowie für die E-Commerce-Logistik geeignet.
- Das Honeywell-Paket für Unternehmenskunden (Honeywell Enterprise Terminal Emulator, Browser und Launcher) ist bereits vorinstalliert, sodass kein separates WMS heruntergeladen und installiert werden muss. Als vorlizenzierte SKU oder 60-Tage-Testversion verfügbar.
- Daten können sowohl über den Touchscreen als auch über die physische Tastatur eingegeben werden. Das 4-Zoll-Touch-Panel (10,2 cm) mit Multi-Touch-Funktion ermöglicht durchgehende Kommunikation und lückenlosen Datenzugriff, wobei gleichzeitig eingabeintensive Arbeitsabläufe dank der numerischen Tastatur mit 30 Tasten zum Kinderspiel werden.
- Die 802.11a/b/g/n/ac-Wi-Fi-Dualband-Unterstützung sichert zuverlässige Highspeed-Netzwerkverbindungen für mobile Mitarbeiter, die sich in Gebäuden aufhalten und gleichzeitig durchgehenden Echtzeitzugriff auf geschäftswichtige Daten benötigen.
- Das handliche Gerät sieht schick und modern aus, ist dabei aber ergonomisch gestaltet und extrem robust. Verträgt mehrmaliges Herabfallen auf Beton aus 1,5 m Höhe sowie 1.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und ist mit Schutzklasse IP64 gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt.
- Leistungsstarke, zukunftssichere Plattform mit einem Qualcomm® 8917-Vierkernprozessor mit 1,4 GHz und dem Betriebssystem Android 7.1 (Nougat) für reibungsloses Multitasking und schnellen Zugriff auf alle Anwendungen.
Der Honeywell ScanPal™ EDA60K, unser neuester Handheld-Scanner für die Leichtindustrie, wird Sie mit seiner Flexibilität begeistern. Dank dem beliebten Betriebssystem Android™, der Wi-Fi-Dualband-Verbindung und den umfangreichen Speicher- und Dateneingabefunktionen ist der ScanPal EDA60K die perfekte Wahl für den mobilen Außendienst in der Retail-Bestandsverwaltung, Distributionszentren und die E-Commerce-Logistik. Der ScanPal EDA60K ist mit einer physischen, ergonomischen Tastatur mit 30 Tasten sowie flexiblen 1D- und 2D-Scanmodul-Optionen ausgestattet und eignet sich damit hervorragend für Kommissionierungs-, Verpackungs- und Einlagerungsabläufe, bei denen schnelles Scannen im Standardabstand und häufige Tastatureingaben erforderlich sind. Über den modernen und komfortablen Touchscreen können Anwender schnell und intuitiv auf das Android-System und wichtige Unternehmensanwendungen zugreifen. Das robuste, ergonomische Design des mobilen Computers ScanPal EDA60K minimiert Ausfallzeiten und trägt zur Verbesserung der Produktivität mobiler Mitarbeiter bei. Er verträgt problemlos mehrmaliges Herabfallen aus 1,5 m Höhe auf Beton und mehr als 1.000 Aufschläge (0,5 m) und ist mit Schutzart IP64 vor Staub und Spritzwasser geschützt. Seine branchenweit unübertroffene Akkulaufzeit reicht zudem für eine gesamte Schicht, sodass weniger Zeit und Geld für das Aufladen oder Auswechseln des Akkus aufgewendet werden muss. Der ScanPal EDA60K überzeugt durch seine Strapazierfähigkeit, sein ergonomisches Design und seinen perfekt ausgewogenem Funktionsumfang für Lagerverwaltungs-Workflows in der Leichtindustrie. Kunden, die bereits die mobilen Honeywell CK3-Computer nutzen, können sich zudem über niedrigere Gesamtbetriebskosten freuen, da der Pistolengriff und die Akkulademodule des CK3 weiterverwendet werden können.
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 21,54 x 7,85 x 2,80 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 7.1
Hardware
- Display-Auflösung
- 480 x 800
- Prozessor
- Qualcomm 8917 1,4 GHz-Vierkernprozessor
- Displaygröße
- 10,16 cm
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 11,1 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Aus 1,5 m Höhe auf Beton bei Raumtemperatur
- Über 1000 Aufschläge bei 0,5 m Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Anwendung
- Einzelhandel
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 21,54 x 7,85 x 2,80 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 7.1
Hardware
- Display-Auflösung
- 480 x 800
- Prozessor
- Qualcomm 8917 1,4 GHz-Vierkernprozessor
- Displaygröße
- 10,16 cm
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 11,1 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Aus 1,5 m Höhe auf Beton bei Raumtemperatur
- Über 1000 Aufschläge bei 0,5 m Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Anwendung : Einzelhandel
- Gehäusequalität : Standard
- Gesamtabmessungen : 21,54 x 7,85 x 2,80 cm
- Betriebssystem : Android 7.1
- Display-Auflösung : 480 x 800
- Prozessor : Qualcomm 8917 1,4 GHz-Vierkernprozessor
- Displaygröße : 10,16 cm
- Betriebstemperatur : -10 °C - 11,1 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 10 - 90 %
- Falltoleranzen : Aus 1,5 m Höhe auf Beton bei Raumtemperatur|Über 1000 Aufschläge bei 0,5 m Höhe
- Garantiedauer : Ein Jahr