Computer für das Gesundheitswesen
CT40 HC Mobiler Computer
CT40 HC Mobiler Computer
Für eine optimale Patientenversorgung und hocheffiziente Verwaltung benötigen Sie ein Gerät, auf das Sie sich 100-prozentig verlassen können. Jetzt können Sie Ihr Pflegepersonal und andere Mitarbeiter mit einem vielseitigen Produktivitätswerkzeug ausstatten, das speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurde, von der Konstruktion über die Funktionen bis hin zur Datensicherheit. Der mobile Computer CT40 HC ist ein echtes Multitalent, mit dem sich alle Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen vereinfachen, beschleunigen und gegen Fehler absichern lassen. Außerdem trägt er das Qualitätssiegel „Android™: Enterprise Recommended“, –: d. h., er ist robust, lässt sich einfach bereitstellen und unterstützt Upgrades bis Android R.
- Beginnt mit Android O: vorwärtskompatibel bis Android R. Sicherheitsupdates über Honeywell Sentinel bis zu fünf Jahre nach dem letzten Google-Patch verfügbar –: der längste Sicherheitslebenszyklus in der Branche.
- Mit den Mobility Edge-Management-Tools können Sie Ihre Anwendungen testen, validieren und zügig bereitstellen, die Geräteleistung optimieren, Wartungsarbeiten vereinfachen sowie den gesamten Produktlebenszyklus verlängern.
- Das robuste, schlanke Design ist ergonomisch, leicht und einfach zu handhaben. Es liegt gut in der Hand, lässt sich den ganzen Arbeitstag lang bequem bedienen und sorgt dank der enormen Akkulaufzeit von mindestens 12 Stunden für maximale Produktivität.
- Der 2D-Imager der 7. Generation von Honeywell liest 1D- und 2D-Barcodes schnell und präzise auf praktisch jedem Medium, –: Ampullen, Spritzen, Infusionsbeuteln und Patientenarmbändern. Mithilfe der 13-MP-Farbkamera können Sie Bilder für Dokumentationszwecke aufnehmen.
- Das Gehäuse und die Anschlüsse sind desinfizierbar und können problemlos regelmäßig mit den im Gesundheitswesen gängigen Mitteln gereinigt werden.
Wenn es auf jede Sekunde ankommt: Mit dem mobilen Computer CT40 HC können Sie alle Arbeitsabläufe in der Patientenversorgung schneller, einfacher und produktiver erledigen.Dank des leistungsstarken Prozessors und reichlich Arbeitsspeicher laufen alle Anwendungen flüssig. Die sicheren Wireless-Verbindungsoptionen und der leistungsstarke Akku, der eine komplette 12-Stunden-Schicht durchhält, sind weitere Pluspunkte. Außerdem ist der CT40 HC zum Schutz der Patientendaten für die Sicherheitsanforderungen nach FIPS 140-2 Stufe 1 zertifiziert –: die höchste Stufe der Datensicherheit in seiner Klasse.Ausgestattet ist das leistungsstarke Gerät mit dem 2D-Imager N6700 der 7. Generation. Damit können Sie schnell und präzise 1D- und 2D-Barcodes auf Patientenarmbändern, Röhrchen, Spritzen, Infusionsbeuteln und praktisch –: jedem Medium lesen. Dabei ist die weiße Beleuchtung besonders augenschonend.Der mobile Computer CT40 HC wird aus medizintauglichen Materialien hergestellt, um Keimübertragungen zwischen den Patienten zu verhindern. Das Gehäuse und die Anschlüsse sind desinfizierbar und können problemlos regelmäßig mit den im Gesundheitswesen gängigen Mitteln gereinigt werden.Außerdem ist der CT40 HC besonders robust. Gelegentliche Stöße und Schläge verträgt das Touchscreen-Display mit Corning®: Gorilla®: Glas 5 ohne Weiteres und darf auch mal herunterfallen. Ihr Personal soll schließlich auf Ihre Patienten aufpassen und nicht auf Ihre Geräte. Diese enorme Strapazierfähigkeit sorgt für erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten und vermindert Ausfälle und Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum.Der mit dem Qualitätssiegel „Android Enterprise Recommended“ ausgezeichnete CT40 HC basiert auf Honeywells Mobility Edge™: Plattform. Das heißt’:, er lässt sich einfach bereitstellen und optimieren und bietet einen zukunftssicheren Investitionsschutz. Beginnend mit Android O unterstützt der CT40 HC Upgrades bis Android R. Und Sicherheitsupdates sind über Honeywell Sentinel™: für bis zu fünf Jahre nach dem letzten Google-Patch verfügbar.Insgesamt bietet er damit den längsten Lebenszyklus in seiner Klasse –: und eignet sich ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen.
Funktionen
- Gehäusequalität
- Gesundheitswesen
- Anwendung
- Gesundheitswesen
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,4 x 3,0 x 0,7 Zoll
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 32 GB Flash, 4 GB RAM
Hardware
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 (acht Kerne)
- Displaygröße
- 12,7 cm
- 0,5 Zoll
Environmental
- Betriebstemperatur
- -4–122 °F
- -20 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1000 Aufschläge bei 0,5 m Höhe
- Mehrmaliges Fallenlassen aus 1,2 m Höhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Gehäusequalität
- Gesundheitswesen
- Anwendung
- Gesundheitswesen
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,4 x 3,0 x 0,7 Zoll
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 32 GB Flash, 4 GB RAM
Hardware
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 (acht Kerne)
- Displaygröße
- 12,7 cm
- 0,5 Zoll
Environmental
- Betriebstemperatur
- -4–122 °F
- -20 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1000 Aufschläge bei 0,5 m Höhe
- Mehrmaliges Fallenlassen aus 1,2 m Höhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Gehäusequalität : Gesundheitswesen
- Anwendung : Gesundheitswesen
- Gesamtabmessungen : 6,4 x 3,0 x 0,7 Zoll|16,2 x 7,7 x 1,82 cm
- Betriebssystem : Android
- Arbeitsspeicher : 32 GB Flash, 4 GB RAM
- Display-Auflösung : 1280 x 720
- Prozessor : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 (acht Kerne)
- Displaygröße : 12,7 cm|0,5 Zoll
- Betriebstemperatur : -4–122 °F|-20 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Falltoleranzen : 1000 Aufschläge bei 0,5 m Höhe|Mehrmaliges Fallenlassen aus 1,2 m Höhe auf Beton
- Garantiedauer : Ein Jahr