Computer für das Gesundheitswesen
Mobiler Computer ScanPal EDA51 HC
Mobiler Computer ScanPal EDA51 HC
Der mobile Computer ScanPal™: EDA51 HC eignet sich hervorragend für alle Einsatzbereiche mit moderatem Durchsatz im Gesundheitswesen, von der Aufnahme bis hin zur Patientenversorgung. Das Gerät ist nicht nur schmal, bedienfreundlich und bequem zu tragen. sondern bietet auch eine perfekt auf die optimale Patientenversorgung abgestimmte Kombination aus Funktionen und Zubehör. Außerdem trägt der ScanPal EDA51 HC das Qualitätssiegel „Android™: Enterprise Recommended“, d. h. –:es ist robust, lässt sich einfach bereitstellen und unterstützt Upgrades bis Android Q, was für höchste Rentabilität sorgt. Es senkt auch die Gesamtbetriebskosten (TCO) einer Lösung, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurde.
- Das desinfizierbare Gehäuse kann problemlos regelmäßig mit den im Gesundheitswesen gängigen Mitteln gereinigt werden.
- Dank des Qualcomm Snapdragon SDM450-Achtkernprozessors arbeitet das Gerät blitzschnell und bietet jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Daten.
- Das handliche Gerät mit einem 5-Zoll-Touchscreen und einer intuitiven Smartphone-Oberfläche ist leicht und bequem zu bedienen, wiegt nicht viel und passt in jede Tasche.
- Wird mit Android O geliefert und ist technisch kompatibel bis Android Q, wodurch Ihre Investition für die Zukunft geschützt wird.
- Der leistungsstarke N3601-Imager erfasst 1D/2D-Barcodedaten, sogar wenn sie beschädigt sind, und mit der 13-MP-Farbkamera mit Autofokus können Sie alles Wichtige dokumentieren.
Als Anbieter im Gesundheitswesen sind Sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die Vorschriften und Anforderungen werden ständig verschärft und die wechselhaften Marktbedingungen setzen Sie zusätzlich unter Druck. Es wird immer schwerer, profitabel zu arbeiten. Daher wird es immer wichtiger, Abläufe zu verschlanken und gegen Fehler abzusichern.Speziell für das Gesundheitswesen –: entwickelte mobile Computer –: sind wichtige Werkzeuge zur Bewältigung dieser Herausforderungen.Der mobile Computer ScanPal™: EDA51 HC bietet hier die optimale Kombination aus Funktionen und Zubehör für Einsatzbereiche mit moderatem Durchsatz im Gesundheitswesen. Das leistungsstarke Gerät bietet einen schnellen Qualcomm Snapdragon SDM450-Prozessor und zuverlässige Wireless-Verbindungsmöglichkeiten, sodass Ihre Mitarbeiter immer auf sämtliche Apps und Daten zugreifen können, die sie bei der Arbeit benötigen.Schon der kleinste Fehler kann fatale Folgen haben. Daher sind die lückenlose Medikamentenverwaltung und Probensammlung mithilfe von Barcodes mittlerweile Standard für die Patientensicherheit. Der ScanPal EDA51 HC ist mit einem leistungsstarken, integrierten Scanner von Honeywell ausgestattet, mit dem Sie diese Barcodes (selbst wenn sie beschädigt sind!) blitzschnell und präzise einlesen können.Außerdem können Sie mithilfe der integrierten 13-MP-Autofokus-Farbkamera Bilder für Dokumentationszwecke aufnehmen.Das Gerät ist selbstverständlich mit einem medizintauglichen Gehäuse ausgestattet, das sich während seiner gesamten dreijährigen Nutzungsdauer mit den im Gesundheitswesen üblichen Mitteln reinigen und desinfizieren lässt, um Keimübertragungen zwischen den Patienten zu verhindern.Mit dem ScanPal EDA51 HC, der das Qualitätssiegel „Android™: Enterprise Recommended“ trägt, können Sie Ihre Patienten hervorragend versorgen und sich dabei über geringe Gesamtbetriebskosten freuen. Das Gerät läuft unter Android O, kann aber bis Android Q aktualisiert werden. So bleiben Sie flexibel und brauchen keine Angst vor unerwarteten Zusatzkosten zu haben.
Funktionen
- Gehäusequalität
- Gesundheitswesen
- Anwendung
- Gesundheitswesen
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,18 x 3,08 x 0,67 Zoll
- 15,7 x 7,82 x 1,69 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Hardware
- Prozessor
- 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon™ SDM450 (acht Kerne)
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Displaygröße
- 12,7 cm
- 0,5 Zoll
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 300 Aufschläge bei 0,5 m
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Raumtemperatur
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Gehäusequalität
- Gesundheitswesen
- Anwendung
- Gesundheitswesen
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,18 x 3,08 x 0,67 Zoll
- 15,7 x 7,82 x 1,69 cm
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 8
Hardware
- Prozessor
- 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon™ SDM450 (acht Kerne)
- Display-Auflösung
- 1280 x 720
- Displaygröße
- 12,7 cm
- 0,5 Zoll
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 300 Aufschläge bei 0,5 m
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Raumtemperatur
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Gehäusequalität : Gesundheitswesen
- Anwendung : Gesundheitswesen
- Kamera : Ja
- Gesamtabmessungen : 6,18 x 3,08 x 0,67 Zoll|15,7 x 7,82 x 1,69 cm
- Betriebssystem : Android 8
- Prozessor : 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon™ SDM450 (acht Kerne)
- Display-Auflösung : 1280 x 720
- Displaygröße : 12,7 cm|0,5 Zoll
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–90 %
- Betriebstemperatur : -10 °C - 50 °C
- Falltoleranzen : 300 Aufschläge bei 0,5 m|Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Raumtemperatur
- Garantiedauer : Ein Jahr