Mobiltelefonschlitten
Captuvo SL22 Industrietaugliche Halterungen für Mobiltelefone
Captuvo SL22 Industrietaugliche Halterungen für Mobiltelefone
Für Einzelhändler ist die Verbesserung der Kundenzufriedenheit einer der Schlüssel zum Erfolg. Aus diesemGrund ist es wichtig, eine industrietaugliche Captuvo™ SL22-Halterung für Ihr Apple® iPod touch®der 5., 6. oder 7. Generation einzubauen. Sie geben Ihren mobilen Vertriebsmitarbeitern die Werkzeuge an dieHand, die sie benötigen, um enger mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten und die Flächenumsätze zu steigern.
- Der optionale Magnetstreifenleser verschlüsselt die Daten des Karteninhabers beim Durchziehen der Karteund schützt so diese sensiblen Daten und den Ruf des Einzelhändlers bei gleichzeitiger Reduzierungdes PCI-Umfangs.
- Der integrierte Imager punktet durch seine hervorragende Scanleistung bei linearen und 2D-Barcodes, lässt sich einfach bedienen und sorgt für höchste Produktivität und Durchsätze.
- Ein schützendes Gehäuse sorgt für zusätzliche Haltbarkeit des iPod touch® und reduziert die Ausfallrateum bis zu 80 % im Vergleich zu Konkurrenzlösungen.
- Stellt eine weitere Stromversorgungsquelle für den iPod touch® dar und garantiert so maximaleVerfügbarkeit.
- EasyDL™ reduziert die Transaktionszeit um 95 % durch das automatische Auslesen von Barcodedaten, dieauf staatlich ausgestellten Ausweisen zur Altersverifikation oder zur automatischen Befüllung vonelektronischen Formularen zu finden sind.
Kundenerfahrung
Erfolgreiche Einzelhändler wissen, dass jede Interaktion mit einem Kunden eine Gelegenheit ist, ein außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Eine, die Vertrauen schafft und den Kundendazu bringt, wiederzukommen. Sind Ihre mobilen Vertriebsmitarbeiter für den Erfolg gerüstet Captuvo™ SL22 industrietaugliche Halterungen für Mobiltelefone Sie können es sein. Die Kombination des Apple® iPod touch®-Geräts mit unserer industrietauglichen Captuvo™SL22-Halterungfür Mobiltelefone ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, engeren Kundenkontakt und gleichzeitigSteigerung der Flächenumsätze. Der Captuvo™ SL22-Einschubaufsatz macht aus dem bekannten und beliebteniPod touch® ein industriell einsetzbares Gerät, das dem Verkaufspersonal unmittelbar alle gewünschten Produktinformationen anzeigt und darüber hinaus auch das Bezahlen an Ort und Stelle unabhängig von derKasse ermöglicht.
Der Captuvo™ SL22-Einschubaufsatz ist mit einer integrierten Scanner-Kombination mit Adaptus™ Imaging Technology 6.0. ausgestattet. Diese Lösung ermöglicht Ihnen das schnelle und genaue Scannen vonlinearen und 2D-Barcodes–: auch bei schlechter Qualität–: in einer Vielzahl von Anwendungen:
- Preis und Produktabfragen
- Preisreduzierungen
- Bestandsverwaltung
- Scannen von Artikeln für den Kauf am Ort der Entscheidung
Optional können wir auch einen verschlüsselungsfertigen, dreispurigen Magnetstreifenleser integrieren, sodass Sie Kreditkartentransaktionen schnell und einfach abwickeln können. Kompatibilität desEinschubaufsatzes mit dem iPod touch® bedeutet Zugriff auf mehr als 525.000 Apps im Apple® AppStore, d. h., das Verkaufspersonal kann neben den Informationen, die auch den Kunden zugänglich sind,noch weitere nützliche Extrafunktionen nutzen.Entdecken Sie, was Ihr Unternehmen mit der industrietauglichen Captuvo™ SL22-Halterung für Mobiltelefoneund den Honeywell Workflow-Solutions erreichen kann.
Funktionen
- Tasten/Schaltflächen
- Seitliche Scan-Tasten, Sleep/Wake-Taste, Home-Taste
- Anwendung
- Gesundheitswesen
- Einzelhandel
- Zur Verwendung mit
- Apple iPod Touch
- Kamera
- Ja
- Audio-Fähigkeit
- Zugriff auf Lautsprecher-, Mikrofon- und Kopfhörer-Audiobuchse
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 14,35 x 7,03 x 3 cm
- 5,6 x 2,8 x 1,2 Zoll
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- OCR
- Postsektor
Software & Firmware
- Entwicklungsumgebung
- Captuvo SDK
Hardware
- Verbindungsschnittstelle
- Spezieller Mini-USB
Electrical
- Batterietypen
- Erweitert
- Standard
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–85 %
- Betriebstemperatur
- 32–95 °F
- 0–35 °C
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP30
- IP54
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Funktionen
- Tasten/Schaltflächen
- Seitliche Scan-Tasten, Sleep/Wake-Taste, Home-Taste
- Anwendung
- Gesundheitswesen
- Einzelhandel
- Zur Verwendung mit
- Apple iPod Touch
- Kamera
- Ja
- Audio-Fähigkeit
- Zugriff auf Lautsprecher-, Mikrofon- und Kopfhörer-Audiobuchse
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 14,35 x 7,03 x 3 cm
- 5,6 x 2,8 x 1,2 Zoll
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- OCR
- Postsektor
Software & Firmware
- Entwicklungsumgebung
- Captuvo SDK
Hardware
- Verbindungsschnittstelle
- Spezieller Mini-USB
Electrical
- Batterietypen
- Erweitert
- Standard
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–85 %
- Betriebstemperatur
- 32–95 °F
- 0–35 °C
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP30
- IP54
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Tasten/Schaltflächen : Seitliche Scan-Tasten, Sleep/Wake-Taste, Home-Taste
- Anwendung : Gesundheitswesen|Einzelhandel
- Zur Verwendung mit : Apple iPod Touch
- Kamera : Ja
- Audio-Fähigkeit : Zugriff auf Lautsprecher-, Mikrofon- und Kopfhörer-Audiobuchse
- Gesamtabmessungen : 14,35 x 7,03 x 3 cm|5,6 x 2,8 x 1,2 Zoll
- Dekodierung : 1D|2D|PDF|OCR|Postsektor
- Entwicklungsumgebung : Captuvo SDK
- Verbindungsschnittstelle : Spezieller Mini-USB
- Batterietypen : Erweitert|Standard
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–85 %
- Betriebstemperatur : 32–95 °F|0–35 °C
- Schutzarten : IP30|IP54
- Falltoleranzen : Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
- Garantiedauer : Ein Jahr