Mobiltelefonschlitten
Captuvo SL22 Schlitten für das Gesundheitswesen
Captuvo SL22 Schlitten für das Gesundheitswesen
Für medizinisches Fachpersonal ist die Rationalisierung der Datenerfassung und Kommunikation zwischen Personal und Patienten ein Schlüssel zur Patientenversorgung. Warum das Hinzufügen einer industrietauglichen Captuvo SL22h-Halterung für Mobiltelefone für Apple iPod touch®-Geräte der fünften Generation sinnvoll ist. Ihre Klinikmitarbeiter erhalten ein robusteres Produktivitätswerkzeug, das durch ein desinfizierbares Gehäuse geschützt ist.
- Schützendes, desinfizierbares Gehäuse. Hält Reinigungs- und Desinfektionsmitteln stand und schützt den iPod touch vor unsachgemäßem Gebrauch im Gesundheitswesen
- Vereinfacht Kommunikations- und Scan-Abläufe. IT-Verantwortliche und medizinisches Personal müssen weniger Geräte verwalten bzw. verwenden, um eine effiziente Patientenversorgung zu gewährleisten.
- Unübertroffene Scanleistung. Erhöht die Produktivität und den Durchsatz mit einem integrierten, komfortablen Imager für aggressives Scannen bei linearen und 2D-Barcodes.
- Dauerhafte Batterieleistung Der iPod touch wird mit einem leicht zugänglichen Akku aufgeladen, der im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann.
- Remote Mastermind™ Software. Ermöglicht die Verwaltung der bereitgestellten iPod touch- und anderer iOS-Geräte per Fernzugriff und senkt damit die Gesamtbetriebskosten.
Die industrietaugliche Captuvo SL22h-Halterung für Mobiltelefone verwandelt das Apple iPod touch®-Gerät der fünften Generation in ein Produktivitätstool für den Gesundheitssektor. Als Experte im Gesundheitswesen werden Sie schätzen, wie Sie mit dieser benutzerfreundlichen Lösung die Datenerfassung und Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Patienten optimieren können. Zudem ist der Einschubaufsatz gegen Feuchtigkeit mit desinfizierbarem Kunststoff abgedichtet und mit einer versiegelten Display-Schutzfolie ausgestattet, sodass er resistent gegen Desinfektionsmittel ist.Mit der Adaptus™ Imaging Technology 6.0 von Honeywell für das Scannen von Barcodes ermöglicht der agile SL22h-Einschubaufsatz das schnelle und genaue Lesen von linearen und 2D-Barcodes, einschließlich der anspruchsvollsten Barcodes im Gesundheitswesen. Das spart Ihnen Zeit und erhöht die Patientensicherheit.Besorgt über die Akkulaufzeit
Für medizinisches Fachpersonal ist die Rationalisierung der Datenerfassung und Kommunikation zwischen Personal und Patienten ein Schlüssel zur Patientenversorgung. Warum das Hinzufügen einer industrietauglichen Captuvo SL22h-Halterung für Mobiltelefone für Apple iPod touch®-Geräte der fünften Generation sinnvoll ist. Ihre Klinikmitarbeiter erhalten ein robusteres Produktivitätswerkzeug, das durch ein desinfizierbares Gehäuse geschützt ist.
- Schützendes, desinfizierbares Gehäuse. Hält Reinigungs- und Desinfektionsmitteln stand und schützt den iPod touch vor unsachgemäßem Gebrauch im Gesundheitswesen
- Vereinfacht Kommunikations- und Scan-Abläufe. IT-Verantwortliche und medizinisches Personal müssen weniger Geräte verwalten bzw. verwenden, um eine effiziente Patientenversorgung zu gewährleisten.
- Unübertroffene Scanleistung. Erhöht die Produktivität und den Durchsatz mit einem integrierten, komfortablen Imager für aggressives Scannen bei linearen und 2D-Barcodes.
- Dauerhafte Batterieleistung Der iPod touch wird mit einem leicht zugänglichen Akku aufgeladen, der im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann.
- Remote Mastermind™ Software. Ermöglicht die Verwaltung der bereitgestellten iPod touch- und anderer iOS-Geräte per Fernzugriff und senkt damit die Gesamtbetriebskosten.
Die industrietaugliche Captuvo SL22h-Halterung für Mobiltelefone verwandelt das Apple iPod touch®-Gerät der fünften Generation in ein Produktivitätstool für den Gesundheitssektor. Als Experte im Gesundheitswesen werden Sie schätzen, wie Sie mit dieser benutzerfreundlichen Lösung die Datenerfassung und Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Patienten optimieren können. Zudem ist der Einschubaufsatz gegen Feuchtigkeit mit desinfizierbarem Kunststoff abgedichtet und mit einer versiegelten Display-Schutzfolie ausgestattet, sodass er resistent gegen Desinfektionsmittel ist.Mit der Adaptus™ Imaging Technology 6.0 von Honeywell für das Scannen von Barcodes ermöglicht der agile SL22h-Einschubaufsatz das schnelle und genaue Lesen von linearen und 2D-Barcodes, einschließlich der anspruchsvollsten Barcodes im Gesundheitswesen. Das spart Ihnen Zeit und erhöht die Patientensicherheit.Besorgt über die Batterielebensdauer Captuvo SL22 Schlitten für das Gesundheitswesen Der SL22h Schlitten für das Gesundheitswesen verbessert die traditionelle Akkulaufzeit des iPod-Geräts erheblich. Der vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbare externe Akku versorgt den SL22h-Scanner und den iPod rund um die Uhr. Die vom Akku des SL22h bereitgestellte Zusatzleistung lädt sogar den iPod auf, damit das Pflegepersonal produktiv bleiben kann. Keine Ersatz-iPods erforderlich Kein unnötiges Warten beim Aufladen des GerätesUm Ihre Investition in den Captuvo SL22h-Einschubaufsatz zu schützen, fragen Sie uns nach unserer besten Support-Lösung – Service leicht gemacht. Sie sorgt für bestmögliche Produktivität, Ressourcennutzung, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.
Die industrietaugliche SL22h-Halterung für Mobiltelefone verbessert erheblich die herkömmliche Akkulebensdauer Ihres iPod-Geräts. Der vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbare externe Akku versorgt den SL22h-Scanner und den iPod rund um die Uhr. Die vom Akku des SL22h bereitgestellte Zusatzleistung lädt sogar den iPod auf, damit das Pflegepersonal produktiv bleiben kann. Keine Ersatz-iPods erforderlich Kein unnötiges Warten beim Aufladen des GerätesUm Ihre Investition in den Captuvo SL22h-Einschubaufsatz zu schützen, fragen Sie uns nach unserer besten Support-Lösung – Service leicht gemacht. Sie sorgt für bestmögliche Produktivität, Ressourcennutzung, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.Funktionen
- Audio-Fähigkeit
- Zugriff auf Lautsprecher und Mikrofon
- Kamera
- Zugriff auf iPod 5c Front- und Rückkamera-Adaptus
- Tasten/Schaltflächen
- Zugriff auf iPod/iPhone5/5s/5c Home-Taste
- Sleep/Wake-Taste
- Scan-Tasten links und rechts
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 145,6 mm x 73,3 mm x 33 mm
- 5,7 Zoll x 2,9 Zoll x 1,3 Zoll
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- OCR
- Postsektor
Software & Firmware
- Entwicklungsumgebung
- Captuvo SDK für Apple® iOS 6 und 7
Hardware
- Verbindungsschnittstelle
- USB/UART zwischen SL22/42 und PC
- UART zwischen SL22/42 Apple® iOS-Gerät
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–85 %, nicht kondensierend
- Betriebstemperatur
- 32 °F bis 95 °F
- 0 °C–35 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
- Schutzarten
- IP54
Service Terms
- Garantiedauer
- 1 Jahr Herstellergarantie
Funktionen
- Audio-Fähigkeit
- Zugriff auf Lautsprecher und Mikrofon
- Kamera
- Zugriff auf iPod 5c Front- und Rückkamera-Adaptus
- Tasten/Schaltflächen
- Zugriff auf iPod/iPhone5/5s/5c Home-Taste
- Sleep/Wake-Taste
- Scan-Tasten links und rechts
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 145,6 mm x 73,3 mm x 33 mm
- 5,7 Zoll x 2,9 Zoll x 1,3 Zoll
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 1D
- 2D
- OCR
- Postsektor
Software & Firmware
- Entwicklungsumgebung
- Captuvo SDK für Apple® iOS 6 und 7
Hardware
- Verbindungsschnittstelle
- USB/UART zwischen SL22/42 und PC
- UART zwischen SL22/42 Apple® iOS-Gerät
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–85 %, nicht kondensierend
- Betriebstemperatur
- 32 °F bis 95 °F
- 0 °C–35 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
- Schutzarten
- IP54
Service Terms
- Garantiedauer
- 1 Jahr Herstellergarantie
- Audio-Fähigkeit : Zugriff auf Lautsprecher und Mikrofon
- Kamera : Zugriff auf iPod 5c Front- und Rückkamera-Adaptus
- Tasten/Schaltflächen : Zugriff auf iPod/iPhone5/5s/5c Home-Taste|Sleep/Wake-Taste|Scan-Tasten links und rechts
- Gesamtabmessungen : 145,6 mm x 73,3 mm x 33 mm|5,7 Zoll x 2,9 Zoll x 1,3 Zoll
- Dekodierung : 1D|2D|OCR|PDF|Postsektor
- Entwicklungsumgebung : Captuvo SDK für Apple® iOS 6 und 7
- Verbindungsschnittstelle : USB/UART zwischen SL22/42 und PC|UART zwischen SL22/42 Apple® iOS-Gerät
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–85 %, nicht kondensierend
- Betriebstemperatur : 32 °F bis 95 °F|0 °C–35 °C
- Falltoleranzen : Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
- Schutzarten : IP54
- Garantiedauer : 1 Jahr Herstellergarantie