Tablets
RT10 Robustes Tablet – Android
RT10 Robustes Tablet – Android
Das robuste Honeywell RT10A Tablet erfordert nur geringe Einarbeitung, überzeugt durch erfreulich geringe Gesamtbetriebskosten und ermöglicht eine optimale Geräteverwaltung. Ob Abteilungsleiter oder Ladenmitarbeiter, Manager oder Wartungstechniker, der RT10A passt sich problemlos auch an Ihren Workflow an.
- Mit dem RT10A und Smart Talk bleiben Sie mit Ihren Außendienstmitarbeitern in Verbindung. Verbinden Sie Außendienstmitarbeiter mit Fachexperten über sichere PTT-, Text-, Sprach- und Videokommunikation.
- Leistungsstarke Barcode-Scanfunktionen mit Nah-, Mittel- und Fernbereichscans und sofortigem Autofokus.
- Mit dem RT10A und Operational Intelligence können Sie die Daten in Ihrem Unternehmen optimal nutzen. Ob Geräte zweckentfremdet oder nicht aufgeladen wurden, Sie erkennen Probleme und können sie ruck-zuck beheben.
- Das extrem robuste Design gemäß MIL-STD- 810G-Standards verträgt Stürze aus 1,2 m (4 ft) Höhe auf Beton, und darüber hinaus ist das Gerät dank Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.
- Ob Fahrzeug-Andockstationen für Gabelstapler, Andockstationen im Büro für die Verbindung mit dem PC, Handgelenk- oder Schulterriemen für bequemes Tragen –: für den RT10A gibt es umfangreiches Zubehör für den Einsatz in unterschiedlichsten Workflows.
Mitarbeiter und Manager müssen bei Bedarf jederzeit auf alle wichtigen Daten und Funktionen zugreifen können. Dies ist in jedem Unternehmen eine grundlegende Voraussetzung für reibungslose Geschäftsabläufe. Um dies zu erreichen, benötigen Sie Mobilgeräte, die nicht nur auf Ihre Arbeitsabläufe, sondern vor allem auch auf Ihre Mitarbeiter abgestimmt sind. Denn letztendlich stellen sich die Vorteile von zuverlässigen Verbindungen, schneller Datenerfassung und höherer Produktivität nur dann ein, wenn das Personal die Geräte auch nutzt.Mit seinem hellen und hochauflösenden 10,1-Zoll-Verbunddisplay und dem leichten, aber dennoch sehr strapazierfähigen Design kann das robuste Honeywell-Tablet RT10A bequem den ganzen Tag lang genutzt werden und wird daher von den Nutzer gut und gerne angenommen. Mit seinen zwei Objektiven ermöglicht der FlexRange-Imager Datenerfassung aus Entfernungen zwischen 0,1 m bis hin zu 10,7 m, sodass hier viel Zeit gespart wird, da Nutzer zur Erfassung von weiter entfernten Barcodes nicht erst dorthin laufen müssen.Bei mobilen Geräten kommt es nicht nur auf Flexibilität und Bedienfreundlichkeit, sondern auch auf Robustheit und optimale Produktivität an, um die Gesamtbetriebskosten möglichst niedrig zu halten. Der robuste RT10A mit Schutzart IP65 ist extrem strapazierfähig und verfügt über bei laufendem Betrieb austauschbare Akkus. So können Sie sich unzählige Stunden an Ausfallzeit sparen, die durch leere Akkus normalerweise zusammenkommen. Darüber hinaus basiert der RT10A auf Honeywells Mobility-Edge™: Plattform, die Ihre Investition bis zu Android™: R und darüber hinaus zukunftssicher macht und die Bereitstellung beschleunigt, um Ihre Time-to-Value zu minimieren.
Funktionen
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 10,7 x 7,76 x 0,77 Zoll
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.0
Hardware
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm® 64-Bit-Snapdragon Octa-Core
- Displaygröße
- 10,1 Zoll
- Verbindungsschnittstelle
- Audio
- USB
- Display-Auflösung
- 1920 x 1200
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,2 m (4 ft) auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Kamera
- Ja
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 10,7 x 7,76 x 0,77 Zoll
- 27,19 x 19,83 x 1,95 cm
Scanning Specifications
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- V5.0
Hardware
- Prozessor
- 2,2 GHz Qualcomm® 64-Bit-Snapdragon Octa-Core
- Displaygröße
- 10,1 Zoll
- Verbindungsschnittstelle
- Audio
- USB
- Display-Auflösung
- 1920 x 1200
Environmental
- Betriebstemperatur
- -10 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,2 m (4 ft) auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Kamera : Ja
- Gesamtabmessungen : 10,7 x 7,76 x 0,77 Zoll|27,19 x 19,83 x 1,95 cm
- Dekodierung : 2D|1D
- Bluetooth-Spezifikationen : V5.0
- Prozessor : 2,2 GHz Qualcomm® 64-Bit-Snapdragon Octa-Core
- Displaygröße : 10,1 Zoll
- Verbindungsschnittstelle : Audio|USB
- Display-Auflösung : 1920 x 1200
- Betriebstemperatur : -10 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–90 %
- Falltoleranzen : 1,2 m (4 ft) auf Beton
- Garantiedauer : 3 Jahre